HYDAC: demiryolu teknolojisi için güvenilir ortağınız
Bu sektördeki özel ihtiyaçlar ve standartlar/direktifler, son yıllarda giderek daha karmaşık yapı ve süreçlere yol açmıştır. Gerekdemiryolu araçları, ray döşeme makineleriveyaaltyapıiçinde olsun, güvenilir ve deneyimli bir ortak olarak HYDAC, soğutma ve dizel filtrasyonundan hidrojen temizlik testine kadar her türlü zorluğa çözüm bulmaktadır.
Demiryolu araçları
Tüm dünyada hafif raylı araçlar, yeraltı trenleri, yük trenleri ve yolcu trenleri, vagonlar ve lokomotifler HYDAC'ın bileşenleri ve sistemleri ile seyahat etmektedir. İster geleneksel dizel gücü, ister elektrik gücü veya hidrojenle geleceğe yönelik çalışma olsun, demiryolu teknolojisine yönelik ürün yelpazemizle HYDAC, yüksek derecede güvenlik ve operasyonel verimlilik sağlar. Bileşenler, yangından korunma (EN 45545), titreşim testi (EN 61373) ve kaynak kalitesi (EN 15085) ile ilgili Avrupa standartları gibi tüm önemli standartları karşılamaktadır.
Sektörlerdeki çözümlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinin
Konvertörler, transformatörler, cer motorları, dizel motorlar ve benzerleri için soğutma sistemleri
Borular, kablo kılavuzları ve depo sıkıştırma bantları için montaj teknolojisi
- Dizel, hidrolik ve hidrojen için filtrasyon
Hafif raylı sistemlerde hidrolik fren sistemleri için hidrolik akümülatörler ve valf teknolojisi
Ray döşeme makineleri ve ray bakım makineleri
Demiryolu taşımacılığında, örneğin ray bakım araçları, ray döşeme makineleri ve demiryolu vinçleri gibi çok sayıda iş, hizmet ve özel amaçlı araç bulunmaktadır. Tüm demiryolu taşımacılığı sistemi nihayetinde bu özel araçlara dayanır. Hatların kapanmasını önlemek veya ray döşeme işini mümkün olan en kısa sürede tamamlamak amacıyla, münferit araçlar ve tüm ray döşeme trenleri son derece uzmanlaşmış hale gelmiştir.
Deneyimli bir tedarikçi olan HYDAC, operasyonel güvenlik ve performans için müşterilerimiz tarafından yıllarca kullanılarak değerini kanıtlamış, tamamen geliştirilmiş bileşen ve sistemler tedarik etmektedir. Böylece demiryolu taşımacılığı sorunsuz bir şekilde çalışabilir ve ne olursa olsun proje planınızın son teslim tarihlerine uyabilirsiniz.
Çözümler için bize ulaşın:
- Ray döşeme için hidrolik sistemler ve sensörler
- Temizleme ve sudan arındırma için yağ filtreleme
- Soğutma sistemleri
- Dizel filtreleme
Altyapı
Demiryolu altyapısında bile HYDAC, makas makineleri için hidrolik sistemlerden, demiryolu yağlama ve tren kaldırma sistemlerinden hidrojen dolum istasyonları için sistemlere kadar geniş bir portföye sahip deneyimli bir tedarikçidir.
Hizmet yelpazemiz:
- Ray değiştirme mekanizmaları için hidrolik güç üniteleri
- Ray yağlama sistemleri
- Depolar için hidrolik servis üniteleri
- Hidrojen dolum istasyonları için sistemler ve bileşenler