Batarya üretiminin geleceğine hazır mısınız?Tüm farkı ürünlerimiz yaratıyor

Batarya paketi gibi, HYDAC da farklı hücrelerden oluşur; biz “filtrelerden ve akümülatörlerden” ibaret değiliz. Aynı zamanda, batarya hücreleri, özellikle lityum iyon bataryalar için kaynak tasarrufu sağlayan bileşenlerin üretimi için çok daha geniş bir çözüm yelpazesi de sunuyoruz. Güçlü bir ekip olarak, batarya üreticilerinin üretim süreçlerini daha verimli ve sürdürülebilir hale getirmelerine yardımcı oluyoruz. Batarya üretiminde yeni standartları birlikte belirleyelim. Ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

Belirli bir zorlukla karşı karşıya mısınız? Uzmanlarımızdan tavsiye alın.

Batarya hücresi üretimi

Batarya hücreleri, bir elektrikli araçtaki lityum iyon bataryaların temel yapı taşlarıdır. Münferit bileşenler, birçok farklı üretim süreci kullanılarak kontrollü bir ortamda üretilir ve batarya hücresine monte edilir. En yaygın batarya biçimleri kese hücreler, silindirik hücreler ve prizmatik batarya hücreleridir. HYDAC, enerji verimli sürücüler, valf teknolojisi veya termal yönetim ile üretim sürecini birçok yönden desteklemektedir.

Batarya hücresi üretimine yönelik ürün çözümlerimiz

HYDAC tahrik sistemleri

İster batarya elektrotları için aktif malzemeleri karıştırma, ister elektrotları kalenderde, elektrik motorlarını ve dişli kutularını test tezgahlarında sıkıştırma, ister batarya tablalarının preslerde derin çekme işlemi olsun hidrolik sistemler, elektrikli araçların üretim teknolojisinde de her yerde karşımıza çıkar. Değişken hızlı hidrolik sistemler ve elektromekanik silindirler ile size verimli, ağ bağlantılı, kompakt ve az bakım gerektiren sürücü çözümleri sunuyoruz.

HYDAC KineSys hakkında daha fazla bilgi

HYDAC plakalı ısı eşanjörleri

Batarya üretiminde kullanılan plakalı ısı eşanjörleri, hassas sıcaklık kontrolü sağlar ve böylece verimli ve stabil bir üretim süreci elde edilir. Soğutma ve ısıtma sistemlerinde, elektrot kaplama, kurutma süreci veya elektrolit işlemi sırasında sıcaklığı düzenlerler. Verimli ısı transferi, üretim proseslerinin enerji verimliliğini optimize eder ve batarya hücresi kalitesini artırır.

HYDAC plakalı ısı eşanjörleri hakkında daha fazla bilgi

HYDAC filtreleme çözümleri

Üretim prosesinde çeşitli sıvılar kullanılmaktadır. Batarya hücrelerinin kalitesini korumak için bu sıvılar, kirleticilerden arındırılmalıdır. HYDAC filtreleri, sıvılardan parçacıkları veya diğer kirleticileri temizler ve üretimin artırılmasını sağlarken, gereksiz kaynak tüketimini en aza indirir. Aynı zamanda, verimli filtreleme batarya hücresinin kalitesini artırarak daha yüksek kaliteli batarya hücresi üretimi sağlar.

HYDAC filtreler hakkında daha fazla bilgi

HYDAC koaksiyel valfler

HYDAC'ın CX valfleri, batarya hücresi üretiminde vakumların, sıvıların veya gazların üretim prosesindeki akışını kontrol etmek ve düzenlemek için kullanılır. Kontrollü valf açma ve kapatma, batarya hücrelerinde ortamın hassas ve eşit dağılımını sağlar. CX valflerimiz yüksek doğruluk ve güvenilirlik sunarak verimli batarya hücresi üretimi sağlar.

HYDAC koaksiyel valfler hakkında daha fazla bilgi

Batarya modülü üretimi

Münferit hücreler lityum iyon bataryaya monte edildikten sonra bir araya getirilerek modüller oluşturulur. Bir modül, elektrikli araç için istenen kapasite ve voltajı elde etmek amacıyla seri veya paralel bağlanmış birkaç hücreden oluşur. Modül montajı, hücrelerin birbirine bağlanmasını ve hücreler arasındaki elektriksel bağlantıların yapılmasını içerir. Bu, kaynak, lehimleme veya diğer birleştirme teknikleri ile yapılır. HYDAC, batarya üreticilerine, enerji verimli soğutma sistemleri gibi çeşitli konularda birleştirme prosesinde destek sağlamaktadır. Batarya modüllerine yönelik HYDAC montaj çözümleri, batarya hücrelerini germe işlemi için kullanılır.

Batarya modülü üretimine yönelik ürün çözümlerimiz

HYDAC kompresörlü soğutma sistemleri

Enerji verimli RFCS soğutucu, su, su glikol, DI su veya yağ gibi çeşitli sıvıları ortam sıcaklığına veya ortam sıcaklığının altına soğutmak için kullanılır. Soğutma ortamı sıcaklığını bağımsız olarak önceden belirlenmiş bir ayar noktasına ayarlar. Hava veya su soğutmasına bağlı olarak 0,3 kW'tan 200 kW'a kadar güç sınıfları kullanılabilir. Sızdırmaz daldırma pompası ile birlikte patentli karıştırıcı prensibi, soğutma sistemimizi ideal bir bileşen haline getirir.

HYDAC soğutma sistemleri hakkında daha fazla bilgi

HYDAC sıvı-hava soğutma sistemleri

Plastik tank, sirkülasyon pompası, ısı eşanjörü ve fanlı kompakt sıvı - hava soğutma sistemi, devreleri su glikol veya mineral yağ ile soğutur. Soğutma sıvısı, soğutulacak bileşenlere soğutma hatları aracılığıyla yönlendirilir. FLKS’miz, batarya üretiminde sürücü ve kalender soğutmasının performansını artırır.

HYDAC FLKS hakkında daha fazla bilgi

HYDAC sıvı-su soğutma sistemleri

Yüksek performanslı sıvı-su soğutma sistemi, bir plakalı ısı eşanjöründen, sirkülasyon pompalı bir tanktan ve ek aksesuarlardan oluşur. Sistem, hassas sıcaklık kontrollü sistemler (yağlama devreleri) için idealdir ve birincil olarak sıcaklık kontrollü ara devre olarak kullanılır. Avantaj: Sistem ve soğutulan parçalar su soğutma maddesinin kendisiyle temas etmez, bu da sistemde kirlenmeyi ve korozyonu önlemeye yardımcı olur.

HYDAC FWKS hakkında daha fazla bilgi

HYDAC sıvı soğuk plakalar

Sıvı soğuk plakalar, elektronik bileşenlerin yüksek performans seviyesinde çalışması ve doğrudan soğutulması gerektiği durumlarda batarya üretiminde kullanılır. Soğuk plakalarımız özel bir tasarıma, birinci sınıf kaliteye ve 1.600 mm x 750 mm'ye kadar boyutlara sahiptir.

Batarya modülleri için HYDAC montaj çözümleri

Batarya sistemine sahip elektrikle çalışan araçlara geçerken, doğru kurulum teknolojisi çok önemlidir. Otomotiv yönergelerine uygun olarak IATF 16949 standardına göre tamamen otomatik bir süreçte üretilen çelik bantlarımız ile batarya sistemlerinizi monte etmek için, şekil, boyut veya voltaj seviyesi (24 V – 800 V) ne olursa olsun doğru çözüme sahibiz.

HYDAC montaj çözümleri hakkında daha fazla bilgi

Batarya paketi üretimi

Elektrikli araçlar için lityum iyon batarya üretiminde son adım paket montajıdır. Burada, batarya üreticileri modülleri bir araya getirerek tamamlanmış bir batarya paketi oluşturur. Batarya paketi, gerekli kapasiteye ve voltaja göre birkaç modül ile monte edilir. Batarya paketi, plastik, metal veya her ikisinin kombinasyonundan yapılmış bir gövdeye yerleştirilir. HYDAC'ın hidrolik bileşenleri gövde üretimi sürecini destekler.

Batarya paketi üretimine yönelik ürün çözümlerimiz

HYDAC FCU 5000 soğutma sıvısı yönetimi

Soğutma sıvısı, batarya paketi üretiminde de önemli bir rol oynar. Bu nedenle, sizin için mükemmel bir çözümümüz var. HYDAC FCU 5000, tam otomatik olarak çalışır ve soğutma sıvınızın tam konsantrasyonunu, pH değerini, elektriksel iletkenliğini ve sıcaklığını ölçer. Yoğunluk ve tank seviyesi, akıllı doldurma ile hedef seviyede tutulur, müdahale gerektirmez ve bulut üzerinden akıllıca ağ tabanlıdır.

HYDAC FCU 5000 hakkında daha fazla bilgi

HYDAC valf teknolojisi

HYDAC, valf teknolojisinde onlarca yıllık deneyimden yararlanmaktadır. Yıllar geçtikçe, münferit valf tiplerinin sürekli genişlemesi, hidrolik sistemlerini tasarlarken neredeyse tüm seçenekleri mümkün kılan son derece kapsamlı ve eksiksiz bir ürün yelpazesi ile sonuçlanmıştır. Bu, batarya paketi üretimi için doğru valflere de sahip olduğumuz anlamına gelir.

HYDAC valfler hakkında daha fazla bilgi

Üretim altyapısı

Batarya üretiminde yüksek enerji gereksinimi nedeniyle üretim tesislerinde birçok soğutma devresine ihtiyaç duyulur. Bakım ve servis sürelerini azaltmak ve stabil süreçler elde etmek için, batarya üreticilerinin kurdukları ısı eşanjörlerini korumaları gerekir. Bu, soğutma suyunu güvenilir bir şekilde filtreleyerek yapılabilir. HYDAC'ın otomatik geri yıkama filtreleri ve ince filtreleri, sisteminizi korumanıza yardımcı olmanın anahtarıdır.

Üretim altyapısına yönelik ürün çözümlerimiz

HYDAC otomatik geri yıkama filtreleri

Proses suyundaki ve diğer çalışma sıvılarındaki parçacık kirleticiler, sistem bileşenlerinde, boru tesisatında ve bağlantılarda aşınmayı hızlandırır. Kirleticiler ayrıca batarya hücrelerinizin kalitesini de bozar. AutoFilt ®serisinden otomatik geri yıkama filtrelerimizin bunu önlemede oldukça başarılı olduğu kanıtlanmıştır. Mevcut ve yeni sistemlere kurulumu kolay, akış açısından optimize edilmiş bir yapıya ve esnek bir tasarıma sahiptirler.

HYDAC otomatik geri yıkama filtreleri hakkında daha fazla bilgi

HYDAC proses sıralı filtreleri

HYDAC sıralı proses filtreleri, her türlü katı maddenin etkili bir şekilde ayrılmasını sağlar. Çeşitli tasarımlar ve filtre malzemeleri, filtreleme görevine ve mevcut proses koşullarına optimum adaptasyona izin verir. Katı maddeler sürekli olarak su, soğutma sıvısı ve yıkama ortamı gibi sıvılardan ayrılır. Bu filtreleme, proseslerinizi hatalara karşı daha az duyarlı hale getirir ve verimli bir üretim altyapısının sağlanmasına yardımcı olur.

HYDAC sıralı filtreler hakkında daha fazla bilgi

Teknik temizlik

Teknik temizlik, hızlı çalışan elektrik motorları, giderek küçülen boyutlar ve aynı şekilde hızlı çalışan dişli kutuları veya 1.000 V’a kadar elektrik voltajına sahip bataryalar için batarya gövdeleri göz önünde bulundurulduğunda, e-mobilite için de yaygın ray sistemleri kadar önemlidir, çünkü bu sistemler hataya tolerans göstermez. Tüm bu bileşenler, montaj sırasında en küçük parça kirlenmesine bile tolerans göstermez.

Teknik temizlik konusunda tanınmış bir uzman olarak, maksimum proses güvenilirliği sağlamalarına yardımcı olmak için batarya üreticilerine geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Proses zinciri analizinden laboratuvar analizine ve kendi temizlik laboratuvarınızı kurmanız için kullanabileceğiniz ürünlere kadar, HYDAC size bilmeniz gereken her şeyi sunar.

Teknik temizliğe yönelik ürün ve hizmet yelpazesi. Buraya tıklayın

Teknik temizliğe yönelik ürün çözümlerimiz

HYDAC ekstraksiyon üniteleri

HYDAC ekstraksiyon üniteleri, az kirlenmiş bileşenlerin teknik temizliğini belirler. Bunun arka planında, batarya sistemlerinin verimliliğine yönelik artan talepler ve bileşenlerde ve sistemlerde artan teknik temizlik gereksinimleri yatmaktadır. Kirlenmenin tipi, boyutu ve miktarı belirlenerek kalite standartları kontrol edilebilir, belgelenebilir ve gerekli optimizasyon önlemleri alınabilir.

HYDAC ekstraksiyon üniteleri hakkında daha fazla bilgi

HYDAC sıvı teknolojisi optimizasyonları

Batarya üreticileri, pazarın yüksek taleplerini karşılamak için teknik temizliğe dikkat etmelidir. Yüksek kaliteli batarya hücresi veya batarya paketi üretmenin tek yolu budur. Neredeyse rakipsiz filtre elemanları ve gövdeleri ile HYDAC, sıvı teknolojisi optimizasyonu için irtibat noktanızdır. Standart ürünlere ek olarak, özel durumları da ele alıyoruz ve sorularınızı yanıtlamaya hazırız. Çok çeşitli sektörlere ilişkin analizlerimiz, yaratıcı çözümler bulmamıza yardımcı olmaktadır.

HYDAC filtreler hakkında daha fazla bilgi

Batarya üretiminden daha fazlası

Mobilitenin geleceği. Bugün.

HYDAC, elektrifikasyonlu makineler için bir geliştirme ortağı olarak sizi destekliyor. Pratik uygulama bilgisi, önceden doğrulanmış sistemler ve ihtiyaca dayalı çözümlerle uzmanlarımız zorluklarınıza çözüm sunar.

Daha fazla bilgi edinin

Otomotiv Endüstrisi

Araç yapımında enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik

Daha fazla bilgi edinin

Takım Tezgahları

Modern otomasyon çözümleri ve enerji verimliliği ile birlikte yüksek üretkenlik

Daha fazla bilgi edinin

Presler ve Şekillendirme Makineleri

HYDAC, preslere yönelik hidrolik, soğutma, yağlama ve diğer yardımcı fonksiyonlar konusunda iş ortağınızdır

Daha fazla bilgi edinin

Hidrojen ve Alternatif Enerji Kaynakları

İlk elden mühendislik uzmanlığı

Daha fazla bilgi edinin

İndirmeler Batarya hücresi üretimde birçok üretim sürecinden geçer. Burada ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.