Endüktif yapışma için mükemmel soğutma
HYDAC - soğutma sistemleri için ortağınız. Enerji tasarruflu endüksiyon sistemi soğutması için pasif sıvı-hava ve sıvı-su soğutma sistemleri.
Endüktif yapışma için mükemmel soğutma
Makine bileşenleri ve iş parçalarında indüksiyon kullanımı bir patlama yaşıyor ve bu sebepsiz değil. Bu yöntem her şeyden önce hızlı, güvenilir ve tekrarlanabilir olup çok sayıda potansiyel uygulama mevcuttur. Parçalar önceden ısıtılabilir ve birleştirilebilir, lehimlenebilir, sertleştirilebilir ve hatta yüksek hassasiyetle kaynaştırılabilir. Enerji, iş parçasına tam olarak ihtiyaç duyulan yerde uygulanabilir. Frekans, ısının iş parçasına ne kadar derin nüfuz edeceğini belirler.
Çok sayıda elektrikli bileşenin kullanıldığı bir işlemde kayıp oranları da yüksektir. Enerji açısından verimli bir çalışma ve yüksek performanslı bir indüksiyon sistemi sağlamak için uygun bir soğutma sistemi kullanmak çok önemlidir
Teknoloji ortağı olarak HYDAC ile daha fazla çevre duyarlılığı ve maliyet tasarrufu
Bu örnekteki müşterimiz indüksiyon sistemlerinin önde gelen üreticilerinden biridir. Yeni geliştirilen indüksiyon yapıştırma sisteminin asıl amacı, önceki sistemin zayıflıklarını genel olarak çok daha enerji tasarruflu bir tasarımla gidermekti. Bu hedef doğrultusunda bir kilometre taşı, mevcut soğutma sistemi için uygun bir alternatif bulmaktı.
Müşterinin talebi, durumu ilk elden değerlendirmek ve meydana gelen fiili kayıp miktarını belirlemek için ölçümler yapmak üzere tesisi ziyaret eden HYDAC'ın soğutma sistemi uzmanlarına yönlendirildi. Bu verilere dayanarak müşteriye indüktörler ve frekans konvertörü için uygun, enerji tasarruflu soğutma önerisi sunulabildi.
İndüksiyon bobinleri ve enerji elektroniği için uygulama için optimize edilmiş bir soğutma sistemi
Alınan ölçümlerin analizinde, indüksiyon yapıştırma sisteminde kullanılmakta olan aktif soğutma sisteminin (soğutucu) en uygun çözüm olmadığı ortaya çıktı. Bu soğutma amaçları doğrultusunda, soğutma sıvısı sıcaklıklarının hiçbir zaman ortam sıcaklığının altında olması gerekmez. Bu da soğutmanın pasif bir soğutma sistemi ile sağlanabileceği anlamına gelir.
HYDAC çözümü iki seçenek içeriyordu: Yapıştırma sisteminin sahibi merkezi soğutma suyu kaynağını kullanmak isterse kullanılacak bir sıvı-su soğutma sistemi (FWKS) veya bir sıvı-hava soğutma sistemi (FLKS).
Soğutma sistemi kompakt ve erişimi ile servisi kolay bir şekilde doğrudan indüksiyon jeneratörünün gövdesine monte edilebilir. FLKS ve FWKS, özel soğutma gereksinimlerine ve cihaz tipine uygun boyutlarda mevcuttur.
FLKS ve FWKS teknolojisi
- Su glikol ile sıvı soğutma
- Kompakt, enerji tasarruflu ve az bakım gerektiren
- Soğutma kapasiteleri 4,5 kW/K (FLKS) veya 250 kW (FWKS) ve akış hızları 300 l/dk'ya kadar olan çeşitli boyutlar
HYDAC sıvı-hava soğutma sistemi (FLKS)
HYDAC sıvı-su soğutma sistemi (FWKS)
Sonuç
Hem pasif hem de aktif soğutma sistemlerinde tam kapsamlı bir tedarikçi ve uzman olan HYDAC, indüksiyon sistemi üreticisine ihtiyaçlarına yönelik mükemmel çözümü sunabildi. En büyük avantaj, aralarından seçim yapabilecekleri iki sistem olmasıydı. Sıvı-hava soğutma sisteminin kullanılması, endüksiyon sistemlerini mevcut fabrika soğutma suyundan bağımsız hale getirmektedir. Alternatif olarak, sıvı-su soğutma sistemi de kullanılabilir. Her iki sistem de aynı bağlantılara sahiptir ve doğrudan frekans dönüştürücünün altındaki aynı boşluğa yerleştirilir.
Bir HYDAC uzmanından alıntı:
"Sektördeki insanlar hala soğutma gruplarının indüksiyon sistemlerinin soğutulması için tek seçenek olduğuna inanıyor. Müşterimizi, mevcut soğutma sisteminin indüksiyon yapıştırma sistemi soğutması için aşırı boyutlandırılmış olduğuna ve HYDAC'ın enerji tasarruflu FLKS veya FWKS'sinin mükemmel bir alternatif olacağına ikna edebildik."