Elektrikli makinenizin verimliliğini, akıllı HYDAC kompakt güç üniteleri ile optimize edin

Mobil makineleri başarıyla elektrikli hâle getirme hakkında yapılan tartışmalarda, genellikle gizli kalan bir önemli faktör vardır: çalışma hidrolikleri için optimize edilmiş elektro-hidrolik besleme. HYDAC, kompakt güç üniteleri için modüler bir sistem olan HYDAC EcoPack'i, bu gereksinimler için özel olarak geliştirmiştir. Elektrikli makinenizin verimliliğini optimize etmenize ve hidroliklerinize gereken şekilde enerji sağlamak için hız değişkenliğinin sağladığı yeni özgürlüğü kullanmanıza izin verir. Önceden geliştirilmiş müşteri çözümlerimizin ve özelleştirilmiş hidrolik güç ünitelerimizin avantajlarını sizin de hızlı ve kolay bir şekilde nasıl deneyimleyebileceğinizi öğrenmek için okumaya devam edin.

Elektrikli hâle getirmeniz için çok yönlü, bakım gerektirmeyen paket: Uygulama yazılımı ile HYDAC hidrolik güç üniteleri

Emisyonsuz makinelerde çalışma hidroliği için verimli ve optimize edilmiş elektrohidrolik beslemeye güvenen herkes enerjiden tasarruf eder, rahatsız edici gürültüyü azaltır ve geliştirme sürelerini kısaltır. HYDAC EcoPack değişken hızlı kompakt güç ünitesi ile, hidrolik sisteminizi verimli şekilde besleyen bağımsız bir çözüm sunuyoruz. HYDAC EcoPack hakkında tüm bilgileri şimdi indirin.

Şimdi bilgileri indirin

Enerji verimliliği Koordine edilmiş bileşenler sayesinde maksimum makine çalışma süreleri

AB'nin CO2 ayak izi, 2030 yılına kadar önemli ölçüde azaltılacak, bu da emisyonsuz makinelere olan talebi artıracak. Ancak çeşitli ana ve yardımcı hidrolik fonksiyonları içten yanmalı motor olmadan da yüksek güç yoğunluğu ile çalıştırmak için elektrohidrolik güç üniteleri gereklidir. Bu güç üniteleri dizayn edilirken enerji verimliliğine odaklanılmaktadır. Verimli senkron motor teknolojisinden hidroliğin optimizasyonuna kadar (örneğin akıllı pompa stratejileri ile) kısma kayıpları önlenebilir ve enerji tasarrufu sağlanabilir.

 

Yüksek modülerite Koordine edilmiş bileşenlerle özel sistem çözümleri

HYDAC EcoPack daima farklı görünür. Çünkü makinenizin spesifik uygulaması tam olarak nasıl olmasını gerektiriyorsa öyledir. Farklı voltaj seviyeleri, motor teknolojileri ve su ya da hava soğutmalılardan, farklı pompa tasarımlarına ve kompakt fonksiyon kontrol bloklarına kadar. HYDAC'ın uzun yıllara dayanan deneyimine güvenin: EcoPack ürün ailesinin kompakt güç üniteleri size koordine edilmiş bileşenlere dayanan özel bir sistem çözümü sunar.

Çözümümüz: HYDAC'tan elektro-hidrolik kompakt güç üniteleriAna ve yardımcı hidrolik fonksiyonların kontrolü için kompakt HYDAC güç üniteleri

HYDAC kompakt güç üniteleri, elektrikli belediye makinelerinde süpürme veya direksiyon gibi çeşitli ana ve yardımcı işlevleri kontrol eder. Değişken hız sayesinde sistem, çalışma durumuna ve güç ihtiyaçlarına uygun olarak gerekli gücü verimli bir şekilde sağlayabilir. Bu sadece enerji tasarrufu sağlamakla kalmaz. Aynı zamanda makineye daha uzun bir çalışma ömrü sağlar ve akünün daha küçük yapılandırılmasına olanak tanır.

HYDAC EcoPack standart modüler güç ünitesini keşfedin

EcoPack serisindeki kompakt güç ünitelerimiz, standart hâle getirilmiş arayüzler sayesinde boyut olarak ölçeklenebilir ve tasarım olarak modüler olan geniş HYDAC ürün yelpazesini baz almaktadır. Uzmanlarımız planlama aşamasından entegrasyona kadar sizi destekler. Böylece siz de kendi özel elektrikli hâle getirme projeniz için aşağıdakilerden oluşan doğru çözümü bulabilirsiniz:

  • hava soğutmalı veya isteğe bağlı su soğutmalı motoru kontrol etmek amacıyla uygun invertöre sahip verimli senkron motor teknolojisi
  • 48 - 96 V arası düşük voltaj aralıkları ve 420 V'a kadar yüksek voltaj aralıkları, diğer voltajlar talep üzerinedir
  • 31 kW'a kadar nominal güç ve 50 kW'ın biraz üstünde azami güç
  • Gürültüye karşı optimize edilmiş, tekli, ikili veya üçlü tasarımda pompalar
  • Doğru pompa veya merkezi olmayan bir kontrol bloğuna bağlı, kontrol bloklarına esnek şekilde entegre edilmiş hidrolik kontrol
     

EcoPack+: uygulama yazılımı ile birlikte değişken hızlı talebe dayalı akış kontrolü için yükseltmeHYDAC VSPC uygulama yazılımımız, değişken hızlı pompa kontrolü, EcoPack serisindeki kompakt güç ünitelerimiz için mükemmel bir tamamlayıcıdır

Kullanıcı olarak, artık işletim stratejisi hakkında endişelenmeniz gerekmiyor. Değişken deplasmanlı pompa, daha önce içten yanmalı motorlu uygulamalarda talebi esas alan hidrolik besleme için kullanılırken, hız değişkenliği yeni olanaklar sunar. Hidrolik sisteminizi mümkün olduğunca verimli bir şekilde beslemek için değişken hızlı talebe dayalı akış kontrolünün sağladığı yeni özgürlük seviyesini kullanın. Çalışma stratejisi tahrik hızını tüketicinin akış hızı gereksinimlerine göre ayarladığından, gürültü emisyonlarının azaltılması da ilave bir avantajdır.

Valiz arabaları ve geri itmeli traktörlerHavaalanı teknolojisinde frenleme ve diğer işlevler

Havaalanı teknolojisi için geliştirilen valiz arabaları ve geri itmeli traktörler gibi mevcut akülü araçlar otonom sürüşe geçiriliyor. Bu araçlar genellikle 80 V DC akü gerilimi ile beslenmektedir. Güç ünitemiz, hidrolik kilitleme gibi ek küçük yardımcı işlevlerin yanı sıra küçük ve verimli bir hidrolik ünite ile fren sağlar.

EcoSwitch: hız değişkenliği seçeneği olmayan makineler için alternatiftir
Tahrikten bağımsız olarak makine verimliliğini artırma yöntemi

Birçok mobil makinede, tahriklerin hızını düzenleme imkanı sınırlıdır veya hız başka bir tahrike (örneğin, bir çekiş tahrikine) bağlıdır. Bu durumlarda, pompa hızının sonsuz değişken olarak ayarlanması genellikle mümkün değildir ve değişken deplasmanlı pompa kullanımı ekonomik olmaz.

HYDAC EcoSwitch, tam olarak bu tür uygulamalar için yenilikçi bir çözüm sunar. EcoSwitch, değişen talebe göre pompa hızını sürekli olarak ayarlamak yerine hidrolik pompanın çalışmasını akıllı anahtarlama ile optimize eder. Çözümümüz, çift pompa kullanır ve hidrolik debi gereksinimi düştüğünde, EcoSwitch bir pompa aşamasını basınçsız dolaşıma geçirir. Debi gereksinimi tekrar artarsa pompa aşaması sisteme geri döndürülür. Bu, gereksiz enerji kayıplarını önler ve tüm sistemin verimliliğini artırır.

HYDAC EcoSwitch hakkında daha fazla bilgi alın: teknik makalemizi indirin.

Teknik makaleyi hemen indiri

Tek bakışta elektrikli makinelere yönelik HYDAC kompakt güç ünitelerinin avantajları

HYDAC mobil makineler için enerji verimliliği sağlar

Enerji verimliliği

Kompakt hidrolik güç ünitelerimiz, gerektiğinde hidrolik enerji sağlamalarına olanak tanıyan değişken hızlı motorlar sayesinde özellikle enerji tasarrufludur.

CO2 ayak izi

Emisyonsuz daha hızlı

Uygulama yazılımı ile; önceden doğrulanmış, modüler sistem çözümleri kullanarak elektrikli hâle getirme projelerinizde hem geliştirme sürelerini kısaltabilir hem de maliyetleri düşürebilirsiniz.
 

HYDAC kompakt güç üniteleri düşük gürültü seviyeleri sağlar.

Gürültü azaltma

Çeşitli pompa tasarımlarımız düşük gürültü seviyeleri sağlar ve gürültü emisyonlarınızı azaltmanıza yardımcı olur.

SSS

EcoPack'in IP koruma derecesi nedir?

IP derecesi DIN EN 60529 uyarınca IP65 veya ISO 20653 uyarınca IP6K9K şeklindedir.

Hangi BUS haberleşme seçenekleri sunuluyor?

Standart CANopen (istendiği takdirde SAE J1939)

EcoPack'in gürültü seviyesi nedir?

Uygulamanıza bağlı olarak, gürültüye göre optimize edilmiş geniş bir pompa portföyü sunuyoruz. Basınç seviyesine ve hıza bağlı olarak ses basıncı seviyesi ölçümlerini %20'ye kadar azaltabiliriz. Bu da algılanan seste %75'e varan bir azalmaya karşılık gelir.

Ne zaman EcoPack tercih etmeliyim ve ne zaman EcoPack+ seçmeliyim?

HYDAC EcoPack, işletim stratejinizi uygulama konusunda size tam esneklik sağlar (örneğin, fonksiyona bağlı olarak sabit bir hız ayarlama, basınç seviyelerini müşteriye özel kontrol bloklarıyla bağlantılı şekilde çoklu pompa çözümleriyle ayırma). EcoPack+, güç yönetimi ve hata yönetimini unutmadan, kolay kullanım ilkemizi hız kontrolü için işletim stratejisiyle birlikte sürdürdüğümüzü görüyor.

EcoPack+ ismindeki “+” neyi ifade ediyor?

Donanım (invertör, motor ve pompalar) EcoPack ürün yelpazesindendir ve hız kontrolü için uygulama yazılımına sahip ek bir kontrol ünitesine sahiptir. "+", değişken hızlı talebe dayalı akış kontrolü gibi ek özellikler sunan uygulama yazılımını ifade etmektedir.

EcoPack+ verimlilikte hangi artışları sunar?

Değişken hızlı talep üzerine akış kontrolü ile elde edilen enerji tasarrufu, makineden başlayarak ilgili yük spektrumuna kadar uzanan birçok faktöre bağlıdır. Hidrostatik direksiyon sisteminin EcoPack+ tarafından sağlandığı modifiye edilmiş bir test makinesinin (yaklaşık 55 kW gücünde ve yaklaşık 3,75 ton ağırlığında bir traktör) test edilmesinin bir parçası olarak, dizel motorla tahrik edilen sabit deplasmanlı bir pompaya kıyasla %80'e varan hidrolik enerji tasarrufu ölçülmüştür.

EcoPack+'nın verimliliği, yüke duyarlı değişken deplasmanlı pompaya sahip bir üniteye kıyasla nasıldır?

EcoPack+ genel olarak, özellikle bekleme modunda ve orta akış hızı aralığında daha yüksek verimlilik sağlar. Yüksek akış hızı gerektiren uygulamalarda, sistemler eşittir. Bununla birlikte, verimlilik, tahrik hızı gibi çeşitli faktörlere bağlıdır.

EcoPack+'ın gürültü seviye derecesi nedir?

EcoPack+ genel olarak çok düşük gürültü seviyesine sahiptir, çünkü hız hidrolik sistemin hacimsel akış talebiyle bağlantılıdır, yani hız artan hacimsel akış talebiyle birlikte artar, bu durumda gürültü seviyesi de artar. Gürültü önemli bir unsursa, SuperSilent bir pompa dizayn edilebilir.

EcoPack+ hangi besleme gerilimine ihtiyacı duyar?

Donanım, EcoPack'ten geldiğinden, 48 - 96 V aralığını kapsayabilir ve yüksek voltaj aralıklarında 420 V nominal voltaja kadar çıkabilir. Uygulama yazılımının kontrol ünitesi 12 veya 24 V yerleşik elektrik sistemi üzerinden beslenir.

EcoPack+ hangi haberleşmeyi kullanıyor?

Araç kontrol ünitesi ile EcoPack+ arasındaki CAN haberleşme için SAE J1939 protokolü kullanılır.

CAN haberleşme ne için gereklidir?

EcoPack+ ilk olarak CAN haberleşme üzerinden bir serbest bırakma sinyali alır. Buna ek olarak, EcoPack+, araç kontrol sistemine çalışma modunun yanı sıra çalışma verileri (örn. hız) hakkında durum mesajları gönderir. Çalışma sırasında güç ünitesinin akım limitlerini dinamik olarak ayarlamak da mümkündür - örneğin batarya yönetim sistemi (BMS) çekme akımını sınırlarsa. Dinamik akım limitleri de EcoPack+'a CAN üzerinden gönderilir.

CAN haberleşme mecburi mi?

Hayır, CAN haberleşme mecburi değildir. Serbest bırakma sinyali analog bir sinyal aracılığıyla da gönderilebilir.

EcoPack+ hangi sinyallere ihtiyaç duyar?

EcoPack+ temel olarak sadece bir serbest bırakma sinyaline ihtiyaç duyar, bu sinyal EcoPack+'ya CAN haberleşme veya alternatif olarak bir analog sinyal üzerinden gönderilir. İstendiği takdirde, müşteri akım limitlerini dinamik şekilde ayarlayabilir.

EcoPack+ uygulama yazılımı ne yapar?

Uygulama yazılımının ana görevi, ünitenin hızını kapalı bir devre içinde kontrol etmektir. Talep üzerine değişken hızlı akış kontrolü, hidrolik yük algılama sinyalini baz almaktadır. EcoPack+, değişken deplasmanlı bir pompa gibi hidrolik sistemin ihtiyaçlarına göre taşınan akışı ayarlar, ancak bunu deplasman hacmini değiştirmek yerine (değişken deplasmanlı pompada olduğu gibi) dönüş hızını değiştirerek yapar. Ayrıca, uygulama yazılımı akım limitlerinin duruma göre ayarlanmasını sağlayarak makinenin güç yönetimine yardımcı olur. Uygulama yazılımı sürüm ve hata yönetimini kontrol etmek için de kullanılır.

EcoPack+’nın hızı nasıl kontrol ediliyor?

EcoPack+'nın hızı, ayarlanmış bir hız girilerek kontrol edilmez. Aslında hız, duruma bağlı akış hızı gereksinimine göre kapalı bir kontrol döngüsünde düzenlenir. Talep, bir hidrolik yük algılama sinyali ile onaylanır. Hidrolik sistemde ek sensörlere ihtiyaç duyulmadığından bu bir avantajdır.

İndirilenler

Danışmanlık sunmaktan her zaman mutluluk duyarız!

HYDAC uzman ekibimizle iletişime geçin ve danışma randevunuzu bugün alın!

E-posta gönder