Akıllı sürücü denetleyicili DVA Kit

Elektronik olarak ayarlanabilen sabit deplasmanlı pompa HYDAC KineSys

Basit basınç kontrolü: Optimum çözümünüz için HYDAC sürücü teknolojisine güvenin ve önceden monte edilmiş, test edilmiş ve önceden ayarlanmış basınç besleme ünitemizi keşfedin. Makine döngüsü sırasında sabit basınç beslemesinin veya değişken basınçların gerekli olduğu yerlerde evrensel kullanım içindir.

3 min

Topics & Products

HYDAC'in fonksiyon optimizasyonlu sürücü çözümleri sayesinde minimum güç kaybı

Çok yönlü kaygısız paketiniz için en iyi sürücü teknolojisi: Özel olarak uyarlanmış hız kontrollü sürücü çözümünüz hakkında şimdi tavsiye alın.

Hemen bize ulaşın

Çözümümüz: Akıllı sürücü denetleyicili HYDAC DVA KitiHidrolik sisteminin ve elektrik tasarımının mükemmel simbiyozu

Tak ve çalıştır ünitesi olarak, motora monte sürücü denetleyicisine sahip kompakt sürücümüz, uygulamalarınız için 0,55 kW ila 22 kW arasında bir çıkışla değişken hızlı, hidrolik basınç beslemesi sağlar. Tam monte edilmiş, test edilmiş ve önceden ayarlanmış akıllı basınç besleme ünitesi, basıncın ayarlanması gereken her yerde çok yönlü kullanım içindir. Sürücü denetleyicisi parametrelendirmesi, eldeki görev ne olursa olsun sisteminize uyarlanır. Örneğin, sisteminizdeki akış hızı gereksinimindeki geçici bir artış için bir takviye işlevi kullanılabilir. Ayrıca, motora monte sürücü denetleyicisi, bir anahtar dolabına ihtiyaç duyulmadığı için neredeyse her hidrolik ünitenin tadil edilebileceği anlamına da gelir.

Teknik bilgiler:

  • Asenkron motor
  • Sağlam hidrolik dişli pompa
  • Akıllı sürücü denetleyicisinin, kontrol devreleri, ağ ve STO gibi güvenlik fonksiyonları vardır
  • Geniş giriş voltajı aralığı
  • 3x 400 V (360 ila 480 V)
  • 1x 230 V (180 ila 250 V)
  • Sisteme daha az enerji girişi
  • Anahtar dolabına ihtiyaç duyulmaz
     

HYDAC sürücü teknolojisi: Tüm farkı yaratan budur

Basit entegrasyon ve parametrelendirme HYDAC KineSys ile sisteminiz derhal kullanım için hazırdır

Size çok yönlü endişesiz bir paket sunuyoruz: Kolayca entegre edilebilen akıllı bir basınç besleme ünitesi olarak HYDAC değişken hızlı sürücüler derhal kullanım için hazırdır ve hidrolik, elektrik ve kontrol teknolojisinde sistemler arası uzmanlığa ihtiyacınız yoktur. Bileşenlerin tek tek monte edilmesine de gerek yoktur. Motor - pompa grubuna kalıcı olarak monte edilen tahrik denetleyicisi sayesinde anahtar dolabı kurulumuna da ihtiyaç duyulmaz. Bu durumda devreye alma sırasında olası hata kaynaklarından kaçınılır. Hidrolik mühendisleri, makine mühendisleri, elektrik mühendisleri ve otomasyon uzmanlarından oluşan disiplinler arası HYDAC KineSys Ekibimiz sayesinde tüm taşlar yerine oturuyor.

Karmaşıklık azalır Daha fazla verimlilik için basit tahrik teknolojisi

Basit teknolojimiz sayesinde, tüm sensörler ve sürücü bilgileri, sürücü denetleyicisindeki bir iletişim arayüzü kullanılarak bir denetleyici ile ağa bağlanabilir. Bunun için gereken sensörler ve kontrol sistemi zaten elektriksel olarak bağlanmış ve senkronize edilmiştir. Bu, sisteminizin herhangi bir ek uzmanlık olmadan hemen kullanılabileceği anlamına gelir. HYDAC sürücü denetleyicisi ile düz metin hata kodu da kolay sorun giderme ve hata analizi sağlar. Ancak hepsi bu kadar değildir. Bir motordan ve sürücü denetleyicisinden oluşan önceden monte edilmiş ve önceden ayarlanmış ünite sayesinde, döner alan testi de artık gerekli değildir. Bu, sistem davranışının besleme sıklığından bağımsız olduğu anlamına gelir. DVA Kiti her yerde aynı şekilde, dünya çapında tutarlı bir hidrolik performansla çalışır.

Değişken hızlı tahrikler için HYDAC hidrolik modülleriNiçin koordineli hidrolik bloklara sahip bir DVA Kiti tercih etmelisiniz?

Değişken hızlı HYDAC sürücü çözümleri, sensörler ve basınç sınırlandırma dahil olmak üzere önceden yapılandırılmış temel işlevler için çeşitli hidrolik modüller ile kombine edilebilir.

Bu yüzden HYDAC'ın değişken hızlı pompalar için hidrolik modüllerine güvenmek faydalıdır:
 

Değişken hızlı pompalar için hidrolik bloksuz DVA Kiti

Bir DVA kitini uygun şekilde eşleşen bir hidrolik blok olmadan kullanıyorsanız daha fazla entegrasyonla ilgilenmeniz gerekecektir. Bu, aşağıdaki görevlerin hala tamamlanması ve dikkate alınması gerektiği anlamına gelir:

  • Besleme voltajının bağlanması
  • Sensör kablolarının bağlanması
  • Sensörlerin tahrik denetleyicisi ile senkronize edilmesi

Aşağıdaki soruların cevaplanması gerekmektedir:

  • Basınç sensörünün nereye bağlanması gerekiyor?
  • Tahrik denetleyicisindeki sinyal tipi, sinyal seviyesi ve giriş terminaline göre bağlı basınç sensörünü kim senkronize edecek?
  • Süreç denetleyicisini kim ayarlayacak?
     

Değişken hızlı pompalar için hidrolik bloklu DVA Kiti

DVA Kiti için önceden yapılandırılmış bir temel besleme bloku seçerseniz entegrasyon sizin için daha da kolaydır. Çünkü her şey koordine ve senkronize edilmiştir. Bunun anlamı şudur:

  • Doğru basınç sensörü hidrolik bloka entegre edilmiştir ve sürücü denetleyicisinde uygun şekilde kodlanmıştır.
  • Sensör hattının elektrik kablosu, önceden monte edilmiş bağlantı elemanları sayesinde basit ve güvenlidir.
  • Ayrıca devreye alma için size adım adım talimatlar da verilecektir.

Tek yapmanız gereken aşağıdaki soruları cevaplamaktır:

  • Hedef değer nereden geliyor?
  • Besleme hattını kim bağlayacak?
     

Şimdi bir HYDAC DVA Kitini yapılandırın

DVA Kitimizle, ihtiyaçlarınıza göre ayrı ayrı özelleştirerek, değişken hızlı motor pompası ünitelerinizi yapılandırabilirsiniz.

Şimdi bir DVA Kitini yapılandırın

SSS

Değişken hızlı tahrik sistemi nedir?

KineSys değişken hızlı sürücü sistemlerimiz (DVA), hidrolik sistemi ve elektronik arasındaki simbiyozun mükemmel bir örneğidir. Entegre kapalı devre kontrol sayesinde sürücü motoru gereksinimlere göre açılabilir ve kontrol edilebilir. Bu, sadece gerçekten ihtiyaç duyulan enerji miktarının kullanılabilir hale getirilmesiyle büyük bir enerji tasarrufu potansiyeli sağlar. Bunun anlamı, makine döngüsüne bağlı olarak %70'e varan enerji tasarrufuna ulaşılabileceğidir. KineSys çözümünün duruma göre optimize edilmiş ayarı, güç kaybını en aza indirir. Bu ayrıca hidrolik taraftaki karmaşıklığı da büyük ölçüde azaltır.

Kapalı devre kontrol ile ne kastedilmektedir?

Kapalı devre kontrol devreleri

  • Bir kontrol devresi, teknik bir sistemde veya başka tür bir sistemde fiziksel bir değişkeni etkilemek için kendi içinde bir seri eylem dizisidir.

Hız kontrolü

  • Genel kontrol devresinin sistemi hidrolikte kullanılan kontrol tiplerine aktarılırsa hız kontrolü için aşağıdaki blok diyagramı elde edilir.
  • Hedef değer ile gerçek hız arasındaki fark frekans invertörüne aktarılır. Bu, motoru kontrol ederek kontrol farkının (örneğimizde hız sapmasının) mümkün olduğunca sıfıra yakın olmasını sağlar.

Basınç kontrolü

  • Bu benzetme basınç kontrolüne de uygulanabilir. Hedef ve gerçek basınç farkı, motorun kontrolünü belirler. Gerçek fiziksel basınç değişkeni, sıvı içindeki bir sensör tarafından belirlenir ve sırayla kontrol cihazı için bir referans değişkeni olarak kullanılır.

Akümülatör şarj modu

  • Akümülatör şarj modu, özel bir basınç kontrol uygulamasıdır. Temel denetleyici yapısı yukarıdaki şekille aynıdır.
  • İstenen hedef basınca ulaşıldığında ve hidrolik güçte azalma olmadığında sürücü, hidrolik pompanın sürekli yağlanmasını sağlamak için minimum hızda çalışır. Ayarlanabilir bir süre (Δ Zaman histerezi) sonra sürücü tamamen kapatılır. Gerçek ölçülen basınç değeri, hedef basınç değeri ile Δ Basınç histerezisi arasındaki farkın altına düşerse sürücü tekrar açılır ve otomatik olarak basınç kontrolüne geçer. Bu çalışma modu ile en yüksek enerji tasarrufuna ulaşılabilir.

(Standart) parametrelendirme nedir?

Parametrelendirme

Parametrelendirme, süreci kontrol eden değişkenlerle bir programın sağlanması anlamına gelir.
Bu durum, sürücü denetleyicilerimizin parametrelendirme fonksiyonu için de geçerlidir. Çeşitli parametreler, minimum ve maksimum hızlar gibi işlevsel değişkenleri

  • tanımlamak için kullanılır.
  • Kontrol tipleri
  • Dijital ve analog giriş ve çıkış sinyallerinin işlenmesi
  • Veri yolu sistemi arayüzleri
    vs.

Standart parametrelendirmeler

Çok çeşitli uygulamalardaki yıllara dayanan tecrübemizle, çoğu kullanım durumunu tamamen kapsayan standartlar tanımladık. Teslim ettiğimiz her ürün için sisteminize yapılan uyarlamalar elbette dikkate alınır.

Hız kontrolü için en önemli parametreler nelerdir?

Hız kontrolü

Aşağıda, hız kontrolü ile donatılmış sürücü denetleyicisi müşteriye sunulduğunda mevcut olan en önemli parametreleri bulabilirsiniz.

  • Analog giriş 2 üzerinden müşteri hız hedef değeri
  • Basınç sensörü için analog giriş 1 (hız kontrolü üzerinde etkisi yok)
  • Dijital giriş 1 aracılığıyla sürücü etkinleştirme
  • Bekleyen hataların dijital giriş 4 aracılığıyla onaylanması
Parametre numarasıAçıklamaDeğerBirim
1.020Minimum frekans25Hz
1.021Maksimum frekans100Hz
1.050Fren yapma zamanı 10,1sn
1.051Çalışma zamanı 10,1sn
1.100Çalışma moduFrekans belirleme modu-
1.130Hedef değer kaynağıAnalog giriş 2 (0-10 V)-
1.131Yazılımın piyasaya sürülmesiDijital giriş 1 (24 V)-
1.150Dönme yönüSadece sol-
1.180Onaylama işleviDijital giriş 4 (24 V)-

Basınç kontrolü için en önemli parametreler nelerdir?

Basınç kontrolü

Aşağıda, basınç kontrolü ile donatılmış sürücü denetleyicisi müşteriye sunulduğunda mevcut olan en önemli parametreleri bulabilirsiniz.

  • Basınç kontrolü için PID proses denetleyicisi
  • Denetleyicinin P ve I bileşenlerinin belirlenmesi
  • Analog giriş 2 aracılığıyla müşteri tarafından hedef değer belirlenmesi
  • Dijital giriş 1 aracılığıyla sürücü etkinleştirme
  • Bekleyen hataların dijital giriş 4 aracılığıyla onaylanması
Parametre numarasıAçıklamaDeğerBirim
1.020Minimum frekans25Hz
1.021Maksimum frekans100Hz
1.050Fren yapma zamanı 10,1sn
1.051Çalışma zamanı 10,1sn
1.100Çalışma moduPID proses denetleyicisi-
1.130Hedef değer kaynağıAnalog giriş 2 (0-10 V)-
1.131Yazılımın piyasaya sürülmesiDijital giriş 1 (24 V)-
1.150Dönme yönüSadece sol-
1.180Onaylama işleviDijital giriş 4 (24 V)-
3.050PID-P güçlendirmesi11
3.051PID-I güçlendirmesi11/sn

Akümülatör şarj modu için en önemli parametreler nelerdir?

Akümülatör şarj modu

Aşağıda, akümülatör şarj modu ile donatılmış sürücü denetleyicisi müşteriye sunulduğunda mevcut olan en önemli parametreleri bulabilirsiniz.

  • Basınç kontrolü için PID proses denetleyicisi
  • Denetleyicinin P ve I bileşenlerinin belirlenmesi
  • Analog giriş 2 aracılığıyla müşteri tarafından hedef değer belirlenmesi
  • Dijital giriş 1 aracılığıyla sürücü etkinleştirme
  • Bekleyen hataların dijital giriş 4 aracılığıyla onaylanması
Parametre numarasıAçıklamaDeğerBirim
1.020Minimum frekans25Hz
1.021Maksimum frekans100Hz
1.050Fren yapma zamanı 10,1sn
1.051Çalışma zamanı 10,1sn
1.100Çalışma moduPID proses denetleyicisi-
1.130Hedef değer kaynağıAnalog giriş 2 (0-10 V)-
1.131Yazılımın piyasaya sürülmesiDijital giriş 1 (24 V)-
1.150Dönme yönüSadece sol-
1.180Onaylama işleviDijital giriş 4 (24 V)-
3.050PID-P güçlendirmesi11
3.051PID-I güçlendirmesi11/sn

Akümülatör şarj modu

  • Analog giriş 1 üzerinde PID denetleyicisinin gerçek değeri olarak basınç değeri (fabrikada zaten kablo çekilmiştir)
  • Bekleme süresi = hedef basınca ulaşıldıktan sonra kapanma süresi + minimum hız
  • Bekleme histerezi = hedef basınca göre açma ve kapatma eşikleri
Parametre numarasıAçıklamaDeğer
3.060PID gerçek değeriAnalog giriş 1 (0-10 V)
3.070PID bekleme süresi0,01 sn
3.071PID bekleme histerezi%10

İsteğe bağlı veri yolu sisteminde hangi proses verileri sağlanır?

İsteğe bağlı veri yolu sistemi

KineSys'ten "Veri Yolu" seçeneğiyle sürücü denetleyicisi sipariş edildiğinde, standart olarak okuma ve yazma için aşağıdaki proses verileri sağlanır. Detaylı bilgi ilgili veri yolu sistemi dokümantasyonunda bulunabilir.
 

Parametre numarasıAçıklamaDeğerBirim
ParametrelendirilemezProses verisi çıkışı 1Durum sözcüğü-
ParametrelendirilemezProses verisi çıkışı 2Gerçek frekansHz
6.080Proses verisi çıkışı 3Motor gerilimiV
6.081Proses verisi çıkışı 4Motor akımıA
6.082Proses verisi çıkışı 5Besleme voltajıV
6.083Proses verisi çıkışı 6Frekans hedef değeriHz
6.084Proses verisi çıkışı 7Dijital girişler bit kodludur-
6.085Proses verisi çıkışı 8Analog giriş 1V
6.086Proses verisi çıkışı 9Hata sözcüğü 1-
6.087Proses verisi çıkışı 10Hata sözcüğü 2-
ParametrelendirilemezProses verisi girişi 1Kontrol sözcüğü-
ParametrelendirilemezProses verisi girişi 2Hedef değeri%
6.110Proses verisi girişi 3Dijital çıkışlar - röle-
6.111Proses verisi girişi 4Analog çıkış 1V
6.112Proses verisi girişi 5Müşteri spes. PLC giriş değişkeni 1-
6.113Proses verisi girişi 6Müşteri spes. PLC giriş değişkeni 2-

Motora monte edilmiş frekans invertörlerinin devre şemaları nasıl görünür?

Devre şeması

KineSys tarafından sağlanan STO işlevli (Güvenli Tork Kapalı) ve STO işlevsiz motora monte edilmiş frekans invertörlerinin iki devre şeması aşağıda gösterilmiştir. Işınsal bağlayıcı aracılığıyla dijital çıkış ile bir valfi kontrol etmek bir seçenektir ve standart teslimat kapsamında yer almamaktadır.

STO işlevli devre şeması – şimdi indirin

STO işlevsiz devre şeması – şimdi indirin
 

İndirmeler

Optimum çözümünüzü bulun

Hemen bize ulaşın