Dijital elektronik aksamlı HYDAC valfleri

Daha fazla üretkenlik için akıllı çözümler

Karmaşık parametrelendirme ve kısa hizmet ömürleri ile vedalaşın; dijital elektronik aksamlı HYDAC valfleri ile sistemlerinizin verimliliğini artırabilirsiniz. Basit devreye alma ve kolay servise ek olarak, HYDAC'in kurum içi yazılımı ile akıllı bileşenler artık durumu izleyebilir, hataları erken bildirebilir ve enerji yönetimini düzenleyebilir. Nasıl zaman, kaynak ve para tasarrufu yapabileceğinizi öğrenmek için daha fazla bilgi alın.

Sisteminizde daha fazla verimlilik için dijital elektronik aksamlı HYDAC valfleri

Mekanik, elektronik ve yazılımın mükemmel kombinasyonu: Akıllı dijital elektronik aksamların avantajları hakkında şimdi daha fazla bilgi alın.

Şimdi bilgileri indirin

Durum izlemeyi ve öngörücü bakımı zaten kullanıyor musunuz?O zaman akıllı bileşenleri kaçırmamanız gerekiyor

Endüstri 4.0 çağında oyunun adı etkin sistemler için şeffaf verilerdir. Maliyet tasarrufu ve verimli üretim, ancak kritik çalışma durumlarının, yüksek aşınma seviyelerinin ve bakım ihtiyacının erken tespit edilebilmesiyle mümkündür. Bu, komple sistemlerden daha fazlası için geçerlidir. Bileşenle başlarsanız sistem arızasını ve hatta tüm tesisin arızalanmasını önleyebilirsiniz. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda hidrolik aksamlarınızda akıllı valfler kullanmak mantıklıdır.

HYDAC ile enerji tasarruflu sisteminiz için doğru akıllı çözümü bulabilirsiniz. Bunu kendiniz keşfedebilirsiniz.

Çözümümüz: Dijital elektronik aksamlı HYDAC hidrolik valflerMekanik, elektronik ve yazılımın mükemmel kombinasyonu

Enerji tasarrufu yapın ve verimliliği artırın: HYDAC optimize valflerimiz sadece bileşenlerin özelliklerini optimize etmez, aynı zamanda tüm sisteminizi de optimize eder. Tüm bu ek verilerle riskleri, hataları ve bakım ihtiyacını erken tespit etmek için ihtiyacınız olan şeffaflığa sahip olursunuz.

Basınç sensörlü ve yerleşik elektronik aksamlı HYDAC orantılı basınç kontrol valfi

P3DRSERE 6 doğrudan etkili basınç kontrol valfi, sızdırmaz tasarımlı kapalı devre basınç kontrolü sağlayarak valfi tamamen sızdırmaz hale getirir. HYDAC'in kurum içi çalışma yazılımı sayesinde valf kolayca parametrelendirilebilir. Siz de OBE'li HYDAC basınç kontrol valfimizle değerli zaman tasarrufu yapabilirsiniz; en uygun çözümünüz hakkında daha fazla bilgi alın.

Analog veya IO-Link sürümünde konum izlemeli HYDAC yönlü valf

Yönlü valfin dijital elektronik aksamları, konumsal transdüser sinyalini değerlendirir ve bağlı kontrol cihazına iletir. Bu, örneğin bir PLC'nin sinyali işleyebileceği anlamına gelir. Bu, örneğin güvenlikle ilgili kontrol cihazınız için değerli bilgilerden yararlanmanızı sağlar. 4WER 6'mız, anahtarlama döngüsü sayaçları ve çalışma saati sayaçları ile akıllı IO-Link sürümü olarak da mevcuttur.

Yerleşik elektronik aksamlı HYDAC doğrudan etkili oransal yönlü valf

P4WEE 6 valfi, pompadan tüketici bağlantı noktalarına veya tüketici bağlantı noktalarından tanka akış hızını kontrol etmek için kullanılır. Entegre dijital elektronik aksamlar, kontrol cihazının giriş sinyalini içerir ve valf makarasını kontrol eden solenoid bobinleri besler. Maksimum hassasiyet için.

Dijital kontrol elektroniklerine (GÇ bağlantısı tip B) sahip NG6'da HYDAC anahtarlamalı ve orantılı valfler

Dijital, düşük maliyetli ve minyatür kontrol elektronik aksamı ile donatılmış HYDAC anahtarlamalı veya oransal (P)4WEC valflerimiz size son derece verimli bir tasarım sunar. 4/2 ve 4/3 yollu sürgülü valf tasarımındaki valfler ile sadece sürekli durum izleme avantajından yararlanmaz, aynı zamanda tüm yaşam döngüsü hakkında değerli bilgilere de erişebilirsiniz. İster anahtarlama döngüleri ve çalışma saati sayacı, ister zirve ve tutma seçenekleri, ister döngüsel ve döngüsel olmayan proses verileri sağlama özellikleri olsun; dijital kontrol elektronik aksamına sahip HYDAC valflerimizin birçok işlevini keşfedin ve süreçlerinizi optimize edin.

Kurum içi HYDAC yazılımımızın avantajlarından yararlanın

Topladığınız verileri enerji, durum izleme ve öngörücü bakımın temeli olarak kullanın. HYDAC'in kurum içi yazılımı, yeni bileşeninizin hızlı ve kolay parametrelendirilmesi için kullanıcı dostu bir arayüz sağlar. Bu, bakımın ve servisin çok daha az kaynak gerektireceği anlamına da gelir.

Tüm farkı yaratan budur Verimliliği artırmak için HYDAC valflerine geçin

HYDAC’tan her şeyi kapsayan eksiksiz paketinizi alın: özel tasarlanmış bileşenlere ilave olarak size akıllı ve yenilikçi yazılım çözümleri sunuyoruz.

Komple çözümünüz

Mükemmel her şey dahil paket sunuyoruz: özel bileşenlerin yanı sıra akıllı ve yenilikçi yazılım çözümleri de sunuyoruz. Tümü tek bir kaynaktan.

Durum izleme ve kestirimci bakım ile enerji tüketiminizi azaltın ve paradan tasarruf edin.

Enerji tasarrufu

İyi para tasarrufu için durum izleme ve öngörücü bakım ile enerji tüketiminizi azaltın.

HYDAC valfinizi yazılımımız aracılığıyla parametrelendirin ve valf davranışını optimize edin.

Hızlı ve kolay parametrelendirme

Yazılımımızı kullanarak HYDAC valfinizi parametrelendirin ve uygulamanızdaki valf davranışını hızlı ve kolay bir şekilde optimize edin.

Sık Sorulan Sorular Konum izlemeli valfler

Konum izlemeli valfler nelerdir?

Konum izlemeli valfler, valf makarasının konumunu analog veya dijital bir değer olarak veren konumsal bir transdüser ile donatılmıştır.

Konum izlemeli valflerin avantajları nelerdir?

Konum izlemeli valflerin kullanılması, örneğin bir PLC'nin konumsal transdüser sinyalini işlemesini mümkün kılar. Bu, valf makarasının konumunun bilindiği anlamına gelir. Bu, örneğin güvenlikle ilgili kontrol cihazları için yararlı olabilecek bir bilgidir.

HYDAC hangi farklı fiş konnektörlerini sağlıyor? Hangi pin atamaları kullanılıyor?

İki farklı fiş konnektörü sürümü seçeneği sunuyoruz:

  • Analog ve IOL sürümü: M12x1 4 kutuplu A-kodlu DIN EN 61076-2-101

Sensörün IP koruması nedir?

Sensörün IP koruması IP65'tir.

Yerleşik elektronik aksamlar için IP koruması nedir?

Yerleşik elektronik aksamlar için IP koruması IP65'tir.

Sensörün besleme gerilimi nedir?

Sensörün besleme geriliminin toleransı 18-36 V'tur.

IODD dosyasını ve PLC'nin fonksiyon modüllerini nerede bulabilirim?

IODD dosyasınıSürücüler ve Yazılım sayfamızdasıvı teknolojisi altında bulabilirsiniz.

IO-Link cihazlarıyla iletişim için masaüstü yazılımını nerede bulabilirim?

Uzmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz; iletişim formumuzaburada erişebilirsiniz.

Yerleşik Elektronik Servis Aracı

HYDAC Yerleşik Elektronik Servis Aracı nedir?

Araç, bir USB bağlantı noktası aracılığıyla valf elektronik aksamlarına bağlanmak için kullanabileceğiniz masaüstü yazılımıdır.

HYDAC Yerleşik Elektronik Servis Aracı bana nasıl yardım edebilir?

Valf fonksiyonunu uygulamanıza uyacak şekilde ayarlamak için parametreleri okuyabilir, değiştirebilir ve kaydedebilirsiniz. Monitör sinyali gibi ölçülen değerler görselleştirilebilir ve valf herhangi bir ek donanım olmadan uzaktan kontrol edilebilir, bu da fonksiyonun test edilmesini sağlar. Bu, devreye alma ve sorun giderme sırasında çok yararlı olabilir.

HYDAC Yerleşik Servis Aracı yazılımını nerede indirebilirim?

YazılımıSürücüler ve Yazılım sayfamızdasıvı teknolojisi altında bulabilirsiniz.

Yerleşik Elektronik Servis Aracının kurulumu için talimatlar var mı?

Size ayrıntılı talimatları göndermekten memnuniyet duyarız. Bununla ilgileniyorsanız lütfen bizimleiletişim formunu kullanarak iletişim kurun.

Araç için hangi sistem gereksinimleri geçerlidir?

HYDAC Servis Aracı şu anda yalnızca Windows işletim sistemlerinde (Windows 7 veya üstü) çalışmaktadır.

Yerleşik elektronik aksamlar

Hangi fiş konnektörleri mevcuttur? Hangi pin atamaları kullanılıyor?

Analog tasarımda aşağıdaki fiş konnektörlerini tedarik ediyoruz:

  • M12x1 – 8 kutuplu, A kodlu, DIN EN 61076-2-101
  • MIL–C-5015-G – 7 kutuplu, DIN EN 175201-804

Valflerin yerleşik elektronik aksamlarının kapağındaki LED'ler neyi gösterir?

LED'ler valfin o anki çalışma durumunu gösterir. Olası iki durum "çalışmaya hazır" ve "hatadır".

Valfim "hata" çalışma durumunu gösteriyorsa ne yapabilirim?

Hataları okumak ve sıfırlamak için Yerleşik Elektronik Servis Aracını kullanabilirsiniz. Tüm olası hatalar valfin kullanım talimatında açıklanmıştır. Hata sıfırlanamıyorsa lütfen doğrudan bizimleiletişim formunu kullanarak iletişim kurun.

Ne tür bir USB bağlantı noktasına ihtiyacım var ve valfe nasıl bağlanabilirim?

Dijital elektronik aksamların kapağındaki USB bağlantı noktasına bağlı bir Micro-B USB kablosu kullanarak valfe bağlanabilirsiniz. Bunun pratikte nasıl göründüğünü makalemizdeki videomuzda görebilirsiniz.

Valf kullanım talimatına nerede erişebilirim?

Bununla ilgileniyorsanız lütfen bizimleiletişim formunu kullanarak iletişim kurun. Size ayrıntılı talimatları göndermekten memnuniyet duyarız.

Yerleşik elektronik aksamlar için IP koruması nedir?

IP65

Valfin hangi besleme gerilimine ihtiyacı var?

Valfin 24 V besleme gerilimine ihtiyacı vardır.

İzin verilen gerilim dalgalanması ne büyüklüktedir?

İzin verilen gerilim dalgalanması 18 – 36 V'tur.

Nominal değeri önceden ayarlama seçenekleri nelerdir?

Aşağıdaki analog sürümler arasında seçim yapabilirsiniz:

  • 4 – 20 mA
  • 0 – 10 V
  • -10 V ila +10 V

İndirmeler

Akıllı valf çözümünüzü bulun

Size özel çözümünüzle ilgili tavsiyeler için uzmanlarımızla iletişim kurun.

Şimdi bizimle iletişim kurun

Sektörler arası çözümünüz

Presler ve Şekillendirme Makineleri

HYDAC, preslere yönelik hidrolik, soğutma, yağlama ve diğer yardımcı fonksiyonlar konusunda iş ortağınızdır

Daha fazla bilgi edinin

Hidroelektrik

HYDAC, hidrolik ve filtrasyon çözümleriyle uzmanlığını dünya çapında kanıtlıyor

Daha fazla bilgi edinin

Takım Tezgahları

Modern otomasyon çözümleri ve enerji verimliliği ile birlikte yüksek üretkenlik

Daha fazla bilgi edinin

Enerji Üretimi

HYDAC: Makinelerle ilgili yardımcı proseslerin optimizasyonunda ortağınız

Daha fazla bilgi edinin

Bu konuyla ilgili daha fazla makale

Topics & Products
| 2 min

İster endüstriyel uygulamalar için ister mobil makinelerde kullanım için olsun: akış için optimize edilmiş makaralarımız ve gövdelerimiz sayesinde, gereksinimlerinize uyarlanmış hassas montajlı valf teknolojisini size sunabiliyoruz. HYDAC ile sisteminizdeki hacim akışının veya basıncın sürekli ayarlanması için de bir çözüm bulacaksınız. Yönlü valflerden ve kontrol valflerinden anahtar valflerine ve orantılı valflere kadar ihtiyaçlarınızı karşılıyoruz. Bileşenlerimizi keşfedin ve tavsiye alın!