Diferansiyel kilitler için oransal basınç kontrol valfleri Kompakt, pilot kumandalı oransal basınç kontrol valfleri kullanarak verimliliği artırın
HYDAC, belden kırma damperli kamyonlar için sızıntı optimizasyonlu bir çözüme sahiptir - şimdi daha fazla bilgi edinin!
Kompakt, pilot kumandalı oransal basınç kontrol valfleri ile daha yüksek verimlilikHYDAC'ın belden kırma damperli kamyonlar için sızdırmazlık optimizasyonlu çözümü
Mobil makineniz için mükemmel çözüm: HYDAC, makine verimliliğinizi sürdürülebilir şekilde artıran valf çözümleri sunar. İhtiyaçlarınıza göre uyarlanmış verimli bileşenler ve sistemler geliştirmek için sizinle işbirliği içinde çalışıyoruz. Belden kırma damperli kamyonlardaki oransal basınç kontrol valflerini içeren örnek bir müşteri projesi ile yenilikçi bir sorun çözüm uzmanı olarak uzmanlığımız hakkında daha fazla bilgi edinin.
Daha fazla konfor, daha az emisyon ve daha az enerji tüketimi için çözümlerMobil makinelerde kontrol teknolojisine yönelik talepler artıyor!
Mobil makinelerin her türlü koşul altında verimli çalışması gerekmektedir. Burada sürekli olarak düşük enerji tüketimine odaklanılmaktadır ve daha katı yönetmeliklerin yürürlüğe girmesinden bu yana makine üreticilerinin egzoz emisyonlarını da en aza indirmeleri gerekmektedir. Diğer taraftan, operatör için mobil makine, diğer hususların yanı sıra, daha fazla konfor için en aza indirilmiş gürültü emisyonları sunmalıdır. Sonuç olarak, kontrol teknolojisi büyük zorluklarla karşı karşıyadır.
Ancak burada genellikle önemli olan düşük işletme maliyetleridir. Mobil makinelerinin enerji gereksinimlerini azaltanlar, operatörler için maliyetleri sürdürülebilir bir şekilde düşürmektedir. Bu kapsamda, makinenin işlevlerini ve bileşenlerini daha da geliştirmek özellikle önemlidir. Belden kırmalı damperli kamyonlara bakıldığında, diferansiyel kilitler için geleneksel oransal basınç kontrol valflerinin çok sık akümülatör şarjı gerektirdiği açıkça görülmektedir. Bunun nedeni, eylemsiz durumdaki yüksek kaçak seviyeleridir. Bu şarj, büyük çalışma pompasının bir sonraki adımda etkinleştirilmesi gerektiği anlamına gelir. Bu da çok fazla enerjiye mal olur ve verimliliği azaltır.
HYDAC, verimliliği sürdürülebilir şekilde artıran çözümler sunmaktadır. Müşterilerimizden bir örneği ele alarak, yenilikçi bir sorun çözücü olarak uzmanlığımızı göstereceğiz.
HYDAC - Uygulama bilgisine sahip sorun çözücünüzBelden kırmalı damperli kamyonlarda diferansiyel kilitler için optimize edilmiş valf teknolojisi
İş makinesi üreticilerinin belden kırma damperli kamyonlarındaki diferansiyel kilitlere yönelik oransal basınç kontrol valflerinin çalışmadığı zamanlarda kaçak seviyesi çok yüksektir. Valfler, bir akümülatör şarj devresi yardımıyla çalışma hidroliği üzerinden beslendiğinden, bu durum çalışma pompasının sık sık kullanılmasına neden oluyordu. Bu sadece gürültü ve güç kayıplarına yol açmakla kalmadı. Aynı zamanda yüksek pompa aşınmasına da yol açtı.
Bu nedenle ve egzoz emisyon şartnamelerinin değişmesi nedeniyle orijinal ekipman üreticisi, bilgi birikimi ve kapsamlı uygulama bilgisine sahip bir sorun çözücü aramaya karar verdi. Bunlar HYDAC'ın karşıladığı gereksinimlerdi ve böylece uzmanlarımız yeni müşterinin teknolojilerini ve kaynaklarını temel alan yenilikçi bir çözüm geliştirdi.
Çözümümüz: Kaçağa karşı optimize edilmiş oransal basınç kontrol valfi HYDAC PDMC12S30P-15En küçük kurulum alanlarında daha fazla verimlilik ve daha düşük enerji gereksinimi için
HYDAC'ın sıvı teknolojisi uzmanları, müşterimizle işbirliği içinde, belden kırma damperli kamyondaki diferansiyel kilidinin yüksek enerji tüketiminin nedenini analiz etti. Bu temelde, büyük kurulum alanına ve kalıcı kaçaklara sahip geleneksel ürünlerin tam aksine yeni, ihtiyaca dayalı ve her şeyden önce çok daha verimli bir çözüm geliştirdiler.
Yüksek akış hızları için sızdırmazlığı optimize edilmiş ve kompakt pilot kumandalı valfler temel olarak kullanıldı ve bunlar zaten artan verimlilik ve ağırlık tasarrufuna katkıda bulundu. Buna dayanarak uzmanlarımız, müşterimizin gereksinimlerine mükemmel bir yanıt olan yenilikçi bir ek işlev geliştirdi: pilotla çalıştırılan oransal basınç kontrol valfi PDMC12S30P-15. Patentli pilot yağ ayırma özelliği ile müşteriyi etkiledi. Bu, inaktif durumdaki kaçağı 20 kat azaltan bir yenilikti. Aynı zamanda, inşaat makinesi üreticisi 100 l/dk'ya kadar yüksek akış hızları için rakipsiz kompakt tasarımımızdan yararlandı.
HYDAC oransal basınç kontrol valfi PDMC12S30P-15
Devre şeması - HYDAC oransal basınç kontrol valfi PDMC12S30P-15
Performans HYDAC oransal basınç kontrol valfi PDMC12S30P-15
Sonuç
Sızıntıdaki ciddi azalma sayesinde HYDAC çözümü, müşterinin mobil makinelerindeki diferansiyel kilidinde önemli ölçüde daha uzun akümülatör boşaltma sürelerine yol açtı. Bu sadece müşteriye enerji tasarrufu sağlamakla kalmadı, aynı zamanda minimuma indirilen şarj süreleri başka gerçek avantajlar da getirdi. Damperli kamyon üreticisi, daha az gürültü oluşumuna ve dolayısıyla operatör için daha fazla konfora ek olarak, pompa aşınmasının en aza indirilmesinden de yararlandı. Çünkü daha az aşınma, kaynakların değerli bir şekilde korunması anlamına gelmektedir: bu da onları pazarın geri kalanından gerçekten ayıran bir maliyet avantajıdır. Bu avantajlar müşterimizi ikna etti ve çözümümüz bugün hala ürünlerinde seri çözüm olarak bulunabiliyor.
Bir HYDAC uzmanından alıntı:
"Yeni, yenilikçi çözümler geliştirirken odak noktamız müşterilerimizle şeffaf iletişimdir. Dinlemek ve doğru soruları sormak, optimum neden analizi ve işlevsel analizin temelini oluşturur. Bu örnekte müşterimizin gereksinimlerini bu şekilde belirleyebildik ve bunları mükemmel şekilde uyarlanmış bir valf çözümüne dönüştürebildik."