Depo Optimizasyon Platformu Yerden tasarruf edin. Ağırlıktan tasarruf edin. Maliyetten tasarruf edin.
HYDAC ile maliyet ve enerjiden tasarruf edin; mobil makineler ve çeşitli endüstriyel uygulamalar için depo ve alan optimizasyonuna yönelik yenilikçi HYDAC çözümü sayesinde.
HYDAC Air-X teknolojisi – alandan kazanmak ve CO2'yi azaltmak için çözümHYDAC ile maliyet ve enerji tasarrufu nasıl sağlanır?
Mevcut her depo sisteminde, depoların boyutunu optimize etme ve küçültme potansiyeli görüyoruz.
- Depo boyutunun %30-40 oranında optimizasyonu
- Karmaşıklığı ve malzeme kullanımını azaltarak maliyeti düşürme
- CO2azaltımı
- Daha güvenilir makine kullanılabilirliği
- Orijinal HYDAC ürün kalitesi
Kapsamlı uzmanlık bilgimizden ve HYDAC FluidCareCenter®'daki özelleştirilmiş test tezgahları ve simülasyonlar gibi profesyonel araçlar ile sahada yapılan ölçümlerden yararlanın.
Mobil makineler için uygulama örnekleri
Ekskavatörler
Miktar: 20000
Orijinal depo boyutu: 150 litre
Makine başına | TOPLAM | |
Yağ | 50 litre | 1.000.000 litre |
Çelik | 14 kg | 280 ton |
Maliyetler* (petrol + çelik) | 59,80 € | 1.196.000 € |
CO2(petrol + çelik) | 241,4 kg CO2 | 4.828 ton CO2 |
*) 1€/L petrol; 0,7€/kg çelik
Tekerlekli yükleyiciler
Miktar: 5000
Orijinal depo boyutu: 104 litre
Makine başına | TOPLAM | |
Yağ | 24 litre | 120.000 litre |
Çelik | 7,5 kg | 37,5 ton |
Maliyetler* (petrol + çelik) | 29,25 € | 146.000 € |
CO2(petrol + çelik) | 117,1 kg CO2 | 585 ton CO2 |
*) 1€/L petrol; 0,7€/kg çelik
Sabit sistemler için uygulama örnekleri
Hidrolik pres
Miktar: 1
Orijinal depo boyutu: 8.600 litre
TOPLAM | |
Yağ | 5.000 litre |
Çelik | 389 kg |
Maliyetler* (petrol + çelik) | 7.780 € |
CO2(petrol + çelik) | 22,8 ton CO2 |
*) 1,5€/L petrol; 0,7€/kg çelik
Plastik enjeksiyon kalıp makineleri
Miktar: 10
Orijinal depo boyutu: 720 litre
Makine başına | TOPLAM | |
Yağ | 480 litre | 4.800 litre |
Çelik | 400 kg | 4 ton |
Maliyetler* (petrol + çelik) | 1.720 € | 17.720 € |
CO2(petrol + çelik) | 2,8 ton CO2 | 28 ton CO2 |
*) 3€/L petrol; 0,7€/kg çelik
HYDAC Air-X teknolojisi sayesinde depoda önemli ölçüde küçülme sağlanır
Depo boyutunu küçültmek için sistemin mükemmel hava ayrımına ihtiyacı vardır. Bu da ancak deponun optimize edilmiş bir filtreleme stratejisiyle birleştirilmesiyle sağlanabilir. Yenilikçi Air-X teknolojimiz, sistemde maksimum hava ayrımı sağlayan bir dizi özellik sunar:
- Düşük tahliye hızları
- Depodaki yağ türbülansının azaltılması
- Depoda eşit yağ karışımı
- Aşağıdan akış girişi için, yağ seviyesinin üzerinde bir çıkış mümkündür
- Entegre gaz giderme pencerelerinde hava kabarcıklarının bütünleşmesi ve böylece daha hızlı ayrıştırma
Sadece Air-X teknolojisinin kullanılması, aşağıdaki videoda gösterildiği gibi, gelişmiş hava ayrımı ile birlikte daha kompakt boyutlarda depo yapımını mümkün kılar:
Air-X teknolojisini kullanmanın avantajları:
HYDAC çok çeşitli hizmetler ve müşteri hizmetleri sunmaktadır Yenilikçi Air-X teknolojisinin yanı sıra kapsamlı danışmanlık ve hizmetler de sunuyoruz:
Simülasyon
Sistemlerin bilgisayar destekli optimizasyonu için çeşitli simülasyonlar sağlıyoruz. Bu aşağıdakilerin simülasyonlarını içerir:
- Akış
- Gaz Giderme
- Çalkalama
Laboratuvar ve saha testleri
Ayrıca laboratuvarda veya sahada doğrudan makinede depo sistemlerinin deneysel testlerini de gerçekleştiriyoruz. Bu amaçla kullanabileceğimiz özel olarak geliştirilmiş benzersiz bir hava içeriği sensörümüz var.
Bireysel danışmanlık
Geliştirme merkezimiz HYDAC FluidCareCenter®'da filtre uzmanlığımızı ve uygulama bilgimizi "yağda hava" konusundaki kapsamlı deneyimimizle birleştiriyoruz. Depo optimizasyonu konusunda size memnuniyetle uzman bireysel danışmanlık hizmeti vereceğiz.