Filtre sistemleri
FluidMonitoring Yazılımı FluMoS light
FluMoS Light FluidMonitoring Yazılımı, HYDAC sıvı sensörlerinden gelen verileri okumak, görüntülemek ve düzenlemek için kullanılan bir yazılımdır. Aynı anda 3 sensör bağlanabilir.
FluMoS Light, en yeni nesil HSI arayüzlü sensörler (CS 1000, FCU 1000, MCS 1000, AS 1000, FMM, HYDACLab®) ve HSI arayüzü olmayan sensörler (CS 2000, FCU 2000, FCU 8000) ile birlikte kullanılabilir.
FluMoS Light yazılımı aşağıdakiler için kullanılır:
- PC'de ölçülen değerlerin tablo ve grafik formatlarında çevrim içi gösterimi
- Günlük dosyalarının sabit sürücüye kaydedilmesi
- Günlük dosyalarının sabit sürücüden/disketten gösterimi ve grafik dosyası olarak yedeklenmesi
- Kayıtlı günlük dosyalarının örneğin Microsoft Excel ile işlenmesi
Uygulama alanları:
- Sensör ölçüm değerlerinin uzaktan izlenmesi
- Duruma dayalı bakım
FluidMonitoring Yazılımı FluMoS mobile
Android için HYDAC FluMoS Mobile - HYDAC'ın FluidControl Ünitelerine erişiminiz
Sıvı durumu izleme ölçüm verilerinizi Android cihazınıza alın!
FluMoS Mobile, FluidControl Unit FCU 1000 ve SensorMonitoring Unit SMU 1200'den Android cihazınıza ölçüm verilerini görüntüleme ve indirmeye yönelik bir araçtır.
FluMoS Mobile özellikleri
- FluidControl Unit FCU 1000 cihazınızın güncel ölçüm değerlerini (katı partikül kontaminasyonu, su doygunluğu ve sıcaklık) tablo formatında görüntüler
- FluidControl Unit FCU 1000'inizin ölçüm değeri ilerlemesini (katı partikül kontaminasyonu, su satürasyonu ve sıcaklık) grafik formatında görüntüler (ölçüm kanalı başına bir grafik)
- .dat formatındaki günlük dosyalarının FCU 1000 veya SMU 1200'ün dahili belleğinden Android cihazınıza seçmeli olarak indirilmesi
- Ölçüm verilerinin Android cihazınızda çevrim içi depolanması (sonraki sürümle mümkün)
.dat dosyalarını e-posta yoluyla bilgisayar gibi diğer cihazlara kolayca iletebilirsiniz.
Dosyalar daha sonra FluMoS'ta işlenebilir.
Fonksiyon modülleri ve programlama yardımı ContaminationSensor CS 1000
CS 1000 Contamination Sensor'ün Siemens S7-300 / S7-400 kontrol ünitelerine entegrasyonunu sağlamak için aşağıda gösterilen programlama yardımını sunuyoruz. Ücretsiz olarak indirilebilir.
Fonksiyon modülleri ve programlama talimatlarından oluşur.
Funktionsbausteine CS1000 Siemens S7-300-400 DE
Fonksiyon modülleri CS1000 Siemens S7-300-400 EN
Fluidtechnology
Gömülü Kart Konfigüratörü
Grafik yazılım aracıGömülü Kart Konfigüratörükullanıcıların HYDAC oransal valflerin yerleşik elektroniği (OBE) ile iletişim kurmasını ve bunları parametrelendirmesini sağlar.
Çeşitli değerler gerçek zamanlı olarak izlenebilir ve dahili parametreler görüntülenip değiştirilebilir.
Ayrıca yazılım üzerinden hızlı değişim ve sistem başlatma süresini kısaltmak için parametreleri kaydedilebilir ve içe aktarılabilir.
Sistem mühendisliği
EHCD kontrol modülü parametrelendirme yazılımı
Parametrelendirme yazılımımız, dijital kontrol modüllerimizin basit ve hızlı bir şekilde parametrelendirilmesi için kullanılabilir.
Kısaca ana fonksiyonlar:
- Tablo odaklı parametre girişi
- Parametre setlerinin kaydedilip yüklenmesi
- Proses verilerini görüntülemek için monitör
- Veri kaydetme özelliğine sahip 4 kanallı osiloskop fonksiyonu
- Uzaktan kumanda işlevi
- Tüm dijital EHCD kontrol modüllerimiz için üniversal
Mevcut parametreler, bağlı modül tanımlandığında okunur ve parametre tablosunda görselleştirilir.
Dışa aktarma işlevi, parametre setlerini bilgisayardan modüle aktarmak için kullanılabilir.
Çevrim dışı mod, kullanıcının bilgisayarda parametre setlerini düzenlemesini ve modül bağlı olmasa bile bunları kaydetmesini mümkün kılar.
Monitör fonksiyonu, bağlı modüle göre proses değişkenlerinin ve dijital giriş ve çıkışların görüntülenmesini sağlar.
Entegre uzaktan kumanda fonksiyonu ile kontrolör doğrudan kontrol edilebilir ve şanzıman üst düzey kontrol olmadan çalıştırılabilir.
Parametrelendirme yazılımı temel olarak Windows 2000/XP/7/10 yüklü tüm Windows bilgisayarlarda çalıştırılabilir.
KineSys
HYDAC Frekans İnvertörü - Kabin Üstü HFI-CM
Güçlü PC yazılımı HFI-CM-Startup (HYDAC frekans invertörü - kabin üstü), KineSys tahrik sistemlerini hızlı bir şekilde başlatmak ve optimize etmek için birçok yol sunar.
Sürücülerin grafik desteği ile diyalog kılavuzlu ilk başlatma, elektromekanik veya hidrolik sistemin yapılandırılmasını önemli ölçüde basitleştirir. Motor, elektronik isim plakası aracılığıyla parametrelendirilir.
Seri başlatma gerçekleştirmek için bir devreye alma dosyası kullanılabilir. Bu da seri projelerde önemli ölçüde zaman tasarrufu sağlar. Yazılım, pratik ve sezgisel tanı araçlarıyla tamamlanır.
HYDAC Frekans İnvertörü - Motor Üstü HFI-MM
Bilgisayar yazılımı HMM Start-Up (c), sezgisel kullanıcı arayüzü sayesinde son derece kullanıcı dostudur ve HYDAC KineSys tahrik sisteminiz için mükemmel bir arayüzdür.
Yazılım, elektromekanik veya hidrolik sistemi hızlı ve basit bir şekilde parametrelendirmeyi mümkün kılar. Entegre osiloskop işlevi, çalışma ve ölçüm verilerini görselleştirmek ve ayarları kontrol etmek için kullanılabilir.
Otomatik motor tanımlama, varsayılan parametre ayarları ve özel gerçek değer ekranları, uygulamanın ilk başlatılmasını otomatikleştirir ve hızlandırır.
HMM-Start-Up'ı indirin
HFIMM CANopen.eds
HFIMM EtherCAT.xml
HFIMM Profibus.gsd
HFIMM Profinet.xml
Elektronik cihazlar
HMG 2500 / 30x0 bilgisayar yazılımı
Bu yazılım,HMG 2500 / 30x0kullanılarak kaydedilen eğrileri ve günlükleri analiz edip arşivlemek veya gerektiğinde diğer bilgisayar programlarına entegre etmek üzere verileri dışa aktarmak için kullanışlı ve basit bir pakettir.
Ayrıca HMG 2500 / 30x0'ı doğrudan bilgisayardan da çalıştırabilirsiniz. Temel ayarlar yapılabilir ve ölçümler çevrim içi olarak başlatılabilir ve ölçüm eğrileri ilerledikçe gerçek zamanlı olarak doğrudan bilgisayar ekranında görüntülenebilir.
HMG 2500 aygıt yazılımı, kullanım kılavuzu
HMG 3010 aygıt yazılımı, kullanım kılavuzu
HMG 3000 aygıt yazılımı, kullanım kılavuzu
CMWIN bilgisayar yazılımı
Bu yazılım, durum izleme uygulamaları için özel olarak geliştirilmiştir.
HMGWIN 3000 fonksiyonlarına ek olarak
- Durum İzleme sensörlerinin (HLB 1300, AS 1000, AS 3000, CS 1000) ve
- Durum İzleme cihazlarının (CMU 1000, CSI-F-10)
okunmasını, yapılandırılmasını ve parametrelendirilmesini sağlar.
Ayrıca, CMU 1000 ve CSI-F-10 için kullanıcıya özel uygulama programları kolay ve rahat bir şekilde oluşturulabilir, dahil edilebilir ve test edilebilir (IEC 61131'e uygun olarak).
CMU 1000 aygıt yazılımı çeşitli sürümlerde mevcuttur. Bir V01.xx CMU yalnızca V01.xx sürümüyle ve bir V02.xx CMU yalnızca V02.xx sürümüyle güncellenebilir.
CMU 1000 aygıt yazılımı, kullanım kılavuzu
HMG / CMU USB sürücüsü
HYDAC ölçüm cihazı bilgisayara ilk kez bağlanacaksa öncelikle gerekli USB sürücüsünün yüklenmesi gerekir.
Sürücü, teslimat kapsamında bulunan CD-ROM'da da yer almaktadır.
3000
HMG 2500, HMG 510, HMG 3010, CMU 1000
Windows 2000
CP210x VCP Win XP-S2K3/Vista/7/10
HMG 2500, HMG 510, HMG 30x0, CMU 1000
Windows XP(SP2) / Vista / 7 / 10
USB 3.0 ile kullanım için bir ölçüm cihazının güncellenmesi
Bir HYDAC ölçüm cihazını (HMG 510, HMG 3000, CMU 1000) USB 3.0'a bağlarken sorun yaşarsanız sürücü güncellemesi yapmanız gerekir.
USB3 güncellemesini indirin
USB 3.0 Update Anleitung DE
USB 3.0 Update Instructions EN
ZBE P1-WIN PC-Yazılımı
Programlanabilir HYDAC basınç şalterlerini ve HYDAC IO-Link sensörlerini programlamak ve parametrelendirmek için.
ZBE P1-WIN PC yazılımı sadece HYDAC ZBE P1 programlama adaptörü ile kullanılabilir.