ASPlight

Uygulama alanınız için en uygun hidrolik akümülatörü seçmeye yönelik temel parametreleri sadece birkaç tıklamayla belirleyin. Çevrim içi aracımız ASPlight, gerçek gaz davranışını dikkate alarak akümülatör hacmi, basınç oranı ve maksimum ile minimum çalışma basınçları gibi gerekli değişkenleri hesaplar.

 

ASPlight ile sadece birkaç adımda doğru hidrolik akümülatörü hızlı ve güvenilir bir şekilde bulabilirsiniz. Birkaç kolay adımda, yorumlama için ihtiyacınız olan tüm bilgileri (gerekli gaz hacmi, değiştirilen sıvı hacmi ve üst ile alt çalışma basıncı) elde edebilirsiniz.

  1. Uygun ön ayarları seçip hesaplamanız için genel koşulları girin.
  2. Hesaplamak istediğiniz çıkış değerine tıklayın.
  3. Giriş alanını veya kaydırıcıyı kullanarak değerlerinizi girin.
  4. "Referans değerler" sekmesinde, p0'ın otomatik olarak hesaplanmasını sağlayabilir veya manuel olarak girebilirsiniz. Sıcaklık için referans değer T0 = 20 °C'dir.
  5. Seçiminize bağlı olarak, elde edeceğiniz sonuç akümülatör hacmi/değişim hacmi veya üst ve alt çalışma basınçları olacaktır.

Ayrıca Tmin ve Tmax değerlerindeki hacim oranı, basınç oranı ve ön şarj basıncı hakkında da bilgi alırsınız.
Bu değerlere dayanarak, uygulama alanınız için doğru hidrolik akümülatörün bir balonlu akümülatör mü, pistonlu akümülatör mü yoksa diyaframlı akümülatör mü olduğunu belirleyebilirsiniz.


Uyarı: Değerlerin hesaplanması için hidrolik akümülatörlerin çalışma özellikleri hakkında temel bilgi gereklidir.

Araçla ilgili herhangi bir sorunuz veya yorumunuz var mı? O halde lütfen bizimle iletişime geçin!