HYDAC'ın denizcilik sektöründeki ağır dizel motorları yağ şartlandırma ve filtrelemeyi iyileştirme çözümleriyle optimize etme yöntemi!
HYDAC - Denizcilik sektöründe ihtiyaca özel iyileştirme çözümleri için ortağınız. Buradan daha fazlasını öğrenin!
Denizcilik teknolojisinde başarılı iyileştirmeler: HYDAC'ın filtreleme ve yağ şartlandırmayı iyileştirerek büyük motorları optimize etme yöntemi!HYDAC - Denizcilik sektöründe ihtiyaca özel yenileme çözümleri için ortağınız
Denizcilik sektörü dünyadaki en sıkı düzenlemelere tabi sektörlerden biridir. Gemilerin ve mürettebatlarının güvenliği en önemli önceliktir ve bu nedenle gemi tasarımı ve işletimi için uluslararası düzenlemeler çok katıdır. Emisyonların azaltılması bu düzenlemelerin kilit bir unsurudur ve bu durum özellikle ağır dizel motorları etkilemektedir. Son yıllarda, gemi motoru egzoz emisyonlarının karşılaması gereken gereklilikler sürekli olarak artmıştır. Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), 2016 yılında yürürlüğe giren Tier III standardına yanıt olarak, nitrojen oksitler ve sülfür oksitler gibi sera gazı emisyonları için daha sıkı sınırlar belirliyor. Bu nedenle gemi motoru üreticileri yakıt tüketimini ve emisyonları azaltmak için sabit basınçlı püskürtme sistemleri kullanmaya başladı. Bu durum, gemi motorlarında verimli sıvı yönetimi için yeni gerekliliklere yol açmıştır. Modern büyük iki zamanlı motorlar hidrolik sistemlerle de donatılmıştır ve bu sistemlerin arızalanması makinenin tamamen durmasına neden olabilir. Ancak çoğu gemide yalnızca bir ana makine bulunmaktadır, bu nedenle motorların kullanılabilirliği denizcilik şirketleri için en önemli önceliktir.
Bu gereksinimleri karşılamak için motor üreticileri sürekli olarak motorlarını geliştirmek zorundadır. Güvenilir ve ekonomik bir şekilde çalışırken motorlarının en güncel emisyon gereksinimlerini karşıladığından emin olmaları gerekir. Hidrolik yağ filtreleri gibi temel bileşenler, özellikle de büyük motorlarda servo yağ ile kullanılanlar burada önemli bir rol oynamaktadır. HYDAC, yukarıda belirtilen zorlukların etkili bir şekilde üstesinden gelmek için yağ şartlandırmaya yönelik birçok filtreleme çözümü sunmaktadır - bunlar hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
Örnek bir çalışma: HYDAC denizcilik sektöründeki ağır dizel motorları nasıl optimize ediyor?
Bir yıl önce, bir nakliye şirketi yaşadığı bir sorunla ilgili yardım almak için HYDAC'a başvurdu: pazardaki bir rakibin mevcut hidrolik bileşenleri, ana motordaki kirlenme ve yetersiz hidrolik yağ şartlandırması nedeniyle istenen hizmet ömrünü sağlayamıyordu. Bu durum, iki zamanlı ana motorun yüksek arıza riski taşıdığı anlamına geliyor ve sonuç olarak hidrolik sistem için daha fazla bakım ve daha fazla maliyete neden oluyordu.
Bu uygulama için pazardaki rakip sadece koruyucu filtre işlevine sahip 6 µm'lik bir yağ filtresi kullanıyordu; HYDAC ise müşteriye filtre kartuşu aracılığıyla otomatik kirlenme tahliyesine sahip 3 µm'lik bir filtreleme çözümü sundu. Çamur Arıtma Ünitesi (STU) olarak da bilinen bir filtre kartuşu, HYDAC yağ filtresinin geri yıkama hattına yerleştirildi. Bu çözüm, motorun daha iyi korunmasını sağlarken filtre kartuşu aracılığıyla optimum yağ şartlandırmasını mümkün kılmaktadır. Ayrıca ISO 4406 uyarınca servo yağ (XX/16/13) seviyelerinin motor üreticisinin spesifikasyonlarında veya altında tutulması gerekiyordu. Buna ek olarak müşteri, motorun bakım maliyetlerini ve gemi işletim maliyetlerini azaltırken daha fazla sistem kullanılabilirliği elde etmek için Yakıt Enjeksiyon Valfi Aktüatörü (FIVA) ve hidrolik pompaların hizmet ömürlerinin uzatılmasını istedi.
HYDAC çözümü: Ağır dizel motorların AutoFilt® RF9 ile iyileştirilmesi
HYDAC AutoFilt®RF9'u diğerlerinden ayıran özelliği, güvenli ortam ayrıştırma özelliğine sahip dünya çapında benzersiz, patentli hidropnömatik geri yıkama teknolojisidir.
HYDAC deniz dizel güç uzmanlarımız tarafından benimsenen teknolojik yaklaşım, motorun yağlama yağı devresini HYDAC AutoFilt®RF9 sistemi ile optimize etmekti. Uzmanlarımız şu şekilde ilerledi: ilk adım mevcut sistemi değerlendirmekti ve bunun sonucunda mevcut motor sistemini HYDAC AutoFilt®RF9 ile iyileştirme kararı alındı. Strateji, motorun hidrolik bileşenlerini korumak için 3 µm filtre elemanlarına sahip bir HYDAC AutoFilt®RF9 ve yağlama yağını şartlandırmak için bir kirlilik tutucu olarak ince filtre elemanlarına sahip bir Çamur Arıtma Ünitesi (STU) kullanılmasını içeriyordu.
Servo yağı için HYDAC AutoFilt®RF9 mevcut sisteme uyarlandı. Sistem parametreleri HYDAC CMU veri kaydedici kullanılarak kontrol edildi. Sıvı Bakımı Merkezi (FCC) uzmanlarımız hidrolik yağ kalitesini kontrol etti ve değerlendirdi. Son aşamada, tüm testleri ve numune analizlerini incelemek için müşteriyle birlikte çalıştık ve "Onay Sertifikası" ile nihai onay ve kabul, motor üreticisi tarafından gerçekleştirildi.
Sonuç
Sonuç, geleneksel sistemlerden daha verimli ve güvenilir bir sistemdir. Sadece bir başarılı kurulumun ardından ek HYDAC AutoFilt®RF9 çözümü siparişleri verildi. Üreticinin uluslararası franchise motor üreticileri de hidrolik yağ devrelerinde HYDAC çözümünü kullanmaya başladı. HYDAC AutoFilt®RF9 hem iyileştirmelerde hem de yeni sistemlerde kullanılabilir. Koruyucu filtreler ve yağ şartlandırmayı bir araya getiren kapsamlı tasarım sayesinde bakım maliyetleri en aza indirilir ve yağ kalitesi iyileştirilir.
Siz de hepsi tek bir sistemde birleştirilmiş sağlam filtreleme teknolojisinden ve yüksek verimli geri yıkamadan yararlanabilirsiniz. HYDAC hidrolik, sistem ve sıvı mühendisliğinde 60 yıllık deneyimi temsil eder - faydaları ilk elden deneyimleyin.