Bitki koruma için modüler çözümler: HYDAC sistemleri ile hassas tarım

Tarımda iyi bir hasat ve güvenli verim için ön koşul başarılı bir ürün korumadır. Tarla püskürtücüleri ve çapalama ekipmanları gibi tarım makineleri burada merkezi bir rol oynamaktadır. İyi kalitede çalışma sağlamak için hidrolik fonksiyonlarının hassas bir şekilde kontrol edilebilmesi gerekir. HYDAC Uygulama Kontrolü ve HYDAC Zemin Kontrolü ile size her makine işlevi için doğru sistem çözümünü sunuyoruz. Daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

Çok yönlü modüler sistemlerimizle tarım makinenizi optimize edin

Tarla püskürtücüleri, tohum ekme makineleri veya çapalama ekipmanları için - akıllı çalışma işlevlerini uygulamak için HYDAC sistemlerini kullanın. Projeniz hakkında doğrudan uzmanlarımızla iletişime geçin.

Hemen bize ulaşın

Bitki korumada verimliliğin artırılmasıYenilikçi sistemlerle kaynakları koruyun ve verimi optimize edin

Ürün koruma söz konusu olduğunda, çiftçiler mekanik ve kimyasal ürün koruma olmak üzere iki yöntem arasında seçim yapabilir. Her ikisinin de avantajları vardır ve piyasada temsil edilmektedir. Tarım teknolojisine yönelik HYDAC sistem çözümlerimizle bu süreçleri hassasiyet, dinamik performans ve esneklikle bir üst seviyeye taşıyoruz.

Geliştirme sürelerini kısaltmanıza yardımcı olmak için size standartlaştırılmış ancak yine de çeşitli makine gereksinimlerine göre uyarlanabilen kullanıma hazır çözümler sunuyoruz. Mekanik yabancı ot kontrolü için özel hidrolik çözümümüz olan HYDAC Uygulama Kontrolü ve tarla püskürtücülerinde otomatik bom yönlendirmesi için yenilikçi sistem olan HYDAC Zemin Kontrolü hakkında daha fazla bilgi edinin.

Tillmann Gaub, Tarım Makineleri Uygulama Mühendisi, HYDAC Mobilhydraulik

Tarımın geleceğinde, mekanik yabancı ot kontrolünden ve daha hassas ve yoğun toprak hazırlığından kaçınılmayacaktır. Bu geçişi tarımsal teknoloji ile desteklemek ve şekillendirmek istiyoruz. Modüler bir sistem olarak Hidrolik Uygulama Kontrolü, çapalardan tohum ekim makinelerine kadar doğru çözümü sunar. Modüler bir sistem olarak tasarlandığından esnek bir şekilde yapılandırılabilir ve sayısız ekipman çeşidi mevcuttur, bu da onu uygulamanız için mükemmel bir uyum haline getirir.

HYDAC Hidrolik Uygulama Kontrolü - elektrohidrolik sistemlerimizin temeliHassas ve dinamik kontrol: daha fazla ürün koruması ve optimize edilmiş mekanik yabancı ot kontrolü için temel oluşturun

Modüler hidrolik kontrol bloğu

Makine ve ataşmana bağlı olarak, hassas ve yüksek dinamik performansla kontrol edilmesi gereken çeşitli işlevler vardır. Bu, sabit bir basınç kaynağı gerektirir. Bu, bir akümülatör ile veya doğrudan sabit deplasmanlı veya değişken deplasmanlı bir pompa ile gerçekleştirilebilir. Temel modüldeki bir oransal basınç kontrol valfi, mecazi anlamda bir akümülatörü şarj eden veya pompanın akış hızını ve basıncını düzenleyen sanal bir yük algılama sinyali üretmek için kullanılır. Komple bir elektronik yük algılama sistemi olarak da kullanılabilir.

Genel olarak hidrolik kontrol bloğu, bir giriş modülü veya temel modül, bir kilitleme plakası ve a gibi gerekli tüm fonksiyon modüllerini içeren eksiksiz bir sistemden oluşur:

  • Direksiyon modülü
  • Akümülatör şarj modülü
  • 4/3 yönlü modül
  • Silindir modülü
  • Basınç kontrol modülü
  • Oransal modül

Bu fonksiyon modülleri, hidrolik kontrol bloğunun temel modülüne flanşla monte edilebilir. Modüllerin sırası, kontrol görevine bağlı olduğu gibi, modülde yönlü poppet valflerin, çek valflerin, oransal valflerin, basınç kontrol valflerinin ve basınç kompansatörlerinin kullanımına da bağlıdır. Sistem ayrıca göstergeli veya göstergesiz (görsel, elektronik) akümülatörler ve filtrelerle desteklenebilir.
 

Akıllı bir bağlantı sistemi ile

Hidrolik kontrol bloğundaki her bir modül diski dört adet M8 silindir başlı vida ile ayrı ayrı vidalanmıştır. Aşağıdaki modül diskleri üzerindeki vidalar dişli kovanlar kullanılarak monte edilmiştir. Bu sistem belirleyici avantajlar sunmaktadır:

  • Tüm sistem için sadece üç vida uzunluğu gereklidir
  • Sıkıştırma uzunluğu sorunu yok
  • Alüminyum ve çeliğin basit bağlantısı
  • Vidalar gevşemeye karşı emniyete alınmıştır

Şimdi broşürü indirin

HYDAC Zemin Kontrolü - tarla pülverizatörleri için otomatik bom yönlendirme sistemi

Gübreleri ve bitki koruma ürünlerini hedefe yönelik bir şekilde dağıtmak için, bir tarla püskürtücüsünün bomu mahsulün üzerinde optimum yüksekliğe yönlendirilmelidir. Hepsi bu kadar da değil - hatalar düzeltilmezse, bileşenler üzerindeki mekanik stres artar ve hizmet ömürleri kısalır. Bu nedenle, araç hareketini ve arazi koşullarını akıllıca telafi eden aktif ve otomatik bir bom yönlendirme sistemi gereklidir.

HYDAC Zemin Kontrolü tarla püskürtücünüzde nasıl çalışır?

Geleneksel çözümler

Geleneksel çözümler, gaz kelebeği kontrolü yoluyla konum kontrollerine dayanmaktadır. Dezavantajı: Çekme aracının eğiminin boma aktarıldığı, çekme aracı ve bomun rijit hidrolik bağlantısı. Bir düzeltme ancak pozisyondaki bir sapma fark edildikten sonra yapılır. Bu, yanlış bir uygulamaya yol açar.

HYDAC çözümü

Bu konum kaybını önlemek için uzmanlarımız yenilikçi bir çözüm geliştirmiştir: HYDAC Zemin Kontrolü, bom bağlantısını çekici araçtan ayırır. Basınç kontrol valfi, konumunu ek sensör bilgileriyle birlikte düzenler. Bu faktörler sayesinde, HYDAC'ın aktif, otomatik bom yönlendirme sistemi ile önemli ölçüde stabilizasyon mümkündür - çekici aracın eğimi anında telafi edilir ve ayar noktasından sapma olmaz. Bu, herhangi bir düzeltmeye gerek olmadığı anlamına gelir. Sonuç olarak, HYDAC Zemin Kontrolü arazi değişse bile son derece dinamiktir.

Akıllı kontrol teknolojisi ile birleştirilmiş, denenmiş ve test edilmiş hidrolik sistemi

HYDAC Zemin Kontrolü otomatik bom yönlendirme sisteminde bileşenlerin en aza indirgenmiş kullanımı, kurulum alanından önemli ölçüde tasarrufla maksimum performans sağlar. Etkili kontrol sayesinde, bom ve mahsul arasındaki mesafede dalgalanmalar önlenir. Bu, işin doğruluğunu artırır ve çevreyi korur. Hidrolik dekuplajın başka bir faydası daha vardır: boma hareket aktarımını azaltarak veya önleyerek çalışma hızınızı önemli ölçüde artırırsınız. Akıllı kontrol teknolojisi ile birleştirilmiş, denenmiş ve test edilmiş hidrolik sistemi: Hidrolik, elektronik ve yazılımdan oluşan HYDAC Zemin Kontrolü, size geliştirme maliyetlerinizi azaltan ve pazara sunma süresini kısaltan verimli bir sistem sağlar.

Bir çözüm arıyorsunuz ama başvurunuz listeye alınmadı mı?İhtiyaçlarınıza uygun sistemi bulmak için bizimle çalışın

Bir bakışta avantajlarınız

HYDAC Hidrolik Uygulama Kontrolü ile özel valf sisteminizi yapılandırabilirsiniz.

Yüksek esneklik

Modüler sistemimizdeki farklı modülleri kullanarak, makine gereksinimlerinize göre uyarlanmış özel valf sisteminizi yapılandırın.

Hidrolik Uygulama Kontrolü, çeşitli mobil uygulamaların optimize edilmesi için potansiyel sunmaktadır.

Geniş fonksiyon yelpazesi

Hidrolik Uygulama Kontrolü, çeşitli mobil uygulamaların optimize edilmesi için potansiyel sunmaktadır.
 

Denenmiş ve test edilmiş modüllerle değerli geliştirme zamanından tasarruf edersiniz.

Daha kısa geliştirme süreleri

Her bir modül denenmiş ve test edilmiştir. Bu size değerli geliştirme zamanından ve maliyetlerinden tasarruf sağlar.

İndirmeler

Tarım makinelerinizi HYDAC uzmanları ile optimize edin

Size özel bitki koruma çözümünüzü bulun. Hemen bize ulaşın.

Hemen bize ulaşın