Biomicron® filtre elemanı teknolojisi dizel böceklerine karşı koruma sağlar Dizel filtreleri motorlarınızı ve depolarınızı mikrobiyal istilalara karşı nasıl korur?
Modern dizel motorlarda yakıt sirkülasyon miktarı çok yüksektir. Bu durum yakıtın takılı filtrelerden geçtiği ve sadece bir kısmının yakıldığı anlamına gelir. Filtreler tarafından şartlandırılan fazla yakıt, yakıt deposuna geri yönlendirilir. Bu geri dönüş akışındaki mikrobiyal yük Biomicron® teknolojisi ile önemli ölçüde azaltılır. Bu şekilde yakıt deposundaki mikroorganizma yükü kademeli olarak azaltılır. Bu da tüm yakıt sistemine fayda sağlar. Mobil makineler ve ticari araçlar dünyanın her yerinde en zorlu çalışma koşullarına maruz kalmaktadır. Optimum dizel yakıt şartlandırması sayesinde araçlarınız sorunsuz çalışacak ve aynı zamanda motoru ve tüm tahrik yapısını hasardan koruyacaksınız.
Mikropsuz: Sağlıklı bir yakıt sistemi için güçlü dizel filtreler
Dizel böcek nedir?Makinelerinizi görünmez tehlikeden koruyun
Dizel böceğinin sonuçları: Mikroplarla kirlenmiş sistemler daha az verimlidir. Filtrelerin daha düzenli değiştirilmesi gerekir. Bakım gereksinimleri artar ve değerli kaynaklar boşa harcanır.
Peki ama neden böyle oluyor? Bu mikrobik kirlenme özellikle belirli aralıklarla hizmet dışı kalan makinelerdeki (örneğin kiralık üniteler, kiralama filoları, mevsimsel olarak kullanılan hasat makineleri veya dizel motorlu acil durum güç jeneratörleri) depo sistemlerini, motor sistemlerini ve yakıt sistemlerini etkiler. Petro-dizel ve ağır yağlar daha sık kullanılmakta, bu da dizel böceğinin işine gelmektedir. Dizel böceği, klasik biyolojik kirlenme olarak sınıflandırılabilecek dizel yakıtın mikrobiyal kontaminasyonudur. Bakteriler ve mantarlar sümüksü bir film veya pullar halinde bir araya gelerek biyofilm olarak bilinen yapıyı oluştururlar. Bu durum tüm yüzeylerde ve arayüzlerde meydana gelerek çevredeki malzemelere zarar verir.
Bu da özellikle yakıt filtreleri gibi sıvı filtreleri ile sıvıların şartlandırılması sırasında geçerlidir. Burada genellikle su girişi nedeniyle büyüme meydana gelir. Biyofilm su ve yakıt arasında birikir. Biyofilm oluşturan bakteriler balçık benzeri bir film oluşturur ve sıvı sınır katmanını kolonize eder.
Dizel böceğini nasıl yenebilirsinizBiomicron® dizel filtre elemanları mikrobiyolojik büyümeyi önler
Depolardaki serbest su bakteri, mantar ve mikroorganizma şeklinde mikrobiyal büyümeyi teşvik eder. Bunların hepsiyle aynı anda mücadele etmek için HYDAC üçlü korumaya sahip yenilikçi bir filtre elemanı teknolojisi geliştirmiştir.
Biomicron®1 üründe 3 fayda sağlar:
- Partikül filtrasyonu:güvenilir partikül filtrasyonu ile yakıt mümkün olduğunca temiz tutulur.
- Su ayrıştırması:Biyofilmin yayılmasını önlemek için serbest su verimli bir şekilde ayrıştırılır.
- Mikrobiyal büyümeye karşı kendini koruma:Tamamen sentetik filtre malzemeleri ve iki aşamalı eleman tasarımı, filtrenin kendisinde mikrobiyal istilayı önler. Aynı zamanda, depo da dahil olmak üzere tüm yakıt sistemi şartlandırılır.
Filtre elemanı teknolojisi nasıl çalışır?
Filtre elemanındaki durağanlık, difüzyon, elektrostatik ve yapışma kuvvetleri gibi ayrıştırma mekanizmaları yakıt deposuna yerleşmiş mikroorganizmaları yakalar. Biomicron®teknolojisi hücre metabolizmasını bozarak mikrobiyolojik büyümeyi önler. İki aşamalı eleman yapısı birleştirme etkisine sahiptir ve su ayrıştırması için hidrofobik bir bariyer oluşturur. Biomicron®farklı filtreleme derecelerinde (5, 7, 10, 30 µm) mevcuttur.
HYDAC çözümleri
HYDAC HDP Dizel Ön Bakımı
Yakıtınız için güvenilir ön filtreleme: HDP'miz araç üreticilerini ve operatörleri çalışma arızalarından, arızalardan ve pahalı servis hizmetlerinden korur. Tak-çalıştır boşaltma çözümü ile yakıt sisteminizin suyunu operatörden bağımsız olarak ve emme tarafı çalışması sırasında tam otomatik olarak alır (HDP HighTech). Operatöre bağlı bir çözüm olarak da mevcuttur (HDP BestCost). Emici bir ön filtre olarak tasarlanan HDP, tüm pompaları ve yakıt sistemi bileşenlerini su ve kirlilikten korur.
HYDAC HDM Dizel Ana Bakım
Yüksek kirlilik tutma kapasitesi, kompakt boyut ve çevre dostu bertaraf; HDM kap filtre sistemi tüm bu pazar gereksinimlerini karşılar. Dizel ve biyoyakıtınızı ana akışta güvenilir bir şekilde filtreler. HDM, motor titreşimleri ve yük değişiklikleri olduğunda bile 12/9/6 temizlik sınıflarına kolayca ulaşır. Standart seriye ek olarak, talep üzerine özel ana filtre modülleri geliştiriyoruz.
HYDAC Dieselmicron®
Dieselmicron®filtre elemanı, mükemmel partikül ayrımı ile birlikte kirlilik seviyesinden bağımsız olarak su ayrıştırması sunar. Bu iki aşamalı tasarım sayesinde mümkün olmaktadır. Tamamen sentetik filtre medyası, yüksek kirlilik tutma kapasiteleri ve istikrarlı birleşme sağlar. İkinci bir adımda, genişlemiş su damlacıkları süzgeç borusu üzerindeki hidrofobik bariyer tabakası tarafından güvenilir bir şekilde ayrılır.
Dikkat: dizel böcekleri burada oluşurPanik yapmanıza gerek yok. HYDAC dizel filtreleri sistemlerinizi koruyabilir.
Dizel hatasının sonuçları yıkıcıdır ve birçok makine bundan etkilenir, ancak genellikle zamanında tespit edilmez. Bu nedenle size dizel hatasını beklemeniz gereken tipik uygulamaları göstermek istiyoruz. Hepsinin ortak noktası, çalışmadan geçen uzun duruş süreleridir ve bu durum mikroorganizmalar için ideal bir üreme ortamı sağlar.
Avantajlarınız Dizel böceklerine karşı HYDAC dizel filtreleri
SSS
Dizel böcek ile kastedilen nedir?
Dizel böcek terimi, dizel yakıtın mikrobiyal kontaminasyonunu ifade eder ve klasik biyolojik kirlenme olarak sınıflandırılabilir. Mikroorganizmalar yüzeylerde büyür ve malzemelere zarar verir. Bakteri ve mantar gibi farklı organizmalardan oluşan balçık benzeri bir film veya pullar oluşur. Oluşan biyofilm tüm yüzeylerde ve arayüzlerde büyür.
Filtre yüzeyi biyofilm ile tıkanır. Sonuç: fark basıncı artar ve yakıt daha korozif hale gelir. Yakıt sistemine su girdiğinde su ve yakıt arasındaki arayüzde büyüme artar. Kalınlığı değişen balçık benzeri bir film oluşur. Biyofilm, sıvı sınır tabakasını dolduran ve yakıttaki besinlerden beslenen bakterilerden kaynaklanır. Biyofilm mekanik strese karşı bir koruma oluşturduğundan, organizmalar bu tür ekstrem çevresel koşullar altında bile hayatta kalırlar. Filmin oluşumu genellikle düzensizdir, aerobik ve anaerobik bölgeler oluşturur. Bu da çok çeşitli organizmalar için bir yaşam alanı oluşturur ve bakteriler arasında gen alışverişini teşvik eder. Koloni yeni koşullara hızla adapte olur ve biyositlere karşı giderek daha dirençli hale gelir. Bu da biyofilm içindeki bakterilerin hayatta kalma kabiliyetlerinin artmasına ve dış etkenlere karşı daha dirençli olmalarına yol açar. Ayrıca, dizel böceği yakıtın asit sayısını artırır ve bileşenler üzerinde daha güçlü korozif saldırılara yol açar.
Dizel böceği nasıl oluşur?
Dizel böceği, biyofilm üreten bakterilerin filtre elemanı yüzeyi gibi bir yüzeye yapışmasıyla ortaya çıkar. Bu, tek tek bakterilerin yüzeye yapışmasını içerir. Bakteriler arasındaki bu çekimin itici güçleri şunlardır: Van der Waals kuvvetleri, elektrostatik çekim, hidrojen bağlarının oluşumu ve diğer fizikokimyasal süreçler. Bu kuvvetler aynı zamanda matris yapısının oluşumu ve uyumundan sorumlu başlıca faktörlerdir. Matris oluşumu, bir biyofilmin karakteristik özelliklerine ve tipik görünümüne yol açar. Kararlı bir matrisin oluşması için biyofilm oluşturan bakterilerin bir yüzeyi kolonize etmesi gerekir. Başlangıçta, bunu tüm yüzeye yan yana yayılarak yaparlar. Tüm alanı doldurduklarında, organizmalar çoklu katmanlar halinde birbirlerinin üzerinde büyümeye başlarlar.
Hücre dışı polimer maddeler (EPS) bu çok katmanlı matrisin uyumu için çok önemlidir. Bu maddeler organizmaları çevreleyen biyopolimerlerdir. Bakterilerin metabolik ürünleri veya ölü organizmaların kalıntıları oldukları için organizmaların kendilerinden kaynaklanırlar. Polisakkaritler, proteinler, glikoproteinler, glikolipidler, hücre dışı DNA ve diğer nükleik asitlerden oluşurlar. Biyopolimerler tek tek bakteri hücrelerini çevreleyerek onları bir arada tutar ve sağlam, üç boyutlu, heterojen bir bileşik yapı oluşturur. Biyofilmi oluşturan şey budur. Balçık görünümündedir. Biyofilm mikroorganizmaları bir arada tutar ve bir yüzeye istikrarlı bir şekilde tutunmalarını sağlar. Bu yapı organizmalara dış etkilere karşı mükemmel bir koruma sağlar. EPS yapısı içinde gerçekleşen tek süreç, bakteri hücrelerine substrat sağlamak için difüzyon ve konveksiyon süreçleridir. Heterojen yapı konveksiyon akışlarını mümkün kılar. Buna ek olarak, EPS'nin kendisi de azot, karbon ve fosfat kaynağı olarak işlev görür. Tüm bunlara rağmen, bir biyofilmin ne kadar kalın olabileceğinin bir sınırı vardır. Bunun nedeni, filmin kalınlığı arttıkça, yer yer oksijen veya substrat eksikliği olmasıdır. Sonuç: organizmalar ölür ve biyofilmin parçaları birbirinden ayrılır. Sıvı akışları tarafından üretilen kesme kuvvetleri üst katmanları aşındırır. Bu süreçler bir araya gelerek biyofilmin büyümesi ve erozyonu arasında bir denge oluşturur.
Dizel böcek organizmaları nedir?
Dizel böcek organizmaları su, hava ve toprakta yaşayan çevresel mikroplardır.
Mikroorganizmalar katlanarak yüksek bir büyüme hızına sahiptir. Bu, dizel böceğinin ilk enfeksiyondan makinelere ve yakıt filtrelerine zarar vermeye kadar hızla ilerlediği anlamına gelir.
Tipik dizel böcek organizmaları şunlardır:
- Bakteri: Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Pseudomonas aeruginosa
- Mantar: Hormoconis resinae
- Mayalar: Yarrowia tropicalis
Dizel böceği nasıl fark edilir?
Dizel böceği aşağıdaki belirtilerle fark edilebilir:
- Hoş olmayan, çürük kokusu
- Bulutlu yakıt
- Yakıt renginde bozulma (sarı, yeşil, kahverengi)
- Yakıtta sümüksü tortulaşma
- Filtreler üzerinde sümüksü kalıntı
- Yakıt taşıyan parçalarda sümüksü kalıntılar
Dizel hatasının sonuçları nelerdir?
Yakıt tüketimi söz konusu olduğunda dizel böceğinin sonuçları çok ağırdır. Metalik bileşenlerde ciddi hasara yol açabilir. Mikroorganizmalar çözünerek metallerdeki korozyonu artırır. Bu tür korozyonun metalik konteyner duvarları üzerindeki etkileri bir yakıt tankı örneği ile açıklanabilir.
Metaldeki malzeme bozulması belirli noktalarda girintilere neden olur. Bunun biyofilmle temas eden bileşenler üzerinde etkileri vardır. Bir başka sorun da mikroorganizmaların metabolik ürünlerinin neden olduğu yakıtın asitleşmesidir. Bunlar, yakıttaki kimyasal oksidasyon ve hidroliz süreçlerini destekleyen asitler ve serbest radikallerden oluşur. Bu da dizelin asiditesinin birkaç gün içinde kabul edilemez bir seviyeye yükselmesine neden olur. Yakıt sistemlerinde biyolojik kirlenme meydana geldiğinde, yakıt hatları ve filtreler tıkanır.
Özellikle karşılaşılan bir sorun, filtre tıkandığında bunun her zaman kademeli bir süreç olmamasıdır. Biyokütle yakıt deposuna emilirse de akut filtre tıkanmaları meydana gelebilir. Bu da akış hızının ciddi şekilde düşmesine ve fark basıncının artmasına neden olur. Bu durumda yanmalı motor artık yeterince yakıtla beslenemez. Sonuç olarak, motor artık çalışmaz veya çalışma sırasında makine bileşenlerinde ciddi hasarlar meydana gelir (örneğin, düşük basınçlı pompalarda ve yüksek basınçlı pompalarda kavitasyon hasarı). Serbest bakteri yapıları, aynı geniş kapsamlı sonuçlarla birlikte filtre yüzeyinde klasik biyolojik kirlenmeye yol açabilir.