HYDAC - Geri dönüşüm sistemlerinde özel hidrolik çözümler için ortağınız Balyalama presleri kompakt ve verimli hidrolik güç üniteleri ile nasıl optimize edilebilir?
Geri dönüşüm sistemleri için kişiye özel hidrolik çözümler dünyasına adım atın! HYDAC, özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış özel tasarımlar gerektiğinde sizin için mükemmel bir ortaktır. Deneyimli mühendislerimiz ve teknisyenlerimiz hidrolik sistemlerinizin planlanması, uygulanması ve devreye alınmasında size destek olur ve geri dönüşüm sistemleriniz için optimum performans ve verimlilik sağlar. Hidrolik sektöründeki uzun yıllara dayanan deneyimimizin ve engin uzmanlığımızın avantajlarından yararlanın ve geri dönüşüm sisteminizi bir üst seviyeye taşımak için bizimle çalışın!
Kompakt ve verimli hidrolik güç üniteleri ile balyalama preslerinin optimizasyonu
HYDAC, geri dönüşüm sistemlerine yönelik özel hidrolik çözümler sunmaktadır. Mühendislerimiz ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış özel tasarımlar geliştirmektedir. Hidrolik sistemlerinizin planlanması, uygulanması ve devreye alınmasında size destek oluyor ve optimum performans sağlıyoruz.
Kompakt ve verimli hidrolik güç üniteleri ile balyalama preslerinin optimizasyonuHYDAC - Geri dönüşüm sistemlerinde özel hidrolik çözümler için ortağınız
Günümüzde malzeme yönetiminin sloganı "Azalt, Yeniden Kullan, Geri Dönüştür". Artık malzemelerin ve atık malzemelerin geri dönüşümü, sürdürülebilirlik ve çevrenin korunmasında özellikle önemli bir rol oynamaktadır. Balyalama preslerinin temel uygulaması, geri dönüştürülebilir atık malzemelerin hacmini azaltarak daha fazla alan yaratmak; böylece maliyet tasarrufu sağlamak, elleçlemeyi kolaylaştırmak ve nakliye iş yükünü en aza indirmektir.
Artan gereksinimleri karşılamak için uygulamanın sürekli olarak optimize edilmesi gerekir. İster depoları küçültmek, ister sistem ayak izlerini en aza indirmek veya tahrik gücünü, güç dağılımını ve hidrolik yağ kullanımını azaltmak olsun, mümkün olduğunca verimli uygulamalar kullanma isteği artmaktadır. Bunun nedeni sadece bağlantı maliyetleri ve enerji maliyetlerindeki artışlar değildir. HYDAC'ın mükemmel bir cevaba sahip olduğu zorluklar. Bir müşteri örneği üzerinden, presinizde size özel bir hidrolik çözümün nasıl olabileceğini göstereceğiz.
Dünyanın güvenilir ve verimli geri dönüşüm sistemlerine ihtiyacı var ve bu noktada HYDAC mükemmel hidrolik çözümü sunuyor!
Yatay balyalama preslerine odaklanan komple geri dönüşüm sistemleri üreticisi, bir makine serisinin daha güçlü bir seriye dönüştürülmesi kapsamında mümkün olduğunca kompakt ve enerji tasarruflu bir hidrolik güç ünitesi arıyordu.
Uzun yıllara dayanan uzmanlığımız ve denenip test edilmiş ürün yelpazemiz sayesinde HYDAC, bu hidrolik güç ünitesini geliştirme ihalesini aldı. Hedef: kısa döngü sürelerine / yüksek malzeme verimine sahip özellikle hızlı ve güvenilir bir makine. Ayrıca müşteri, kendi üretiminde hidrolik yağ ve kurulum süresi ve maliyetleri gibi kaynaklardan tasarruf etmek için "her şey tek bir kaynaktan" ilkesine uygun komple bir güç ünitesi istiyordu.
Bir 120 t balyalama presi için eksenel pistonlu pompalara sahip özel yapım HYDAC hidrolik güç ünitesi
Projenin başarısı özellikle şeffaf yönetime ve iki yönlü iletişime bağlıydı. Yoğun görüşmelerin ardından HYDAC uzmanları hem güç ünitesinin boyutlarını hem de pres kontrolü için teknik gereksinimleri belirledi.
Balyalama presine özgü iş akışı simüle edildikten ve döngü süresi hesaplandıktan sonra, iş akışına ilişkin kesin bilgi sayesinde pompa tahrikinin motor gücüyle birlikte presin çalışma yöntemlerine mükemmel şekilde uyacak şekilde ayarlandı. Uzmanlarımız iki adet üçlü iç dişli pompa yerine, her biri güç kontrolörlü bir HYDAC eksenel pistonlu pompa PPV100S-180 ve tel bağlama için küçük bir flanşa monte iç dişli pompadan oluşan iki kompakt tahrik ünitesi seçti. Bu sayede pompa sayısı azaltılırken toplam akış hızı aynı tutuldu. HYDAC Air-X filtreleri ile birlikte yağ tankındaki müteakip akış simülasyonu sayesinde, daha iyi hava ayrımı ve daha uzun bileşen hizmet ömrü sağlarken tankın boyutunu önemli ölçüde azaltabildik. Kompakt pres kontrol bloğumuz, müşteri spesifikasyonlarına uygun olarak bu makine için özel olarak tasarlandı.
Özel olarak üretilen HYDAC çözümü müşterimizin hedeflerini bile aştı!
Tüm basınç aralığında pompa debisinin / motor gücünün verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan güç kontrollü eksenel pistonlu pompalar sayesinde, ortalama güç tüketimi orijinal üçlü iç dişli pompa çözümüne kıyasla pompa debisinde herhangi bir değişiklik olmadan önemli ölçüde azaltılabildi! Nominal motor gücü 2x 37 kW'dan 2x 30 kW'a düştü. Depo optimizasyonu sayesinde yağ deposunu en az %40 oranında azaltarak 2.500 litreden 1.400 litreye düşürdük ve böylece müşterinin 1.100 litre hidrolik yağ, 466 kg çelik ve dolayısıyla toplam 4.100 kg CO2tasarruf etmesini sağladık. Dahili dişli pompaların güç kontrollü eksenel pistonlu pompalarla değiştirilmesiyle sirkülasyondaki yüksek maliyetli güç kayıpları da 6,0 kW azaltılarak üç vardiyalı çalışmada yılda yaklaşık 13.000 kWh elektrik tasarrufu sağlandı.
HYDAC uzmanları, optimize edilmiş ve azaltılmış döngü süresi sayesinde verimlilikte de %18'lik önemli bir artış sağladı.
Bu örnekten de görebileceğiniz üzere, ister balyalama presi ister başka bir uygulama olsun, HYDAC projenin herhangi bir aşamasında makinenizi optimize etmenizde size destek olabilir. Danışmak için sektör uzmanlarımızla hemen iletişime geçin.