Artırılmış hassasiyet ve güvenlik: Akıllı Kontrol Ünitesi (ICU) ile

Mobil makine otomasyonu için CAN veri yolu iletişimini anahtar teknoloji olarak kullanın

Makineler ve arazi araçları her zamankinden daha karmaşık hale geliyor. Elektrifikasyon, artan otomasyon, daha fazla sayıda yardım sistemi ve daha sıkı güvenlik standartları yenilikçi çözümler gerektiriyor. HYDAC, kanıtlanmış yük algılama yön kontrol valfleri (LX-3, LX-6 ve LCX-6) ve bunlara özel olarak geliştirilmiş ICU kontrol ünitesi ile bu zorluklara geleceğe yönelik yenilikçi bir sistem sunuyor. Çözümümüzün en olumsuz çevre koşullarında bile verimli veri iletimi, maksimum hassasiyet, TÜV sertifikalı güvenlik ve güvenilirliği nasıl sağladığını şimdi öğrenin.

2 min

Haberler

Mobil makineniz yarının zorluklarına hazır mı?

Otomasyon düzeyi ve yardım sistemlerinin sayısı sürekli artıyor, enerji verimliliği ve işlevsel güvenlik giderek daha önemli hale geliyor. Aynı zamanda standardizasyon, erişilebilirlik ve CAN veri yolu ara birimlerine yönelik gereksinimler de büyüyor. Yenilikçi sistem çözümümüzle size modern makinelerin geleceğine giden yolu açıyoruz.

Akıllı Kontrol Ünitesi ICU: Geleceğe yönelik elektromekanik bir çözümICU, pilot yağa ihtiyaç duymadan çalışır, son derece dayanıklıdır ve üretim kesintisi sürelerini en aza indirir. Zorlu ortamlar için mükemmeldir.

Pilot yağa ihtiyaç duymayan, tamamen elektromekanik bir çözüm olan yenilikçi ICU ile kontrol teknolojisinin geleceğini keşfedin. Bu, sistemin basınçlı yağ kaynağının kararlılığından, sıcaklıktan ve yağ viskozitesinden bağımsız olmasını sağlar. Elektrohidrolik sistemlerle karşılaştırıldığında ICU, daha uzun hizmet ömrü, kirliliğe karşı daha yüksek direnç, sıcaklık bağımsızlığı ve önemli ölçüde daha düşük enerji tüketimi gibi belirleyici avantajlar sunar.

HYDAC, otomasyon ve yardım sistemleri için ideal bir temel sunar

LX yönlü kontrol valflerinin geniş makaralı stroku ve ICU kontrolünün son derece yüksek hassasiyeti sayesinde sistem, çok yüksek bir hassasiyet ve dalgalanan yük basınçlarını hızlı ve güvenilir bir şekilde telafi etme yeteneği sunar. Devreye alma işleminizi en aza indirmek ve toleransları telafi etmek için akış hızının başlangıç ve bitiş noktaları fabrikada kalibre edilir. Bu tür hassasiyet ve kontrol genellikle yalnızca servo valflerde görülür. Elektrohidrolik sistemlere kıyasla, sistem ayrıca gecikme olmadan çalışır, yani değişikliklere hemen tepki verir ve tekrar edilebilir bir şekilde hareket eder. Bu, yardım ve otomasyon sistemleri gibi dinamik görevler için ideal bir temel oluşturur. Bazı uygulamalarda, ek sensörlere gerek kalmadan yardım sistemlerini uygulamak bile mümkündür, bu da uygulamayı önemli ölçüde basitleştirir.

TÜV sertifikalıdır ve maksimum güvenlik ve verimlilik için akıllıca kontrol edilir

Sistemimiz TÜV sertifikalıdır ve akıllı CAN veri yolu kontrol sistemi sayesinde kamyon yükleme vinçleri gibi güvenlikle ilgili uygulamalarda maksimum güvenlik sağlar. ICU, maksimum iş güvenliği için hata durumlarını bağımsız olarak tespit eder ve hemen tepki verir.

LX yönlü kontrol valflerimizle birlikte ICU, verimliliğinizi ve güvenliğinizi artırır – makinenizi bir üst seviyeye taşıyan çözüm.

Daha fazla bilgi alın

Uzmanlarımızla iletişim kurun

Makinelerinizi geleceğe hazırlayın! Akıllı çözümlerle otomasyonunuza destek oluyoruz.

Şimdi daha fazlasını öğrenin & bizimle iletişim kurun

Mobil uygulamalar için daha fazla sistem ve bileşen keşfedin

Kontrol Teknolojisi

Mobil Çözümler

Yeni nesil mobil iş makinelerini geliştirmek için sizinle birlikte çalışıyoruz

Daha fazla bilgi edinin