Artırılmış güvenlik & esneklik: HYDAC kamera sistemleri ile mobil makineler için
Makine verimliliğinizi artırırken geliştirme maliyetlerinizi düşürün
Destek sistemleri, modern mobil makinelerin verimliliği ve güvenliği için büyük önem taşır. Geleceğe uygun sistem mimarisi sayesinde, yeni teknolojileri kolayca entegre edebilir, yeni işlevler uygulayabilir ve makine performansınızı adım adım artırabilirsiniz. HYDAC bu konuda size yardımcı olabilir ve sistemleri, bileşenleri ve uzmanlığı bir araya getiren size özel çözümler sunar. Dijital kamera sistemlerimiz, makinelerinizin görüş alanını genişletirken iş süreçlerinizi optimize eden akıllı destek işlevlerinin entegrasyonunu mümkün kılar. Yenilikçi sürücü destek sistemlerimizin faydaları hakkında daha fazla bilgi alın.
İster katalog ürünü ister özel çözüm olsunKamera tabanlı destek sisteminiz hakkında bizimle konuşun
Kameralar, HMI'ler ve uygulamalar, standart veya makinenize özel olarak: HYDAC, güvenilir bir geliştirme ortağı olarak yanınızda. Hem standart hem de özel kamera sistemleri ve sürücü destek sistemleri geliştiriyoruz. Bu sistemler, makinenize ve görevlerine esnek bir şekilde uyarlanabilir.
Kamera monitör sisteminiz hakkında şimdi uzmanlarımızla konuşun.
Mobil makineler için kamera tabanlı destek sistemleri – çözümleriniz için bileşenlerimiz
Makine performansınızı HYDAC'ın sistemleri, bileşenleri ve uzmanlığıyla optimize edin. Kapalı kamera izleme sistemlerine ek olarak, inşaat makineleri, tarım makineleri ve diğer mobil makineler için özel kamera sistemleri oluşturmak üzere esnek bir şekilde birleştirilebilen bileşenler ve çözüm modülleri de sunuyoruz.
Bu tür sistemleri geliştirmek genellikle karmaşık olabilir. Uzmanlığımız ve desteğimizle, bu sistemleri verimli bir şekilde ve özellikle hedef odaklı olarak uygulamanızı sağlıyoruz. Bu sayede yeni kamera tabanlı işlevleri adım adım hayata geçirebilirsiniz. Bu, makinenizin geleceğin teknolojilerine hazır olduğu anlamına gelir ve sürekli değişen pazar gereksinimlerini karşılamanıza yardımcı olur.
Hızlı başarınız için: geniş bir işlev yelpazesi için sistem modülleri ve çözüm modülleri.HYDAC ile göreviniz ve uygulamanız için doğru kamera sistemini bulun.
İster inşaat makinesi, tarım makinesi veya ormancılık makinesi için kamera sistemi ister destek sistemi olsun: mobil makineler, ihtiyaçlarınız ve uygulamalarınız kadar çeşitlidir. Bu yüzden HYDAC geniş bir sistem ve çözüm yelpazesi sunar. Bu, ihtiyaçlarınız için size özel bir çözüme güvenebileceğiniz anlamına gelir. Şimdi çeşitli sistem örneklerimize bir göz atın.
Görüş alanı genişletme ve ayna değişimi
Görüş alanı genişletme sistemlerimizi makinenizin ihtiyaçlarına ve özelliklerine uyacak şekilde kolayca uyarlayın; böylece müşteri isteklerini ve ECE R46 (ayna değişimi) veya StVZO Madde 35b Fıkra 2 (çapraz trafik) gibi yasal gereklilikleri karşılayabilirsiniz.
Daha fazla kullanım senaryosunu keşfedin.
Tak & çalıştır kamera ekran ağları
Esnek bir kamera ağı için
Ethernet'in avantajlarını kullanın ve tüm makine filonuzu ağa bağlayın. Çünkü Ethernet teknolojisi sayesinde, herhangi bir sayıda kamerayı herhangi bir sayıda HMI ile ağ oluşturacak şekilde bağlayabilirsiniz. Örneğin, tesislerdeki kameraları çekici araçla ağa bağlayabilir veya makineden makineye görüntü verisi aktarabilirsiniz.
Dinamik şerit göstergesi ve katmanlar
Daha fazlasını görün, daha fazlasını anlayın
Kamera izleme sistemimizin işlevselliği, yalnızca görüntülemenin ötesine geçer. Şerit, referans çizgileri veya değişen desenler gibi yararlı ek bilgileri görüntüye bindirerek, süreçleriniz hakkında daha kapsamlı bir resim elde edebilirsiniz. Bu sayede potansiyel riskleri erken aşamada fark edebilir ve makine verimliliğinizi artırabilirsiniz.
Her yönden görüş
Maksimum verimlilik için optimize edilmiş görüntüler
HYDAC'ın fonksiyon blokları, birden fazla video akışını tek bir yüksek çözünürlüklü görüntüde birleştirebilir. Bu, makinenizin 360° görüşünü sağlar ve potansiyel engelleri ve tehlikeleri hızla fark etmenize yardımcı olur.
Dinamik görüntü ayarı ve bağlamsal kamera görüntüleri
Her durum için özel görüntü ayarı
HYDAC sürücü destek sisteminizin kamera görüntüsünü özel ihtiyaçlarınıza kolayca uyarlayın. İster yakınlaştırma yapın, ister görüş açısını değiştirin, ister üstten görünüme geçin; teknolojimiz, araç hızı, vites ve diğer parametrelere dinamik olarak uyum sağlayan optimum bir görüş sunar.
Buluta video & görüntü aktarımı ve olay kaydediciler
Olayların şeffafça belgelenmesi
Makinenizi bir hızlanma sensörüyle donatılmış bir kara kutuya yükseltin. Dijital HYDAC kamera sistemleri, bir kaza durumunda değerli bilgiler sağlayan görüntü verilerini kaydetmenizi sağlar. İster münferit görüntüler ister sürekli bir video olsun tüm kanıtlar parmaklarınızın ucunda.
HVT 1100 dijital Ethernet kamerası: geniş bir sistem ve çözüm yaklaşımı yelpazesinin anahtarı.
En yeni nesil görüntü sensörü ve işlemcisiyle HVT 1100 dijital Ethernet kamerası, iş süreçlerinizi güvenilir bir şekilde izlemenizi sağlar.
- Zayıf aydınlatma koşullarında bile üstün performans için en yeni nesil HDR görüntü sensörü (1,3 MP).
- Ethernet arayüzü, RTP ve AVB protokolü, MJPEG ve H.264 sıkıştırma ve ISO 17215 desteği sayesinde neredeyse tüm monitör türleriyle uyumludur
- Basit elektriksel ve mekanik entegrasyon
- IP6K9K, mobil makineler için standart çevre ve EMC gereksinimlerini karşılar
- Seçenekler:
- Görüş alanı (lens): 180°/120°/90°/60°/30°
- Arayüz protokolü: 100Base-TX (endüstriyel Ethernet) veya 100Base-T1 (BroadR erişimi)
- Talep üzerine fiş bağlantı seçenekleri mevcuttur
- Özel yazılım olabilir
Ürün kataloğumuzda tüm teknik veriler hakkında daha fazla bilgi edinin.
Yüksek performanslı dijital kamera sistemleri için ek bileşenler
HYDAC/TTControl Vision 3 Görüntüleme Sistemleri
Vision 3, karmaşık araç sistemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış son teknoloji bir kullanıcı arayüzüdür. Sağlam tasarımı ve sezgisel kullanıcı arayüzü, zorlu ortamlarda bile verimli kontrol ve izleme imkanı sağlar. Entegre yüksek performanslı elektronik donanım, hızlı veri işleme ve bireysel ihtiyaçlara esnek uyarlama sağlar.
HYDAC/TTControl Ethernet anahtarları
HYDAC/TTControl Ethernet anahtarları, giderek daha fazla yüksek performanslı ağlara bağımlı hale gelen mobil makinelerde kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Klasik CAN veri yolunun aksine anahtarlarımız modern sensörlerden gelen büyük miktarda veriyi iletmek için gerekli bant genişliğini sunar. Çok sayıda kamerayı ve diğer cihazları kolayca bağlayın ve esnek, geleceğe uygun bir ağ yapısının avantajlarından yararlanın.
HYDAC/TTControl Bağlantı Çözümleri
Aracınızı hızlı ve kolay bir şekilde favori bulut hizmetinize bağlayın: Dünya çapında kullanıma uygun bağlantı çözümlerimiz, herhangi bir programlama çabası olmadan makine verilerinizin basit bir şekilde izlenmesinden gelişmiş kullanım senaryolarına kadar doğru tak ve çalıştır çözümünü sunar. Siz de sağlam WLAN ve Bluetooth işlevlerine veya 4G modeline sahip kablosuz bağlantıya güvenebilirsiniz.
HYDAC/TTControl Fusion
Yapay zeka ve makine öğreniminin entegrasyonu: modern çoklu arayüze sahip uç bilişim platformu Fusion, ister görüntü işleme, ister bir operasyon birimi ister buluta bir ağ geçidi olsun size geniş bir olanak yelpazesi sunar. Yüksek işlem gücü ve entegre bir yapay zeka hızlandırıcı sayesinde, çok sayıda monitörü aynı anda kontrol edebilirsiniz.
HYDAC MATCH yazılım geliştirme
TÜV sertifikalı MATCH yazılım paketi, mobil makineleriniz için kontrol yazılımını verimli bir şekilde geliştirmenize ve sürdürmenize yardımcı olur. Sezgisel modüller, kullanıcı dostu arayüzleri hızlı ve kolay bir şekilde oluşturmanıza olanak tanır.