Analiz, seçim, entegrasyon: mobil makineniz için optimum konum sensörü teknolojisini bulun

Etkili sensör çözümlerini ve yardım işlevlerini uygulama yolunuz

Mobil makinelerin gözü olarak konum sensörleri otomasyona değerli bir katkı sağlar. Çünkü bunlar, bir makine parçasının veya makinenin, çevresine göre nasıl konumlandığı hakkında kontrol sistemine geri bildirim sağlar. Ancak sadece doğrusal konum, açı ve eğim için üç köklü teknolojiye sahip geniş bir sensör ürün yelpazesi, her makine türü ve hareketi için en uygun çözümü sağlar. Sensörlerin ideal kombinasyonu karmaşıktır; bu da doğru sensörleri ve çözümleri analiz etme, seçme ve entegre etme konusunda size kapsamlı destek sağlayabilecek danışmanlık uzmanlığına sahip bir partnerinizin olmasını daha da önemli hale getirir. HYDAC, size üç teknoloji alanında da yıllara dayanan uzmanlık ve entegrasyon yetkinliği sunar. Ürün yelpazemizi şimdi keşfedin ve daha fazla bilgi indirin.

Sağlam temellere dayanan analiz yöntemleriyle teknoloji seçmenize yardımcı oluyoruz

İster iş makinesi, ister tarım makinesi, ister ormancılık makinesi olsun, özel bir konum tespiti sistemi hassas konumlandırma sağlar ve iş proseslerinin verimli ve güvenli bir şekilde tasarlanmasına izin verir. Doğrusal konum, açı ve eğim tespiti için üç köklü teknolojiyi esas alıyoruz ve en uygun konum sensörü çözümünün geliştirilmesinde size kapsamlı destek sağlıyoruz.

Bize şimdi ulaşın

Makinenizin optimum verimliliği için basitleştirilmiş kullanım

Kolay entegre edilebilen, güvenli ve en önemlisi hassas sensörler arıyor olup da hala gereksinimleriniz için en iyi çözümü bulamadınız mı? Farklı makine tipleri ve entegrasyon, dinamikler ve sensör performansı gibi karmaşık faktörler, konum tespiti konusunda artan talepler oluşturmaktadır. Bu nedenle, mobil makineniz için en iyi performansı elde etmek amacıyla teknik çözümün ve pozisyon sensörlerinin en uygun kombinasyonunun yakından incelenmesi daha da önemli hale gelmektedir.

ÇözümümüzHYDAC, her makine fonksiyonu için doğru sensör sistemini sunar

Belirli bir segment konumunu tespit etmek için hangi sensörün en uygun olduğuna dair genel bir cevap yoktur. Bunun nedeni, konum sensörlerinin optimum kombinasyonunun mekanik entegrasyon, mevcut kurulum alanı, dinamikler ve ilgili maliyetler dahil olmak üzere çok çeşitli faktörlere bağlı olmasıdır.

Çeşitli kriterleri göz önünde bulundurarak, makine tipiniz için doğru sensörleri ve optimum çözümü geliştirmede size kapsamlı destek sağlıyoruz. Uzmanlarımız, makinenize özel bir analiz yaparak pozisyon tespiti için en uygun üç sensör yöntemine dayanan bir çözüm önerisi geliştirir: doğrusal konum, açı ve eğim. Tüm konum sensörlerimiz standart veya işlevsel olarak güvenli sürümlerde PL d/SIL 2'ye kadar entegrasyon için uygundur.

Optimum konum tespiti, hidroliğe, kontrol teknolojisine ve yazılıma yönelik HYDAC çözümleri ile birleştirilirse makinenizin, otomatik iş adımlarına ve takibe yönelik yardım fonksiyonları da verimli bir şekilde elde edilebilir.
 

Ürün yelpazemiz Konum sensörü teknolojisine yönelik çözümlerimiz hakkında daha ayrıntılı bilgi edinin

HYDAC doğrusal konum sensörleri ile doğrusal hareketleri tespit edin

HYDAC'ın silindirle entegre doğrusal konum sensörleri, doğrusal hareketleri tespit etmek için ideal olan mekanik olarak çok sağlam bir sensör sistemi sağlar. Doğrusal konum sensörlerimiz, son derece dinamik davranışları ve yüksek hassasiyetleri ile karakterize edilir. Farklı ölçüm uzunlukları ve tasarımları sensörleri küçük ve büyük silindirlere entegre etme imkanı sunar.

Doğrusal konum sensörleri hakkında daha fazla bilgi
 

HYDAC açı sensörleri ile dönme hareketlerini tespit edin

HYDAC açı sensörleri, bir kinematik zincirdeki iki segment arasındaki açı farkını doğrudan tespit eder. Basit sinyal işleme, makine kontrol sistemine kolay entegrasyon sağlar. Tüm HYDAC açı sensörleri temassız ölçüm yöntemi kullanır, bu da aşınmadıkları anlamına gelir.

Açı sensörleri hakkında daha fazla bilgi

HYDAC eğim sensörleri ile seviyelendirmeyi ve çok boyutlu konumları tespit edin

HYDAC'ın ivme tabanlı eğim sensörleri, makinelerin veya makine parçalarının seviyelendirilmesi için idealdir. Özellikle güçlendirme söz konusu olduğunda basit, mekanik entegrasyondan yararlanın. HYDAC eğim sensörlerimiz, dinamik hareketlerin görselleştirilmesi için açısal hızların kaydedilmesi seçeneğini de sunar. Hareketlerin eğim sinyali üzerindeki etkileri, dahili bir sensör sinyali füzyonu ile telafi edilir.

Eğim sensörleri hakkında daha fazla bilgi

Avantajlarınız

Geliştirme ortağı simgesi: HYDAC, doğru sensör çözümü için analiz/danışmanlık uzmanlığı sunar

Özel makine tipinize mükemmel uyum

HYDAC'ın üç köklü teknolojiyle birlikte analiz ve danışmanlık uzmanlığı sayesinde konum tespitiniz için en verimli ve güvenilir çözümü geliştirebiliyoruz.

Sağlam simge: Sağlam bir entegrasyon için çeşitli tasarımlarda konum sensörleri sunuyoruz

Sağlam mekanik entegrasyon

Makine tasarımına özel sağlam bir entegrasyon için, örneğin pivot cıvatalara entegrasyon gibi farklı tasarımlara sahip sensörler sunuyoruz. Bu, bileşenlerinizin zorlu çevre koşullarında bile kısıtlama olmadan çalışacağı anlamına gelir.

Ürün yelpazesi simgesi: HYDAC, geniş bir hidrolik, kontrol teknolojisi ve yazılım yelpazesi sunar

Bütüncül sistemlere entegre edilmiştir

Entegre sistem çözümünüzü geliştirmek için geniş kapsamlı hidrolik, kontrol teknolojisi ve yazılım çözümlerimizden yararlanın.

HYDAC yardım sistemleri ile makine platformunuzu optimize edin

Destek fonksiyonları işinizi daha sezgisel, daha hassas ve hepsinden önemlisi daha güvenli hale getirir. HYDAC, mobil makinenizin destek sistemleri için size en uygun sistem mimarisini sağlayabilir. Daha fazla bilgi edinin.

Akıllı yardım sistemlerini keşfedin
 

İndirmeler

HYDAC konum sensörü teknolojinizi seçerken tavsiye alın

Mobil makineniz için konum tespiti çözümü mü arıyorsunuz? O zaman bizimle projeniz hakkında konuşun.

Bize şimdi ulaşın