Akışkan durumu izleme: Akışkan yönetiminiz için bir gerekliliktir

Önleyici sistem bakımının anahtarı HYDAC'ta

Temiz sıvılar güvenilir sistem çalışması için esastır. Birçok şirket bunu bilir ve sıvı şartlandırma, sıvı analizi ve temiz yağ ile doldurmaya önem verir. Ancak bir sıvı ne zaman gerçekten "temiz" olur? Temizlik gereksinimleri nelerdir? Duruma dayalı bakım ve kusursuz çalışan sistem bileşenleri, yüksek verimliliğin temel taşlarıdır. Sıvı izleme ile hasarı erkenden tespit edebilir ve sistem duruşlarını önleyebilirsiniz. Şimdi daha fazlasını öğrenin!

Güvenilir, verimli, dijital: HYDAC ile akıllı durum izleme

Durum izleme nasıl işler: Videoyu şimdi başlat

Kontamine sıvılar, pahalı sonuçlarKontaminasyon neden göz ardı edilmemelidir?

Hidrolik sisteminizi ve yağlama sisteminizi riske atar! Sıvılarınızdaki kontaminasyon, yıkıcı bileşen hasarlarına ve planlanmamış sistem arıza sürelerine yol açar. Yetersiz yağlama, sistem parçalarınızdaki aşınmayı artırır ve yüksek maliyetlere neden olur.

Ancak dikkatli olun: Göz önünde bulundurmanız gereken iki tür kontaminasyon vardır. Partikül kontaminasyonu durumunda, sıvıdaki partiküller bileşen hasarına neden olur ve filtre elemanlarını tıkar. Yağda su toplandığında, bu sulu kontaminasyon olarak adlandırılır. Oksidasyonun artmasına yol açarak pompaların, valflerin ve tahriklerin paslanmasına neden olur. Endişelenmeyin: Sizin için bir çözümümüz var.

Çözüm: HYDAC ile sıvı durumu izlemeTemiz sıvılar makinenizi arızalardan korur

Kontaminasyon tamamen önlenemeyecek normal bir durumdur. Önemli olan, daha fazla hasarı önlemek için gereken önlemi erkenden alabilmeniz için ne kadar hızlı keşfedildiğidir. Çözüm açıktır: çoğunlukla akıllı sensörler şeklinde sürekli durum izleme buna yardımcı olabilir. Ancak mobil kullanım için olanlar gibi sistem çözümleri de HYDAC ürün yelpazesinin bir parçasıdır. İzleme ve temizliği tek bir sistemde birleştirmek ister misiniz? Sorun değil; bypass akışı için her şey dahil çözümlerimiz var.

Bu akıllı çözümlerle kontaminasyon hemen tespit edilir. Bu sayede, öngörücü bakım ve servis iş planlaması ile sorunun üstesinden gelmek için adımlar atabilirsiniz. En yüksek temizlik sınıflarına ulaşan sıvılara yönelik ürün yelpazemizi keşfedin.

Sıvı durumu izlemeye yönelik HYDAC sensörleri

HYDAC ContaminationSensor 1000

CS 1000 sıvı sensörümüz yağdaki ultra ince partikül kontaminasyonunu izler. Belirtilen sınır değerler aşıldığında sizi proaktif olarak bilgilendirmek için otomatik bir uyarı verilir. Sistemlerinizin durumunu güvenilir bir şekilde izlemek için mükemmel bir şekilde tasarlanmıştır.

HYDAC CS 1000 hakkında daha fazla bilgi

HYDAC MetallicContaminationSensor 1000

Şanzımanlardaki ve aktarma organlarındaki aşınmayı erkenden tespit etmek ister misiniz? Çözüm bizde: MCS 1000, sıvılardaki metalik partikülleri saymak için endüktif ölçüm kullanır. Özellikle büyük endüstriyel şanzımanlar, pompalar ve rulman sistemleri için uygundur.

HYDAC MCS 1000 hakkında daha fazla bilgi

HYDAC AquaSensor 1000

Hassas, kalıcı ve çevrim içi olan AquaSensor 1000, yağlardaki suyun çevrim içi tespiti için mükemmel bir seçimdir. Su sorunlarını erkenden çözebilmeniz için satürasyon seviyesini ve sıcaklığı ölçer.

HYDACLAB® HLB 1400

Hepsi bir arada sensör: HYDACLAB® standart yağları ve biyo yağları sıcaklık, su satürasyonu, elektrik iletkenliği ve dielektrik sabiti açısından izler. Bu da onu birçok farklı uygulama için akıllı ve her şey dahil bir çözüm haline getirir.

HYDACLAB® HLB 1400 hakkında daha fazla bilgi

HYDAC FluidMonitoring Modülü

Makineniz kuruldu, ancak durum izleme için hala bir modülünüz yok mu? FMM bloğumuzu bağlantıya hazır pasif sıvı koşullandırma ile tedarik ediyoruz. Bu sayede mevcut sistemleriniz için entegrasyonu kolay bir çözüm sunabiliyoruz.

HYDAC FMM hakkında daha fazla bilgi

 

HYDAC ConditionSensorIn­terface CSI-C-11

CSI-C-11 sensörleriniz için bir arayüzdür. Sensör okumalarını WLAN, Ethernet ve fieldbus (Modbus®) üzerinden güvenilir bir şekilde aktarır ve size e-posta bildirimleri gönderir. Verileriniz her zaman CSI-C-11'de güvenli bir şekilde saklanır. Sıvı sensörleri için kendi uyarı limitlerinizi ayarlayabilir, böylece makinelerinizi mükemmel bir şekilde takip edebilirsiniz.

HYDAC CSI-C-11 hakkında daha fazla bilgi

Sıvı durumu izlemeye yönelik HYDAC sistem çözümleri

HYDAC Kontaminasyon Sensör Modülü

Her türlü kombinasyon, seçim sizin. Çevrim içi durum izleme sistemimiz tamamen ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmıştır. Hangi sensörlere ihtiyacınız olduğuna siz karar verirsiniz. Böylece CSM-E, aktif sıvı koşullandırma ile uygun maliyetli kompakt bir durum izleme çözümü olarak kurulabilir.

HYDAC CSM-E hakkında daha fazla bilgi

HYDAC Sıvı Kontrol Ünitesi 1000

Mobil bir çözüm mü arıyorsunuz? O halde katı partikül kirliliği ve su içeriğinin geçici olarak ölçülmesi için taşınabilir bir servis cihazı olan FCU 1000'e bir göz atın. Veriler, FluidMonitoring Yazılımımız ile bir bilgisayarda analiz edilebilir.

HYDAC FCU 1000 hakkında daha fazla bilgi

 

HYDAC ConditionMonitoring Paketi 4000

Eksiksiz sıvı izlemeniz için çözümümüz. CMP, partikül kontaminasyonunu, metal partikülleri ve su satürasyonunu ölçebilen sensörlerle donatılmıştır. Entegre ağ arayüzleri ve veri kaydediciler mevcut sistemlere basit kurulum sağlar.

HYDAC CMP4000 hakkında daha fazla bilgi

Sıvılarınızın izlenmesi ve temizlenmesi için HYDAC'ın kombine çözümü

HYDAC MobileFiltrationUnit 10 Premium

Doldurma, yıkama, temizleme: bunlar taşınabilir servis ünitemiz için ana görevlerdir. MFU 10'umuz baypas akışında bile hidrolik sistemlerinizin bakımını üstlenir. Entegre CS 1000 sensörü ile birlikte, sıvılarınızdaki katı partikül kontaminasyonu bile herhangi bir müdahale olmadan izlenebilir.

HYDAC MFU-10P hakkında daha fazla bilgi

HYDAC OffLineFilter 5 CM

OLF 5 serimiz, baypas akışında hidrolik yağların ince filtrasyonunu sağlar. Durum izleme modelimizin sesini beğendiniz mi? Temizlik sınıflarını belirler ve hedef temizliğe uygun olarak size sürekli temiz yağ sağlar. İhtiyaçlarınıza en uygun modeli seçin.

HYDAC OLF-5-CM hakkında daha fazla bilgi

HYDAC OffLine Filtre 15-60 CM

Hidrolik sistemlerde ve yağlama sistemlerinde sabit kullanım için tasarlanan OLF 15/30/45/60 serisindeki bypass filtrelerimiz büyük hacimlerde yağı işleyebilir. Belirtilen hedef temizliğe kadar enerji optimizasyonlu temizlik sağlarlar. Ayrıca seçtiğiniz sensörlerle de yükseltilebilirler.

HYDAC OLF-15-60-CM hakkında daha fazla bilgi

Sıvı durumu izleme uygulamaları HYDAC sıvı gücü uzmanınızdır

Test tezgahı ve yıkama teçhizatı teknolojisi

Hedefimiz yüksek parça kalitesidir ve bunu başarmak için sisteminizin temiz ve verimli çalışması gerekir. Akıllı sistem izlememize ek olarak, ISO 4406 uyarınca test tezgahlarınız için eksiksiz servis hizmeti sunuyoruz. Valflerinizin, pompalarınızın ve şanzımanların yıkanması ve yıkama teçhizatlarının izlenmesini üstleniyoruz. Temizlik ISO 18413'e uygun olarak ölçülür. Kalite yönetimi ve tasarım doğrulama, HYDAC ile çalışmanın temel avantajlarıdır.

Test tezgahı teknolojisi hakkında daha fazla bilgi

Hidrolik sistemler ve yağlama sistemleri

Hidrolik sistemler ve yağlama sistemleri tüm mobil ve endüstriyel uygulamalarda kullanılmaktadır. Bu nedenle sürekli sistem kullanılabilirliği çok daha önemlidir. Entegre edilmesi kolay sensörlerimiz ve çözümlerimiz sayesinde sistemleriniz maksimum verimlilik elde edebilir. Bir diğer avantaj ise durum izleme ile erken hasar tespiti sayesinde işletme maliyetlerinizi azaltabilmenizdir. Petrol platformlarında, rüzgar türbinlerinde veya bir şantiyede olsun, uzaktan izleme ile her şeyi her zaman takip edebilirsiniz.

Sistem teknolojisi hakkında daha fazla bilgi

Avantajlarınız Sıvı durumu izleme ile

Durum izleme ile sistem duruşlarını önleyin ve malzeme tüketimini azaltın.

Daha yüksek üretkenlik

Sistemin durması engellenerek malzeme tüketiminiz ve maliyetleriniz azaltılır.

Sürekli durum izleme ile sıvı servis ömrünüzü uzatın.

Daha uzun sıvı hizmet ömrü

Yağ temizliği yüksek olduğundan, sıvıların daha seyrek değiştirilmesi gerekir, bu da hem paradan hem de zamandan tasarruf etmenizi sağlar.

Sıvı kontaminasyonunun erken tespiti sayesinde planlanabilir prosesler ve birinci sınıf kalite elde edilir.

Yüksek proses güvenilirliği

Güvenilir izleme, sıvı kirliliğinin erkenden tespit edilmesini sağlar. Sonuç: prosesler sorunsuz bir şekilde yürütülebilir ve kusursuz kalite sağlanır.

Malzemelerin ve sıvıların verimli kullanılması daha sürdürülebilir üretim sağlar.

Sürdürülebilir üretim

Malzemelerin ve sıvıların verimli kullanılması daha sürdürülebilir üretim sağlar.

Önleyici servis ve bakım planlaması Sistemlerimiz öngörücü bakımı mümkün kılar. Yüksek servis ve bakım maliyetlerine veda edin.

Önleyici servis ve bakım planlaması

Sistemlerimiz sayesinde öngörücü bakım yapılabilmektedir. Yüksek servis ve bakım maliyetlerine veda edin.

Dikkatli durum izleme, uzun hizmet ömrü ve yüksek bileşen kalitesi sağlar.

Uzun kullanım ömrü ve yüksek bileşen kalitesi

Kontamine olmuş sıvılar aşınmanın ve arızaların artmasına neden olur. Doğru izleme sayesinde bu durum yakında geçmişte kalacak.

SSS

Hangi sıvı parametreleri izlenebilir?

HYDAC sensörleri ve sistemleri aşağıdaki sıvı parametrelerini izler:

  • Kontaminasyon
  • Yağ durumu
  • Su içeriği
  • Sıcaklık
  • Elektriksel iletkenlik
  • Metalik aşınma
  • Dielektrik sabiti

 

Öngörücü bakım ne anlama geliyor?

Öngörücü bakım, bakımınızı sisteminizin durumuna göre planlamaktır. Durumla ilgili parametreleri izleyerek makine bakımını doğru bir şekilde planlayabilir ve ani duruş sürelerini geçmişte bırakabilirsiniz.

Ölçüm verilerini bilgisayarıma veya mobil cihazıma gönderebilir miyim?

Tüm ölçüm verilerini çeşitli arayüzler aracılığıyla bilgisayarınıza veya akıllı telefonunuza kolayca gönderebilirsiniz. HYDAC, aralarından seçim yapabileceğiniz geniş bir yelpazeye sahiptir. Kendi bulutunuza veya ilgili HYDAC bulutuna entegrasyon da mümkündür.

Sıvı ve durum izleme için broşürünüz Her şeye tek bakışta: burada sensörlerimize ve izleme sistemlerimize genel bir bakış bulacaksınız.

Sıvı durumu izleme uzmanlarımız sorularınızı bekliyoruz

HYDAC ile sıvılarınıza yönelik akıllı durum izleme

Bize şimdi ulaşın

Bu konuyla ilgili daha fazla makale

Topics & Products
| 3 min

Temiz sıvılar, bir sistemin güvenilir şekilde çalışması için esastır. Birçok şirket bunun farkındadır ve temiz doldurulmuş yağ, sıvı şartlandırma ve sıvı analizine değer verir. Ancak bir sıvı ne zaman gerçekten "temiz" olur? Bir sıvının temizliğine ilişkin gereklilikler nelerdir? Uzmanlarımız maliyetlerinizi azaltmanız için size özel bir strateji oluşturacaktır. Daha fazla bilgi alın!