ADSteer elektrohidrolik ek direksiyon

Yeni tip elektrohidrolik ek direksiyon

Direksiyon akslarının hedef açısını temas olmadan hesaplayan elektrohidrolik ek direksiyon için otonom alt sistem olan ADSteer Profi ile araç filonuzun esnekliğini artırın. Benzersiz çözümümüzü şimdi tanıyın!

Römorklar ve çekilen iş makineleri büyük zorluklarla karşılaşır

Özellikle manevra kabiliyeti yüksek, aşınması az, zemin üzerinde kesin ve hassastır. Tarım makineleri yüksek talepleri karşılamalıdır. Elektrohidrolik direksiyon sistemleri çekilen ve yarı monteli römorklarda ve iş makinelerinde büyük zorluklarla karşılaşan bir unsurdur.

Bunu özellikle çekme aracının ve römorkun açısal eklemleme açısını tespit etmek için kullanılan sensör sistemini bağlarken daha net bir şekilde görebiliriz. Geleneksel olarak, çekme çubuğuna monte edilen çekici sensörü ile çekme aracı üzerinde tanımlanmış bağlantı noktası arasında bir bağlantı çubuğu gerektirir. Bu mekanik sistemler sadece arızalara duyarlı değildir, aynı zamanda çekme aracının römork bağlantısını da belirler. Çekme halkasına entegre edilmiş bir sensör de alternatif olarak kullanılabilir, ancak bu, çekme aracında özel bir karşı parça gerektirir. Bir çekici araçta uygun şekilde önceden belirlenmiş çekme çubuğu bulunmuyorsa araçlar esnek bir şekilde birleştirilemez. Sabit aks ile bağlantı noktası arasındaki boşluk makineye göre değişebileceğinden, çekme araçlarının değiştirilmesi genellikle ayar açısı hesaplama kalitesini etkiler.

HYDAC olarak amacımız bu kısıtlamalar olmadan çalışan bir yardımcı sistem geliştirmekti.

AdSteer - makine filonuz için en uygun çözüm

ADSteer Profi, kesme kuvvetleri olmadan sabit aks etrafında yön değiştiren elektrohidrolik sürüşlü bir direksiyondur. Bu, lastik aşınmasını azaltır, akslara etki eden kuvvetleri azaltır ve manevra kabiliyetini artırır.

Farkı bu yaratır

Yenilikçi sensör teknolojimiz, direksiyon akslarının nominal açısını temassız ve aşınmasız olarak hesaplar. Altta yatan şasi geometrik verileri, sabit aksın direksiyon akslarına olan mesafesine indirgenmiştir. Bu, hem çekme aracından hem de römorktan, pivot noktası ile bağlantı noktası arasındaki boşluğun etkisinin ortadan kaldırıldığı anlamına gelmektedir. ADSteer Profi buradaki çekme aracından bağımsız çalışır. Çekme aracından sadece hidrolik ve elektrik beslemesi sağlanır. Bu nedenle, sensör sisteminin bağlantısı veya rakor bağlantıları ile ilgili herhangi bir kısıtlama yoktur. Bu konsept direksiyon açısını, yerden yüksekliği veya güç başlangıç şaftı boşluğunu azaltmaz.

Elbette ADSteer Profi, uygulama için yasal gereklilikleri karşılamak amacıyla EN ISO 13849'a göre gerekli performans seviyesini ve ISO 25119'a göre AgPLd'yi de sunmaktadır.

Savrulma hızının nominal açı hesaplamasına yedeklenerek kaydedilmesi için Cat3 eğim sensörü, araç şasisi üzerindeki herhangi bir yere sabitlenebilir. Bu, dış kuvvetlere karşı güvenli konumlandırmaya izin verir. Aynı zamanda, sensörün çekme aracına mekanik bağlantıları da yoktur.

ADSteer Profi hakkında bilmeniz gereken her şey!ADSteer Profi, verimliliğin ve esnekliğin mükemmel etkileşimidir. Sistem broşürümüzden daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Şimdi detaylı bilgi isteyebilirsiniz

HYDAC ADSteer bileşenlerimiz Modüler esneklik için

HYDAC modüler direksiyon valfi

Elektrohidrolik direksiyon kitimizdeki HYDAC direksiyon valfi, özel uygulama gereksinimlerini karşılar. Tarım teknolojisinde standart hidrolik besleme için tasarlanmış bir giriş plakası ve tek veya çift direksiyon/serbest bırakma modüllerinin bir kombinasyonu, gerekli hidrolik fonksiyonları sağlar. Elbette LS basınç sınırlaması, dış kuvvetlerden aşırı yüklenmeye karşı koruma olarak şok valfleri ve sistemin izlenmesi için bir basınç vericisi de entegre edilmiştir.

Savrulma oranı ölçümü için HYDAC HIT eğim sensörü

Hedef direksiyon açısı, varsayılan olarak savrulma oranı tespiti ile hesaplanır. Sadece CANopen emniyetli bir HYDAC HIT 1500 Cat3 eğim sensörü kullanılabilir. HIT 1500'ün yazılım ve donanım versiyonları yazılım tarafından kontrol edilir. Savrulma oranı aracılığıyla hedef direksiyon açısı tespitine alternatif olarak, çekme çubuğu üzerinde açılar veya konum sensörleri de kullanılabilir.

TTC32s kullanıcı arayüzlü HYDAC direksiyon denetleyicisi

Sistemimizin beyni: ADS uygulama yazılımına sahip HYDAC TTC32S direksiyon kumandası farklı kontrol üniteleriyle birleştirilebilir. HYDAC'in bir eVision2 7 inç ekranı, çekme makinesinin ISOBUS ekranı veya makine denetleyicisi ve makine üreticisinin çalışma terminali aracılığıyla tescilli olarak kullanılmak üzere isteğe bağlı olarak temin edilebilen bir ISOBUS ağ geçidi ile çalışır. Standart çalışma fonksiyonlarına ve durum göstergesine ek olarak tüm varyantlar kapsamlı bir servis ve teşhis menüsüne sahiptir.

Bir bakışta ADSteer Profi ile avantajlarınız

Sağlam ve dayanıklı

Sağlam ve hatalara karşı daha az hassas

Arazide kullanım için güvenilir ortağınız: Arızaya eğilimi olan dış cihaz ve gereksiz çubuk sistemi olmadan ADSteer Profi, zorlu koşullarda yolda ve özellikle arazide kullanım için sizin sağlam alt sisteminizdir.

Daha fazla esneklik

ADSteer, iş makinenizin veya römorkunuzun çekme halkası, çekme çubuğu, bilyeli çekme çubuğu veya ayarlanabilir çekme çubuğundan bağımsız olarak herhangi bir çekme aracıyla birleştirilmesini mümkün kılar. Çeşitliliği olan makine filonuz için!

Kaynakların korunması

Çevreye karşı sorumlu

ADSteer ile direksiyon açısı, yerden yükseklik ve PTO açıklığı en üst düzeye çıkarılabilir. Sofistike HYDAC ek direksiyonumuz, lastiklere karşı mümkün olduğunca yumuşak olurken optimum manevra kabiliyeti sağlar.

Fonksiyonel güvenlik

Yüksek fonksiyonel güvenlik

Kapsamlı yazılımımız, EN ISO 13849'a göre PL d'ye ve ISO 25119'a göre AgPLd'ye kadar güvenlik gereksinimlerine uyum sağlarken size en güvenilir dümenlemeyi garanti ederek hassas bir şekilde kontrol eder.

Tavsiye vermekten her zaman mutluluk duyuyoruz!

HYDAC uzman ekibimizle iletişim kurun ve bugün danışma randevusu ayarlayın!

Danışma hizmeti ayarlayın