Ventilteknik för din pilotstyrning

Lita på HYDAC när det gäller konfigurationen av ditt pilotkontrollsystem

Lita på innovativ ventilteknik från HYDAC. Våra komponenter och system imponerar med sin dynamiska omvandling av elektroniska signaler till hydrauliska funktioner. Den exakta kontrollen möjliggör därför ett exakt svar från maskinen - även vid de mest subtila förändringarna i signalen.

Dynamiska, robusta och utrymmessnåla ventillösningar för ditt pilotstyrsystem

Utrymmesoptimering Pilotstyrsystem kräver utrymmessnåla hydrauliska lösningar.

Viktbegränsningar och begränsat utrymme kan ha stor inverkan på hur pilotstyrsystemen integreras. Särskilt i kompakta minigrävare råder det akut brist på utrymme. Detta innebär att de mest utrymmessnåla hydrauliska lösningarna är att föredra – och ventillösningar med kompakta konstruktioner är mycket efterfrågade.

Effektivitet och dynamik Ventillösningar för krävande tillämpningar

För hög maskintillgänglighet är ventiler som är robusta och hållbara – även under varierande miljöförhållanden – ett måste. Det är också viktigt att minska läckageförlusterna för att bevara ackumulatortillförseln i nödsituationer och effektivt dimensionera systemet. Och det finns ytterligare en viktig faktor: för att genomföra snabba riktningsförändringar behövs dynamiska ventiler.

Automatisering Innovativ proportionalteknik som grund för automationslösningar

Automatiska maskiner kan bara accepteras om användaren kan växla till manuellt driftläge och känner att kontrollnivån inte är sämre än vad den är med en konventionell lösning. Trenden mot partiell automatisering och införandet av assistanssystem tvingar arbetshydrauliken att växla till elektrohydrauliska fjärrstyrningssystem. De proportionalventiler som används måste uppfylla stränga krav.

Kostnadssäkningar Komplexa pilotstyrblock leder till ökade kostnader

Om pilotstyrsystemet försörjs direkt från arbetshydrauliken behövs en tryckreduceringsventil. Det fulla arbetstrycket på upp till 420 bar appliceras på den primära anslutningen till denna ventil. Detta innebär att pilotstyrblocket måste tillverkas av stål. Särskilt när det gäller komplexa block leder detta till ökade kostnader jämfört med komponenter tillverkade av aluminium. Innovativa konstruktioner göra det möjligt att använda lättare och billigare block, vilket sänker kostnaderna.

Optimerade ventillösningar för dina kravHYDAC har lösningen för att ta itu med din utmaning

Ovanstående utmaningar har inspirerat oss att ständigt utveckla våra ventillösningar –  särskilt när det gäller proportionell teknik. På grundval av detta produktsortiment gör HYDAC det möjligt att inte bara använda enskilda komponenter utan också att kombinera olika komponenter, t.ex. hydrauliska ackumulatorer, integrerade filter och sensorer, för att skapa integrerade styrsystem.

Vår lösning: HYDAC-proportionalventiler och -omkopplingsventiler

Dra nytta av de speciella egenskaperna hos våra magnetventiler

HYDAC-sortimentet av proportionella tryckreduceringsventiler och riktningsventiler för pilotstyrningssystem tillhandahåller komponenter som kan ge hög effekttäthet i de minsta utrymmena. Omkopplings- och proportionalventilerna är baserade på högkvalitativa solenoider som är konfigurerbara för att passa de råa miljöförhållandena i din mobila maskinpark. Ett stort antal miljötester av de solenoidsystem som används här har bekräftat att komponenterna är robusta inom detta användningsområde. De minskar mängden provning som krävs och förenklar därmed godkännandet av ventilerna i din maskin. Med sin låga induktans möjliggör de kompakta solenoiderna kopplingsegenskaper som är både responsiva och kraftfulla.

 

Proportionella tryckregleringsventiler för elektrohydraulisk pilotstyrning

HYDACs proportionella tryckregleringsventiler för pilotstyrningssystem har lågt läckage tack vare den konsekventa tillämpningen av direktverkande konstruktionsprinciper. Denna egenskap är särskilt fördelaktig i händelse av nöddrift med ackumulatorförsörjning av pilotstyrsystemen. Det breda utbudet av möjliga elektriska gitterparametrar för fjärrstyrning av proportionalventiler gör det möjligt för användaren att skapa en specifik nivå av brus i styrtrycket. Denna hydrauliska gitter minskar friktionen vid huvudspolen och skapar därmed hysteres i prestandakurvorna. Detta resulterar direkt i exakt maskinstyrning och utgör grunden för att enkelt införa assistans och automatiserade system. Pilotventilernas höga dynamik och låga induktans i kombination med ett brett spektrum av tillgängliga nominella volymområden gör att den övergripande arbetshydrauliken blir mer lyhörd.

Upptäck vårt omfattande ventilsortiment för din pilotstyrning

HYDAC proportionella tryckregleringsventiler för användningsområden från minigrävare till grävmaskiner för gruvdrift.

HYDAC proportionell tryckregleringsventil PDRC04T30D-01

Denna ventil skapar pilotflöden på upp till 4 l/min och kan användas i grävmaskiner på upp till cirka 20 ton.

HYDAC proportionell tryckregleringsventil PDRC05S30A-14

HYDAC:s tryckreduceringsventil är lämplig för pilotflöden på upp till 12 l/min och grävmaskiner på upp till cirka 20 till 100 ton. Den imponerar i detta prestandasortiment med sin unika storlek.

HYDAC proportionell tryckregleringsventil PDR08-02

Med alternativ för nödaktivering: HYDAC-ventilen för pilotflödeshastigheter på upp till
17 l/min används i grävmaskiner från 20 till 100 ton.

HYDAC proportionell tryckregleringsventil PDR10830

För gruvgrävmaskiner på 100 ton och mer: ventilen är lämplig för pilotflöden på 40 l/min och har ett alternativ för nödaktivering.

HYDAC-omkopplingsventiler för säkerhetskretsar

HYDAC-omkopplingsventil WK08C-55 eller WK08L-55

För en flödeshastighet på 17 l/min eller 22 l/min – med en kompakt spole för låga modulära dimensioner på styrförgreningar.

HYDAC-omkopplingsventil WK06J

Ultrakompakt ventil- och solenoidsystem: HYDAC-omkopplingsventilen WK06J imponerar med sin kompakta konstruktion och låga omkopplingstider tack vare optimerad solenoidinduktans.

HYDAC-trycksreducerande ventiler med ökad motståndskraft mot föroreningar för försörjning av pilotstyrsystem från högtryckshydraulik

HYDAC-tryckreduceringsventil DR06-01

Den extremt kompakta HYDAC-trycksreduceringsventilen DR06-01 är lämplig för flödeshastigheter på upp till 15 l/min.

HYDAC-tryckreduceringsventil
DR08P-01

Pilotstyrventilen lämpar sig för flödeshastigheter på upp till 60 l/min och är särskilt motståndskraftig mot föroreningar tack vare användningen av specialmaterial.

HYDAC-tryckreduceringsventil DR10X-01

För flödeshastigheter på upp till 30 l/min: Genom att flytta högtrycksanslutningen till en skruvkoppling monterad i den yttre konturen kan man använda lättare och billigare aluminiumblock.

Ladda ned

Fråga gärna oss om råd!

Kontakta vårt HYDAC-expertteam och boka en konsultation idag!

Boka rådgivning