Vattenbehandling: Din nyckel till bättre hållbarhet

Skyddar system med förfiltrerat processvatten

Erhållna från floder, sjöar, brunnar, hav och mark - vattnet används i industrin som intagsvatten i ett brett utbud processer. Försiktig behandling av råvatten via filtrering är nyckeln till effektiv systemdrift. Det behandlade vattnet kan användas som kylvatten, vatten till membranmatning, sprejvatten eller processvatten, till exempel. Om råvattnet används i systemet utan att filtreras får det allvarliga konsekvenser. Undvikbara konsekvenser. Automatiska backspolningsfilter, inlinefilter och nätkorgsfilter kan tillhandahålla pålitlig assistans. Hur de ska användas, och var, och vilken roll musslorna ska spela i hela scenariet förklaras här!

Förfiltrering är ett avgörande steg i vattenbehandlingVilket filter behöver du verkligen?

Oavsett om det är automatiska backspolningsfilter, inlinefilter eller nätkorgsfilter, använd vår filterkontroll för att hitta rätt filter för din tillämpning. Att rengöra processvatten främjar hela ditt system.

Kontakta oss
 

Gör processkretsar hållbara med vattenåtervinning Detta minimerar både konsumtionen av sötvatten och utsläpp av avfallsvatten

Kylvatten

När kylvatten används bildas ofta beläggningar på transmissionsytorna, något som äventyrar överföringen av värme och accelererar korrosion och nötning. Avlagringar som samlas med tiden kan skada systemkomponenter så som mätenheter och rörläggningsmaterial och systemet kan uppleva högre nivåer av tryckförlust. Allt detta ökar underhållets arbetsbelastning och gör systemet mindre kostnadseffektivt. För att förebygga detta i sötvatten och cirkulationsvatten används våra automatiska nätkorgs- och inlinefilter för fullständig flödesfiltrering och offlinefiltrering.

Processvatten

Processvatten används i produktionen i många industrisektorer, till exempel som kylvatten, tvättvatten, pannmatarvatten och ultrarent vatten. Vattnet som samlats upp från floder, sjöar, havet eller från marken är från början laddat med upplöst partikelmaterial samt mikroorganismer. Denna kontamination måste filtreras ut försiktigt - våra inline- och backspolningsfilter hjälper dig med din vattenbehandling och förbättrar ditt systems lönsamhet.

Avfallsvatten

I lokala och industriella reningsverk för avfallsvatten används ofta värdefullt dricksvatten för generell rengöring och underhållsarbete. Men det är klokt att behandla vattnet som kommer från den sekundära lutklararen då detta undviker slöseri med dricksvatten. Avloppsvattnet är nästan klart, i både torrt och regnigt väder, och innehåller mycket få oupplösta partiklar. Detta är dock inte direkt lämpligt att användas som servicevatten. Våra vattenfilter för industrin tar hand om de ej upplösta organiska och ej organiska substanserna som skulle täppa igen systemet.

Friedrich Wilhelm, projektledare på tekniska försäljningsavdelningen på HYDAC Processteknologi

Medan typerna av partikelkontaminering i processer är mycket varierande är metoderna för att få bort dem precis lika olikartade. Att välja den rätta kräver kunskap om den solida partikelbelastningen och processdata. Ett filtreringsmål måste också specificeras. Det spelar ingen roll hur mycket information och erfarenhet vi har inom avskiljningsteknik, det finns alltid nya utmaningar som ber om nya tekniker och lösningar då två tillämpningar aldrig är samma.

Musslor täpper igen kylvattenkretsarHur man bekämpar musselangrepp med förebyggande filtrering

På senare år har invasiva musselarter spritts i sötvatten, saltvatten och bräckt vatten. Två av dessa arter är i en klass för sig - zebra-musslan (Dreissena polymorpha), och dess fula släkting quagga-musslan (Dreissena rostriformis bugensis). Även om de hör hemma i Svarta havet har de oavsiktligt spridits över nästan hela världen med ballastvatten och har nu kommit in i anläggningar via naturliga vattencykler. Och fler musslor innebär fler problem i systemet. Rengöring av infekterade system är tidskrävande och ofta måste hela systemet stängas ned.

Musslor och larver dödas ofta med kemikalier (kaliumklorid/väteperoxid). Dödligt för dessa vatteninvånare och inte helt ofarligt när det gäller material, oönskat avfall och hälsorisker. Att använda kemikalier fungerar men det är extremt kontroversiellt och kostsamt. Att vidta förebyggande åtgärder är billigare och kostnaderna är också mer förutsägbara. Nyckeln till framgång: filtrering.

Skydda ert system – hitta rätt processfilter nu

Bra skydd mot små inkräktare från sjön Rengör processvatten tack vare optimal vattenbehandling

Grovt skydd för sårbara system

Vårt automatiska backspolningsfilter AutoFilt® RF3 tar hand om stora musselansamlingar och en del av mussellarverna. Det täcker en kontinuerlig flödestakt på upp till 7500 m.3/h. Flödet passerar genom kiltrådselement med en filtreringskapacitet på 50 µm från insidan till utsidan under filtrering. Detta förser ditt system med optimalt skydd från stora musselansamlningar.

Korgbaserat skydd mot mussellarver

För att hindra musslorna från att spridas måste mussellarverna filtreras bort från systemet. AutoFilt® RF14-serierna tillhandahåller betydligt högre filtrering av mussellarver. Det självrengörande korgfiltret har en finare filtreringskapacitet. Med standardfiltreringskapaciteterna 20 µm och 40 µm, sorteras ungefär 95 % av mussellarverna bort.

Kombinationslösning med nästan 100 % utrotning av mussellarver

En kombination av automatiska filter och UV-desinfektion dödar nära alla mussellarver då mikroberna utrotas på en bråkdels sekund om dosen är tillräcklig. Vår kombinationslösning minskar permanent musselangrepp, systemstopp, underhåll och orimliga kostnader. Inga kemikalier behöver användas i vattenfiltreringen.

Våra lösningar för vattenbehandling

AutoFilt® automatiskt backspolningsfilter

Våra automatiska backspolningsfilter har varit etablerade på marknaden i många år – inte minst tack vare sin höga effektivitetsnivå. Det är bara en engångs investeringskostnad och inga driftkostnader. Självrengöringsfunktionen med våra filter innebär att dessa underhållsbesök elimineras automatiskt och besparar dig kostnaderna för ersättningselement och nät.

Mer information om automatiska backspolningsfilter

Inlinefilter och nätkorgsfilter

Våra inline- och nätkorgsfilter tar effektivt bort solida partiklar av alla typer. Ett brett utbud modeller och filtermaterial möjliggör optimal justering för att passa partikelfiltreringsuppgiften och processvillkoren.

Dina fördelar

  • Temperaturer på upp till 400 °C
  • Tryck på upp till 1000 bar
  • Högkvalitativa filtermaterial från Chemicron® metallfibrer eller vajernät och Processmicron® plast- eller glasfiber
  • Filtreringskapaciteter på från 1 µm absolut till 10000 µm
  • Flödeshastigheter på upp till 3600 m3/h
  • Skid-/systemlösningar och speciella kundlösningar

Mer information om HYDAC inlinefilter

Skidlösningar och anpassade produkter

Oavsett om de hanterar höga flödeshastigheter, kombinerar grov- och finfiltrering eller använder filter tillsammans med värmeväxlare, kan vi leverera anpassade systemlösningar. För optimal vattenfiltrering skräddarsyr vi lösningar för dina behov.
 
Dina fördelar

  • Filter och värmeväxlare från en enda källa
  • Anpassad design
  • Perfekt för att efterutrusta befintliga system

Vattenbehandling i ett Större schweiziskt projekt: CirculagoPionjär för geotermisk elalstring och byggnadsteknik

Värmeväxlare och stora värmepumpar (vatten-varmvattenpumpar) används ofta i modern värmegenerering som involverar djup geotermisk energi, sjöenergi och användning av industriell avfallsvärme. De behöver skyddas från kontaminering som skulle orsaka prematurt slitage.
HYDAC stöder banbrytande storskaliga projekt så som ”Circulago”. 

I detta projekt använder de små schweiziska städerna Zug och Baar vatten från Lake Zug för att skapa energi och kontrollera temperaturen i hemmen. Målet är att öka procenten förnybar energi. Optimal temperaturöverföring och smidig systemdrift säkras genom att tillhandahålla värmeväxlare med optimalt skydd. Detta involverar att fyra HYDAC automatiska backspolningsfilter filtrerar bort sand och biologiskt material från vattnet. Med deras breda filteryta kan de enkelt hantera stora vattenvolymer och till 100 % automatiskt rengöra sig själva.

Skydda ert system – hitta rätt processfilter nu
 

Dina fördelar med HYDAC

Ikon: Händer håller i pengar – minskade kostnader tack vare högkvalitativ filtreringsteknologi.

Minskning av kostnader

Med högkvalitativ filtrering kan du förbättra kvaliteten på ditt drivmedel. Mindre kemikalier används och mindre avfallsvatten produceras. Detta innebär att vi kan göra dina nedströmsprocesser effektivare och kostnadseffektivare.
 

Ikon: System – kontinuerlig systemdrift tack vare självrengörande automatiska HYDAC-filter.

Hög systemtillgänglighet

Våra automatiska backspolningsfilter rengör sig själva, aktiverar kontinuerlig systemdrift och färre underhållsbesök och ökad tillgänglighet av dina system.

Ikon: Koldioxidavtryck – mindre utsläpp tack vare våra filters minimerade tryckförlust.

Lägre CO2-utsläpp

Användning av filter med ett mycket lågt differentialtryck minimerar tryckförlust. Detta besparar dig energikostnader och minskar CO2.
 

Ikon: Återvinning – filtermaterial och -fibrer som kan rengöras används i HYDAC-filter.

Hållbara filterelement

Endast rengöringsbara filtermaterial används i våra automatiska backspolningsfilter. Vi har också ett stort urval rengöringsbara vajernäts- eller metallfibermaterial för våra inlinefilter.
 

Ikon: Kugge med lås – kontamination filtreras så att processen kan köras smidigt.

Hög processpålitlighet

Tack vare den pålitliga filtreringen kan du vara säker på att kontaminationen filtreras ut effektivt. Resultatet: processer kan köras smidigt och felfri kvalitet säkras.
 

Ikon: Servicetekniker – onödiga underhållsbesök förebyggs med automatiska backspolningsfilter.

Minskade personalkostnader

Minska onödiga underhållsbesök för ditt vattenbehandlingssystem. Våra automatiska backspolningsfilter förebygger blockeringar i systemet och låter det arbeta pålitligt och felfritt.
 

Nedladdningar Våra broschyrer om ämnet vattenbehandling finns här

Din expert på vattenbehandling

Vi kan svara på alla dina frågor om processvattenfiltrering.

Nu till filterkontrollen

Upptäck fler artiklar

Teman & produkter
| 4 min

Förutom hårda vindar och starka strömmar erbjuder havet framförallt en sak: utrymme. Utrymme som vindkraftsparker till havs kan utnyttja, i synnerhet när det kommer till energirevolutionen. Omriktarstationer utgör här en viktig länk i kraftöverföringen från havet till kusten. De måste kontinuerligt kylas med havsvatten så att de inte överhettas. För att detta ska gå smidigt krävs pålitlig filtrering. HYDAC erbjuder er både och – en beprövad filtreringslösning kombinerad med robusta plattvärmeväxlare gjorda av titan. Läs mer.