Vätsketillståndsövervakning: ett måste för din vätskehantering
HYDAC har nyckeln till förebyggande systemunderhåll
Rena vätskor är grundläggande för pålitlig systemdrift. Många företag vet detta och sätter värde på vätskekonditionering, vätskeanalys och fyllning med ren olja. När är en vätska verkligen "ren"? Vilka krav på renlighet finns? Tillståndsbaserat underhåll och systemkomponenter som fungerar felfritt och är hörnstenarna för hög produktivitet. Med vätskeövervakning kan du tidigt upptäcka skador och undvika systemavbrott. Läs mer nu!
Pålitlig, effektiv, digital: smart tillståndsövervakning med HYDAC
Förorenade vätskor, dyra konsekvenserVarför kontaminering inte bör ignoreras
Det utsätter ditt hydraulsystem och ditt smörjsystem för fara! Kontaminering i dina vätskor leder till förödande komponentskador och oplanerade systemavbrott. Otillräcklig smörjning ökar slitaget på ditt systems delar och resulterar i höga kostnader.
Men var försiktig: det finns två typer av kontaminering som du måste hålla ett öga på. Vid partikelförorening orsakar partiklar i vätskan komponentskador och täpper till filterelement. När vatten samlas i olja kallas detta för vattenförorening. Det leder till ökad oxidation, vilket gör att pumpar, ventiler och drivenheter rostar. Men oroa dig inte: vi har lösningen för dig.
Lösningen: vätsketillståndsövervakning med HYDACRena vätskor skyddar din maskin från fel
Kontaminering är en normal händelse som inte kan förhindras helt. Det som spelar roll är hur snabbt det upptäcks så att du tidigt kan vidta åtgärderna som krävs för att förhindra ytterligare skada. Lösningen är uppenbar: kontinuerlig tillståndsövervakning kan hjälpa till med detta – mest i form av smarta sensorer. Men systemlösningar, som de för mobil användning, ingår också i HYDAC-sortimentet. Vill du kombinera övervakning och rengöring i ett system? Inga problem – vi har heltäckande lösningar för bypass-flöde.
Med dessa intelligenta lösningar upptäcks kontaminering direkt. Detta gör att du kan vidta åtgärder för att ta itu med problemet – med prediktivt underhålls- och serviceplanering. Upptäck vårt produktsortiment för vätskor som uppnår de högsta renhetsklasserna.
HYDAC sensorer för vätsketillståndsövervakning
HYDAC ContaminationSensor 1000
Vår vätskesensor CS 1000 övervakar förorening av ultrafina partiklar i olja. En automatisk varning utfärdas för att proaktivt informera dig när de angivna gränsvärdena överskrids. Perfekt designad för att tillförlitligt övervaka tillståndet på dina system.
HYDAC MetallicContaminationSensor 1000
Vill du tidigt upptäcka slitage i växellådor och drivlinor? Vi har lösningen: MCS 1000 använder induktiv mätning för att räkna metallpartiklarna i vätskor. Den är särskilt lämplig för stora industriella växellådor, pumpar och lagersystem.
HYDAC AquaSensor 1000
Exakt, permanent, online – vår AquaSensor 1000 är det perfekta valet för onlinedetektering av vatten i oljor. Den mäter mättnadsnivån och temperaturen så att du kan ta itu med vattenproblem tidigt.
HYDACLAB® HLB 1400
Allt-i-ett-sensor: HYDACLAB® övervakar standardoljor och biooljor vad gäller deras temperatur, vattenmättnad, elektrisk ledningsförmåga och dielektrisk konstant. Detta gör det till en smart helhetslösning för många olika applikationer.
HYDAC FluidMonitoring Module
Din maskin har ställts in men du saknar fortfarande en modul för tillståndsövervakning? Vi förser vårt FMM-block med passiv vätskekonditionering redo för anslutning. Det betyder att vi kan erbjuda dig en lättintegrerad lösning för dina befintliga system.
HYDAC ConditionSensorInterface CSI-C-11
CSI-C-11 är gränssnittet för dina sensorer. Den överför sensoravläsningar på ett tillförlitligt sätt via WLAN, Ethernet och fältbuss (Modbus®) och skickar dig e-postmeddelanden. Dina data lagras alltid säkert på CSI-C-11. Du kan ställa in dina egna varningsgränser för vätskesensorer – så att du kan hålla perfekt koll på dina maskiner.
HYDAC systemlösningar för vätsketillståndsövervakning
HYDAC föroreningssensormodul
Vilken kombination som helst, valet är ditt – vårt online-tillståndsövervakningssystem är helt skräddarsytt för dina krav. Du bestämmer vilka sensorer du faktiskt behöver. Detta innebär att CSM-E kan installeras som en kostnadseffektiv kompakt tillståndsövervakningslösning med aktiv vätskekonditionering.
HYDAC Fluid Control Unit 1000
Letar du efter en mobil lösning? Ta då en titt på vår FCU 1000 – ett bärbart serviceinstrument för temporär mätning av fasta partiklar och vatteninnehåll. Data kan analyseras på en PC med vår FluidMonitoring Software.
Mer information om HYDAC FCU 1000
HYDAC ConditionMonitoring Package 4000
Vår lösning för din kompletta vätskeövervakning. CMP är utrustad med sensorer som kan mäta partikelföroreningar, metallpartiklar och vattenmättnad. Integrerade nätverksgränssnitt och dataloggrar möjliggör enkel installation i befintliga system.
HYDACs kombinerade lösning för övervakning och rengöring av dina vätskor
HYDAC MobileFiltrationUnit 10 Premium
Påfyllning, spolning, rengöring: det här är huvuduppgifterna för vår bärbara serviceenhet. Vår MFU 10 tar hand om dina hydraulsystem – även i bypass-flöde. I kombination med en integrerad CS 1000-sensor kan även fasta partikelföroreningar i dina vätskor övervakas utan ingrepp.
HYDAC OffLineFilter 5 CM
Vår OLF 5-serie tar hand om finfiltrering av hydrauloljor i bypass-flöde. Gillar du ljudet av vår tillståndsövervakningsmodell? Den bestämmer renhetsklasser och förser dig konsekvent med ren olja i linje med målrenheten. Välj den modell som passar bäst för dina behov.
HYDAC OffLine Filter 15-60 CM
Designade för stationär användning i hydraulsystem och smörjsystem, våra bypass-filter i OLF 15/30/45/60-serien kan hantera stora volymer olja. De möjliggör energioptimerad rengöring ända till den angivna renligheten. De kan också uppgraderas med dina sensorval.
Applikationer för vätsketillståndsövervakning HYDAC är din expert på vätskekraft
Testbänk och spolriggteknik
Hög detaljkvalitet är målet – och för att uppnå detta måste ditt system fungera rent och effektivt. Utöver vår intelligenta systemövervakning erbjuder vi komplett service för dina testbänkar i enlighet med ISO 4406. Vi spolar dina ventiler, pumpar och växellådor samt övervakar spolriggar. Renligheten mäts i enlighet med ISO 18413. Kvalitetsmanagement och designvalidering är viktiga fördelar med att arbeta med HYDAC.
Hydraulsystem och smörjsystem
Hydraulsystem och smörjsystem används i alla mobila och industriella applikationer. Detta gör konstant systemtillgänglighet desto viktigare. Med våra lättintegrerade sensorer och lösningar kan dina system uppnå maximal effektivitet. En annan fördel är att du kan minska dina driftskostnader tack vare tidig skadeupptäckt med tillståndsövervakning. Oavsett om det är på oljeplattformar, i vindkraftverk eller på en byggarbetsplats, med fjärrövervakning kan du hålla reda på allt hela tiden.
Dina fördelar Med vätsketillståndsövervakning
FAQ
Vilka vätskeparametrar kan övervakas?
HYDAC sensorer och system övervakar följande vätskeparametrar:
- Förorening
- Oljetillstånd
- Vatteninnehåll
- Temperatur
- Elektrisk konduktivitet
- Metallisk nötning
- Dielektrisk konstant
Vad betyder prediktivt underhåll?
Prediktivt underhåll är att schemalägga ditt underhåll efter systemets tillstånd. Genom att övervaka tillståndsrelaterade parametrar kan du planera maskinunderhållet noggrant, vilket gör plötsliga stillestånd till ett minne blott.
Kan jag skicka mätdata till min dator eller min mobila enhet?
Du kan enkelt skicka alla mätdata till din dator eller smartphone via olika gränssnitt. HYDAC har ett stort urval att välja mellan. Integrering i ditt eget moln eller motsvarande HYDAC moln är också möjlig.