Vätskekonditionering

Rena vätskor är grundläggande för pålitlig drift av anläggningar. Många företag är medvetna om detta och lägger stort värde på ren påfylld olja, vätskekonditionering och vätskeanalyser. Men när är en vätska verkligen "ren"? Vad är kraven på en vätskas renhet?

Våra experter tar fram en strategi så att ni kan sänka kostnaderna. Läs mer!

HYDACs vätskekonditionering – ert systemskydd för hydraulik och smörjning

Utmaning: systemtillgänglighet och komponentlivslängdUppnå bättre prestanda och säkerhet på driften med rätt strategi

Smuts, vätska, gas och även geléliknande nedsmutsning i hydraul- och smörjsystemet leder till kortare livslängd på vätska och komponenter samt systemfel och minskad systemproduktivitet.

Det gör det allt viktigare att konditionera oljan samtidigt som den övervakas.

Vår lösning: vätskekonditionering 4.0Digitalisering av underhållsprocesser kräver smarta lösningar

För att ett system ska vara fullt effektivt och säkert krävs det en sofistikerad plan för vätskekonditionering och en kontinuerlig onlineövervakning. Endast en helhetsförändring kan förbättra tillståndet på vätskorna som används, betydligt öka tillgängligheten på systemet samt sänka driftskostnaderna (besparingar på upp till 30% är inte ovanligt).

HYDACs vätskeenheter med smarta sensorer kan skapa det oljetillstånd som krävs. Vårt sortiment fokuserar på hållbarhet och inkluderar alla de komponenter och lösningar som krävs – med rätt produkt för varje tillämpning.

Borttagning av smutspartiklar

Permanent integrerat i ert system genomför offlineenheter finfiltrering, vilket garanterar en kontinuerligt hög renhet på oljan. Eftersom de arbetar under optimala driftförhållanden tillåter HYDAC-enheter en mycket kostnadseffektiv filtrering – oavsett hur ert övergripande system fungerar. Även för mobil användning, oavsett om det är till skötsel eller underhåll så tillhandahåller våra HYDAC-lösningar både offlinefiltrering i system samt filtrerad påfyllning och överföring av vätskor. Tack vare beprövade och testade HYDAC-sensorer kan ert system ha optimalt skydd redan från start.

Utforska vårt produktsortiment med offlineenheter för finfiltrering

HYDAC filterelement Dimicron DM

Vår HYDAC Dimicron-serie har en hög smutsupptagningsförmåga. Uppbyggnaden och designen på filterelementen tillåter ett högt flöde – konstant renhetsnivå även vid hög avskiljningshastighet.

Mer om HYDAC Dimicron

HYDAC OffLine-Filter OLF 5

Våra kompakta HYDAC OffLine-Filter ur OLF 5-serien finns i flera olika utföranden. Oavsett om det är med eller utan motorpumpenhet, som tankinstallerad variant eller med integrerad partikelsensor – vi har rätt lösning för alla tillämpningar.

 

HYDAC OffLine-Filter OLF 15/30/45/60

Våra HYDAC OffLine-Filter ur OLF 15/30/45/60-serien är robusta OffLine-Filter för stationära tillämpningar i hydraulik- och smörjsystem med stor vätskemängd. Alternativt med integrerad vätskeövervakning. Läs mer!

 

HYDAC serviceenhet MobileFiltration Unit MFU 15

MobileFiltration Unit MFU används som portabel serviceenhet för påfyllning av hydraulsystem, spolning av små hydraulsystem och för rengöring i bypassflöde. Alternativt med integrerad partikelsensor för övervakning i enlighet med ISO4406.

HYDAC MobileFiltration Unit MFU 30-100 serviceenhet

Enheterna i MobileFiltration Unit MFU-30-100-serien är mobila serviceenheter för flödeshastigheter från 30-100 l/min. Fast partikelförorening och fritt vatten avlägsnas via filterelementen, och den tillvalsbara mättekniken sköter den kontinuerliga vätskeövervakningen. Trådlös kommunikation och anslutning till molnportaler möjliggör integration i moderna Industri 4.0-miljöer.

HYDAC serviceenhet FiltrationUnit OFX

Som portabel serviceenhet möjliggör vår HYDAC FiltrationUnit OFX påfyllning och tömning av hydraulsystem. Drifttrycket på 45 bar innebär att den kan användas för att fylla på och lufta av matarpumpskretsar i hydrostatiska transmissioner och arbetshydraulik i slutna kretsar.

Separering av vätskor och gaser

Allt från vatten till gas – beroende på kraven använder våra HYDAC-lösningar banbrytande metoder för separering. Oavsett om vakuummetod, koalesens eller superabsorbent används, våra HYDAC-lösningar möjliggör effektiv separering av fritt och löst vatten, gaser och luft. Används de tillsammans med en effektiv offline-filtrering ger det ert hydraulsystem ett optimalt skydd. Vi utvecklar lösningar som möter systemtillverkarnas specifikationer.

Tre tips för att avvattna era vätskor. Klicka här!

Våra HYDAC-lösningar för avvattning och avgasning av er maskin

HYDAC avvattningsenheter

För separering av fritt och löst vatten samt gaser: vår FluidAqua Mobil-serie är mycket ekonomisk tack vare kombinationen av vakuummetoden och effektiv offline-filterelementteknik. Tack vare effektiv separering säkerställer vår enhet minimalt restvatten- och gasinnehåll samt partikelförorening i era vätskor.

Mer information om HYDAC avvattningsenheter

HYDAC koalescer

HYDAC koalescer används för att separera fritt vatten. De arbetar mycket effektivt och är dessutom i princip underhållsfria. De är lämpliga för hydrauloljor och smörjoljor med densiteter under 950 kg/m3
Koalescerna är också den idealiska lösningen i situationer där vatten kontinuerligt kommer in i systemet.

HYDAC filterlösningar med inbyggd vattenseparering (superabsorbenter)

De högkvalitativa Aquamicron-filterelementen är lämpliga för effektiv separering av fast förorening och har även förmågan att absorbera restvatten från vätskan. Detta gör att ni effektivt kan skydda ert system och vätskor från föroreningsrelaterade systemfel och höga driftskostnader med bara ett element.

Separering av oljenedbrytningsprodukter

Då moderna vätskor har nya basoljeegenskaper blir geléliknande och även lackliknande avlagringar (varnish) allt vanligare. Särskilt i maskiner med hög vätskebelastning innebär detta en tydlig ökning av nya typer av avlagringar som väsentligt påverkar hur oljan försämras. Ett faktum som dramatiskt minskar både livslängd och produktivitet.

För att motverka detta kan HYDAC hjälpa er med effektiva system för separering av oljenedbrytningsprodukter. Det innebär att ni kan utnyttja ert systems potential helt och hållet och spara värdefulla resurser!

Läs mer

För era hydraulik eller smörjoljetillämpningar: vårt HYDAC-sortiment för separering av varnish

HYDAC VarnishElimination Unit VEU-F

För borttagning av lack- eller geléliknande oljenedbrytningsprodukter (varnish): de servicevänliga VarnishElimination Units VEU används för att konditionera mineraloljor. De är särskilt effektiva när det gäller att ta bort oljenedbrytande produkter ur mineraloljor.

Mer om HYDAC VEU-F

HYDAC VarnishElimination Unit VEU-I

De lättskötta jonbytarenheterna ur VEU-l serien används till förberedelse av fosfat-ester-baserad (HFD-R) ej brännbara hydraulvätskor och smörjmedel.
De tar effektivt bort sura nedbrytningsprodukter som bildas vid hydrolys och/eller oxidering av vätskan samt metalljoner. Beroende på vilka hartser som används i elementen kan vatten som finns i HFD-R oljan separeras.

HYDAC är er partner för sofistikerad vätskekonditionering Hur HYDACs vätskekonditionering 4.0 kan vara till fördel för er

Öka systemtillgängligheten med filtrering, avvattning & avgasning

Ökad systemtillgänglighet

Minska driftstopp i systemet med smart filtrering, avvattning och avgasning och öka er tillgänglighet.

 

Spara värdefulla resurser med HYDAC

Resursbevarande

Öka livslängden på era vätskor och spara in på värdefulla resurser.

Kostnadsoptimering tack vare HYDAC-lösningar

Kostnadsoptimering

Tack vare minskade stilleståndstider, längre oljebytesintervall och ökad livslängd på komponenterna kan ni optimera kostnaderna över tid.

Öka systemtillgängligheten genom effektiv filtrering

Produktivitetsökning

Med effektiv filtrering kan ni förbättra prestandan på era maskiner.

Vi arbetar tillsammans med er för att öka systemtillgängligheten i er verksamhet Upptäck våra komponenter och system

Hydraulpressar & andra formningsmaskiner

Keramikpressar, vinpressar eller formpressar eller spinnmaskiner och plåtbockningsmaskiner - kraven på hydraulpressar och formningsmaskiner ökar stadigt med avseende på hållbar drift

Ta reda på mer

Energiproduktion

HYDAC: Din partner för optimering av hjälpprocesser som har med maskineriet att göra

Ta reda på mer

Papper & Massaindustri

HYDAC produkter för en smidigt löpande produktion

Ta reda på mer

Järn-, stål- & metallproduktion

Den rätta lösningen till alla uppgifter

Ta reda på mer

Ladda ned Hitta mer information om HYDACs vätskekonditionering i våra broschyrer och datablad!

Fråga oss gärna om råd!

Kontakta våra HYDAC-experter och boka en konsultation!

Boka rådgivning