TTControl | MATCH Hård- och mjukvarupaket
För utvecklingen av mobila maskiner redo för framtiden
HYDAC Software och TTControl har utvidgat produktutbudet för utvecklingen av mobila maskiner med kombinerade hård- och mjukvarupaket. Dessa låter er utveckla extremt pålitliga och funktionssäkra elektroniska styrsystem, snabbt och kostnadseffektivt. Paketen passar perfekt ihop. På så sätt kan säkerhetsrelevanta applikationer för komplexa fordons- och maskinstyrningar implementeras effektivt – enligt V-modellen och med tidsbesparingar på upp till 50 %. Är ni redo att ta era mobila maskiner till nästa nivå? Läs vidare för att ta reda på hur kombinerade hård- och mjukvarupaket kan hjälpa er att utveckla säkra och effektiva lösningar.
It´s a MATCH: intelligent hårdvara och innovativ mjukvara i ett paket
Med MATCH Hardware får ni den optimala systemelektronikslösningen för ert specifika maskinprojekt: Varje hårdvarukomponent levereras med perfekt matchad inbäddad mjukvara. Det finns sex paket som bygger vidare på varandra. Varje paket täcker olika nivåer av komplexitet och uppgifter.
Det viktigaste: Paketen kan utökas med ytterligare mjukvaruverktyg och tillägg – så att ni med stor precision kan täcka alla specifika krav för era maskinstyrningar.
Vårt tips för att komma igång
MATCH Explorer-paketet. När ni köper hårdvarukomponenten ingår den grundläggande licensen för funktionssäker mjukvaruutveckling utan kostnad tillsammans med MATCH.
Ladda ned vår broschyr och läs om alla paketen i detalj.