Tre tips för att avvattna era vätskor Läs vidare för att få våra tre tips för avvattning av era vätskor: eftersom vatten i olja kan skadar systemet redan innan oljans förmåga att lösa in vatten är uppnådd och vätskan blir mjölkig.
Flytande föroreningar är ofta osynliga för blotta ögat och det är därför de är så farliga. Föroreningar är ofta orsaken till maskinfel. Det börjar vanligtvis utan större problem, men föroreningar förstör snabbt vätskornas smörjande och skyddande egenskaper. Resultatet: ökad oljekonsumtion, korrosion, kavitation och ökat komponentslitage. Detta leder till onödiga servicekostnader och ett större koldioxidavtryck. En cykel som måste brytas. Läs vidare för att få våra tre tips för avvattning av era vätskor: eftersom vatten i olja kan skadar systemet redan innan oljans förmåga att lösa in vatten är uppnådd och vätskan blir mjölkig.
Prestandadödaren i ert systemFöroreningar i olja
Föroreningar i olja leder till driftstoppDet förstör era vätskors skyddande och smörjande egenskaper
Flytande och gasformiga föroreningar gör att vätskor åldras snabbare. Detta innebär att oljan förlorar sina nödvändiga skyddande och smörjande egenskaper som gör att systemet fungerar smidigt. Korrosionen och kavitationen som uppstår äventyrar komponenterna som används. När de slits ut snabbare måste de bytas oftare och det blir en belastning för både miljön och plånboken. Systemets tillgänglighet minskar också på grund av servicetillfällen som skulle kunna undvikas.
Oljors livslängd, och därigenom komponenters livslängd, kan endast förlängas genom specifik separation av vatten och gaser. Detta sparar på utgifter och resurser.
Hur man konditionerar era vätskor korrektUppnå renhetsmål med rätt teknik
Att välja rätt lösning beror på flera faktorer så som typ av system, vätskeegenskaper, flödeshastigheten och mängden vatten eller gas i systemet. En konsultation är värdefull då den hjälper er att få vätskor i bästa möjliga skick. Vi använder de senaste separationsprocesserna och möjliggör effektiv separation av fritt och upplöst vatten, gaser och luft. Vårt produktutbud fokuserar på hållbarhet och olika tekniker – rätt vätskekonditioneringslösning för varje tillämpning.
Tre tips för att avvattna era vätskor.
Tips 1: koalescingKoalescers fungerar effektivt med fritt och emulgerat vatten
När det kommer till att ta bort fritt och emulgerat vatten från hydrauloljor finns våra koalescers för att hjälpa er.
Så här fungerar det
Små vattendroppar från emulsionen fäster på fibrerna i koalescerelementet. Koalescence med andra droppar på fibrerna eller fiberknutorna gör att de slås samman och bildar större droppar. Dessa separeras i huset genom gravitation eller genom gravitation tillsammans med ett särskilt separationselement. Vattnet samlas upp i botten av höljet och dräneras genom att öppna en ventil.
HYDAC Koalescer OLS
OffLine Separator OLS finns tillgänglig som en komplett enhet eller bara som ett koalescingfilter. De är lämpliga för hydrauloljor och smörjoljor med densiteter under 950 kg/m3. Koalescing- och separeringselement som används är dimensionerade för flödeshastigheter på <320 mm²/sek (5...15 l/min).
HYDAC Koalescer MVH-C
Använd våra Mediumviskositetshus Koalescer MVH-C med AquaX-elementteknologi för era hydraul- och smörjoljor. Den separerar emulsioner utan extra separeringselement. Koalescern är dimensionerad för densiteter under 950 kg/m3och flödeshastigheter på<46 mm/sek (40...720 l/min) och <320 mm²/sek (10...320 l/min).
Tips 2: avvattning och avgasningVakuummetod: ta bort vatten och gaser utan att skada oljan
Våra FAM-enheter är allround när det gäller avvattning och avgasning. De tar bort fasta föroreningar, fritt och upplöst vatten och gas från hydraulolja De har använts framgångsrikt i många olika tillämpningar i mer än 30 år och karakteriseras för sin pålitlighet och hållbarhet.
Så här fungerar det
En torr luftström möter fuktig olja i en vakuumkolonn. Detta överför vattnet från hydrauloljan till luften och torkar oljan. Vakuumet separerar fria och upplösta gaser/luft. Innan hydrauloljan lämnar enheten avskiljs partiklar med ett partikelfilter.
HYDAC FAM 5 avvattningsenheter
Flexibel och mobil: tack vare sin kompakta design är HYDAC FluidAqua Mobil 5 med 5 l/min ett perfekt verktyg för servicearbete.
HYDAC FAM 10/15 avvattningsenheter
FluidAqua Mobil 10-serien med upp till 15 l/min passar även för oljor inom flygteknik så som Skydrol eller Hyjet.
HYDAC FAM 25-95 och ekonomiavvattningsenheter
FAM 25-95 och ekonomiserieenheter med upp till 95 l/min erbjuder maximala separationshastigheter och snabb avvattning och avgasning i situationer med högt vattenintag.
Tips 3: superabsorberande medelHögre renhetsnivåer: dessa filterelement binder vatten
Aquamicron filterelement är den perfekta lösningen när man ska ta bort mindre mängder fritt vatten ur små tankar (t.ex. efter ett oljebyte).
Så här fungerar det
Aquamicron filterelement omvandlar fritt vatten till en mycket viskös gel (superabsorberande). Filterlagret på nedströmssidan förhindrar att gelen kommer in i oljan. Det bundna vattnet kan inte frigöras igen. Inte ens med ökat tryck. Det superabsorberande medlet är olösligt i mineraloljor och syntetiska estrar.
HYDAC filterlösningar med inbyggd vattenseparering (superabsorbenter)
Lita på de högkvalitativa filterelementen från HYDAC! Vi tillhandahåller särskilda lösningar för separering av fritt vatten. Så att ni kan minimera slitaget på hydraulkomponenter med professionell filtrering för era vätskor.