Teknisk renhet för industriella komponenttvättar
När det gäller renhet finns det inga genvägar
Fler nöjda kunder, striktare kvalitetskrav samt sänkta kostnader – teknisk renhet spelar en allt viktigare roll i industrisektorn. Kraven på tillverkade delar och produktionsmaskiner fortsätter att öka. Vi ser en uppgång för effekttäthet medan säkerhetsmarginalerna minskar.
Med det enorma utbudet av lösningar är HYDAC din specialist på teknisk renhet och på att optimera dina industriella komponenttvättar.
Läs mer!
Vi hjälper dig gärna med att öka kvaliteten på de komponenter som du producerar!
Hål koll på din tekniska renhetVDA 19 – TecSa – ISO 16232 – ISO 18413
Maximal produktion och behåll bästa möjliga kvalitet är många anläggningsägares målsättning. För att uppnå målen har man varit tvungen att utföra inspektioner av den tekniska renheten för komponenter och system.
Genom vårt aktiva engagemang med att utarbeta riktlinjer för renhetskontroller har vi med tiden blivit specialister på att reducera nedsmutsning som består av partiklar och silt. Som bas för att testa teknisk renhet följer vi både internationella standarder (t.ex. ISO 16232, ISO 18413) och specifika riktlinjer i olika länder samt även gällande riktlinjer i enskilda branschorganisationer (t.ex. VDA Volym 19).
Fastställer den tekniska renheten för maskiner och komponenter
Med komponentkvalitet av högsta klass reduceras andelen produktionsstopp, reklamationer och omarbete till ett minimum – vilket direkt ger en markant ökad processtillförlitlighet. För att alltid kunna fastställa den tekniska renheten på ett tillförlitigt sätt tillhandahåller vi extraherare som har skräddarsytts utifrån de specifika testningskrav som gäller för era komponenter oberoende av deras olika egenskaper.
För att fastställa kvarvarande smuts på elektroniska komponenter och komponenter gjorda av plast HYDAC tillhandahåller också lämpliga lösningar för icke-förstörande provning av komponenter så de kan fortsätta användas efteråt.
Sedan de lanserats på marknaden har våra produkter satt de tekniska standardern! Oavsett om det gäller extraktion av vätska eller torr extraktion hjälper vi till med att fastställa om det finns kvarvarande smuts. Kontakta oss idag!
Våra lösningar för analys av kvarvarande smuts i komponenter och system
HYDAC-extraherare för små till medelstora komponenter CTU 1000
Reducera antal fel före leverans genom att installera rena komponenter– tack vare HYDAC ContaminationTest Unit. För vår kompletta lösning använder vi våt/torr extraktion för att fastställa den tekniska renheten.
HYDAC modulsystem för ett allsidigt utbud av komponenter CTM 1000
Dra nytta av maximal flexibilitet med modulsystemet från HYDAC. Kombinera vår försörjningsmodul för vätsketillförsel, styrning och datalagring med extraktionsmoduler efter önskemål. Vi står alltid gärna till tjänst.
HYDAC-modulsystem för höga volymflöden
CTM 3000
Lämplig för extraktionsvolymer på mellan 3 och 18 l/min: vårt modulsystem är utformat för att analysera den tekniska renheten på stora komponenter. Tack vare vår stora variation av produkter kan vi alltid leverera den rätta lösningen för varje applikation.
Filtrering av processvätskor i industriella komponenttvättar har en avgörande betydelse för renheten
Öka kvaliteten på komponenter, spara resurser på ett effektivt sätt samt reducera andelen underhållsarbete till ett minimum – våra supereffektiva filter för processvätskor visar hur det går till. Öka systemeffektiviteten genom att dra full nytta av potentialen i era renhetstekniker.
Allt från grovfiltrering till krävande finfiltrering för tillämpningsområden med mycket strikta krav på renhet – vi har lösningar för alla typer av utmaningar.
Våra filtreringslösningar för processvätskor
HYDAC filterelement Wombat
För bästa möjliga renhet hos era processvätskor, använd våra Wombat-filterelement. Tillsammans med Wombat-filterhus drar du nytta av bästa möjliga renhet för vätskor och lång livslängd. Få reda på alla fördelarna med vårt Wombat-filterelement.
HYDAC filterelement Flexmicron
Oavsett om det gäller premium, standard eller ekonomi-serierna – med våra många olika filterelementtekniker kan maximal renhet för era vätskor uppnås med filtreringsgrad på upp till 99,8 %.
HYDAC påsfilter
Den rätta lösningen för alla utmaningar: Prova vår serie av högkvalitativa påsfilter. Pålitliga och lätta att använda – välj rätt påsfilter som har skräddarsytts utifrån era renhetskrav.
HYDAC Wombat filterhus
Våra filterhus för de hårdaste renhetskraven: olika filterelementtyper, husstorlekar och tryckområden finns tillgängliga. Med HYDAC WBF har du alltid en flexibel lösning till hands!
HYDAC MultiRheo-filter
Höga kvalitetsstandarder, fastställda filtreringsgrader och höga avskiljningsvärden – tillämpningsområden för vätskor med låg eller hög viskositet : vår filterelementteknik möjliggör effektiv partikelavskiljning i industriella komponenttvättar samt vid renkörning av provbänkar. Kontakta oss idag!
Övervakning och underhåll av kylvätskesystem
Bristfälligt rostskydd, kvalitetsproblem, kortare livslängd för verktyg samt merkostnader för utökad användning av koncentrat – vätskeparametrar som avviker från det nominella värdet i vattenbaserade industriella komponenttvättar och kylvätskesystem som kan leda till stora konsekvenser.
För att alltid kunna hålla sig på den säkra sidan, hjälper vi gärna till och erbjuder en pålitlig övervakning av vätskeparametrar i realtid och automatisk påfyllning av kylvätska vid behov – sammantaget möjliggör detta en besparing på upp till10–20 % av den årliga förbrukning av koncentrat.