Dra fördel av att investera i teknisk renhet

Hur det lönar sig att investera i teknisk renhet på lång sikt

HYDAC gör det möjligt!

Hur det lönar sig att investera i teknisk renhet på lång siktHYDAC gör det möjligt!

Moderna drivtekniker och högre effekttätheter kräver komponent- och systemproduktion av hög kvalitet. Detta startade i bilindustrin men har sedan varit ett problem i industrisektorn. Ändå är teknisk renhet en viktig kvalitets- och processfunktion som ofta underskattas. Systemfel och kasserade delar är ofta resultatet av bristande teknisk renhet. Men de höga kostnaderna som uppkommer vid optimering av teknisk renhet kan heller inte bara ignoreras. Anledningen till att det ändå är eftersträvansvärt på lång sikt visas i exemplet med vår kund.

Processtillförlitlighet i alla stegBevara resurser, öka livslängden och ändå spara pengar

Sedan 1963 har HYDAC vunnit förtroende som en kontakt som ser sina kunder som partner. Vår kund – en leverantör till driv- och chassiteknikföretag – uppskattade detta och vände sig till oss i förtroende. Som ägare av totalt sex industriella detaljtvättar bytte kunden rengöringsvätska och filterelement varannan vecka på grund av höga renhetskrav. Detta resulterade i en enorm förbrukning av resurser. Trots kundens försök kunde specifikationerna för teknisk renhet (0 partiklar >500 µm) inte följas.

HYDAC Wombat – vår produktlösning

Vår kunds syfte var tydligt: konsekvent, definierad renhet på rengöringsvätska över hela livslängden så att det föreskrivna renhetsvärdet kunde uppnås med säkerhet. Samtidigt behövde livslängden på rengöringsvätskan ökas och kostnader och resursförbrukning långsiktigt minskas.

HYDAC arbetade tillsammans med kunden. Genom att följa en inledande analys av de industriella detaljtvättarna utförde vi ett första filtertest. Resultaten av våra tester med HYDAC Wombat filterelement imponerade på kunden, både när det gällde kvalitet och kostnader. Filterelementets särskilda egenskap är att den kan hålla kvar stora mängder smuts med en hög separationsgrad.

HYDAC Wombat – framgångsrik över hela linjen

När livslängderna jämfördes imponerade våra filter direkt: två veckor med konkurrentens komponent och hela åtta veckor med HYDAC Wombat. Detta minskade filterförbrukningen och tiden för byte av filter och rengöringsvätska sparades in. En värdefull optimering som inte bara förbättrar systemets produktivitet utan också förlänger dess livslängd och minskar behovet av frekventa underhållsåtgärder. Antalet partiklar med metallisk glans i badet minskades från >800 µm till <150 µm – vår kund kunde från och med nu nå upp till de tekniska renhetsspecifikationerna på ett tillförlitligt sätt. Den här typen av resultat var tidigare inte möjligt utan att byta filter och vätska ofta.

Resultatet

Lönar sig en investering i Wombat filterkomponenter? Ja, vår kund var imponerad av de omfattande fördelarna som de gav för deras industriella detaljtvättar. Mätningar visade att leverantörer till bilindustrin kunde spara in mer än 60% på vätske- och filterkostnader. Kostnaderna för HYDAC-lösningen betalade sig själv direkt.

Den pålitliga överensstämmelsen med de föreskrivna renhetsvärdena tredubblade varaktigheten på vätskan och bidrog till en årlig besparing av medierna på upp till 57 000 € per system. Eftersom filtrens livslängd nu var fyra gånger längre kunde varje system använda 130 filterelement färre varje år.

De industriella detaljtvättarna i helhet drog fördel av den nya filterstrategin. Den minskade nedsmutsningen på den industriella detaljtvätten till <40% minskade belastningen på systemkomponenterna (t.ex. ventiler och pumpar) på lång sikt. Den förbättrade kvaliteten på tvättvattnet gav en minskning av antalet avvisade delar vilket gjorde att det krävdes mindre efterarbete. Totalt bidrog det till en CO2-besparing på över 60% per år. 

Detta kundcase visar att teknisk renhet har en enorm effekt på produktiviteten. Av denna anledning lönar det sig både för systemet och er plånbok att investera i en optimering av filterstrategierna. Även ni kan dra fördel av ett samarbete med HYDAC – fråga oss om de potentiella besparingsmöjligheterna med våra mycket effektiva filtersystem.
 

Kundcitat:

“Jag trodde aldrig att investeringen i att optimera filterupplägget skulle löna sig så här på lång sikt. Men HYDACs experter har övertygat mig. Vi kan nu tillverka och spara både tiden som underhållet av systemet tar och pengar." 

Era fördelar med HYDACs produktlösningar:

Kontakta oss om ni vill boka en individuell rådgivning!

Boka rådgivning