Tankoptimeringsplattform

Spara plats. Spara vikt. Spara kostnader.

Spara kostnader och energi med HYDAC - med den innovativa HYDAC lösningen för tank- och platsoptimering för mobila maskiner och olika industriella applikationer.

HYDAC Air-X teknik – lösningen för att spara plats och minska CO2Spara kostnader och energi med HYDAC

I varje befintligt tanksystem finns det potential för optimering och minskning av tankens storlek.

  • Optimera tankstorleken med 30-40%
  • Kostnadssänkning genom minskning av komplexitet och materialförbrukning
  • CO2-minskning
  • Mer pålitlig maskintillgänglighet
  • Original HYDAC produktkvalitet

Dra fördel av våra omfattande specialistkunskaper och av professionella verktyg så som anpassade testbänkar, simuleringar i HYDAC FluidCareCenter® samt fältmätningar på plats.

Tillämpningsexempel för mobila maskiner

Grävmaskiner

Kvantitet: 20 000

Ursprunglig tankstorlek: 150 liter


 Per maskinSUMMA
Olja50 liter1 000 000 liter
Stål14 kg280 ton
Kostnader* (olja + stål)€59.80€1,196,000
CO2-(olja + stål)241,4 kg CO2-4 828 ton CO2-

*) 1€/l olja;€0,7/kg stål

Hjullastare

Kvantitet: 5 000

Ursprunglig tankstorlek: 104 liter


 Per maskinSUMMA
Olja24 liter120 000 liter
Stål7,5 kg37,5 ton
Kostnader* (olja + stål)€29.25€146,000
CO2-(olja + stål)117,1 kg CO2-585 ton CO2-

*) 1€/l olja;€0,7/kg stål

Tillämpningsexempel för stationära system

Hydraulpress

Kvantitet: 1

Ursprunglig tankstorlek: 8 600 liter


 SUMMA
Olja5 000 liter
Stål389 kg
Kostnader* (olja + stål)€7,780
CO2-(olja + stål)22,8 ton CO2-

*) €1,5/l olja;€0,7/kg stål

Plastformsprutningsmaskiner

Kvantitet: 10

Ursprunglig tankstorlek: 720 liter


 Per maskinSUMMA
Olja480 liter4 800 liter
Stål400 kg4 ton
Kostnader* (olja + stål)€1,720€17,720
CO2-(olja + stål)2,8 ton CO2-28 ton CO2-

*) 3€/l olja;€0,7/kg stål

HYDAC Air-X teknologi möjliggör betydande minskning av tankstorlek

För att minska tankstorleken behöver systemet perfekt luftseparering. Detta kan endast uppnås genom att kombinera tanken med en optimerad filtreringsstrategi. Vår innovativa Air-X teknik erbjuder ett utbud med funktioner som säkerställer maximal luftseparering i systemet:

  • Låga urladdningshastigheter
  • Minskar oljeturbulens i tanken
  • Jämn blandning av olja i tanken
  • Vid flödesinlopp underifrån är ett utlopp över oljenivån möjlig
  • Koalescens av luftbubblorna vid integrerade avgasningsöppning och därmed snabbare separation

Endast genom att använda Air-X teknik ges möjligt att konstruera tanken med mer kompakta dimensioner – kombinerat med förbättrad luftseparering – som följande video visar:

Fördelarna med att använda Air-X teknik:

Minskat monteringsutrymme

Extra plats

tack vare mindre tankar

Sänkta kostnader

Lägre kostnader för OEM

tack vare mindre mängd olja och stål - därmed mindre mängd rördragning och skruvförband

Sänkt vikt

Lägre kostnader för slutkunderna

tack vare mindre oljebehov och längre oljebytesintervall

Resursbevarande

Förbättrat koldioxidavtryck och utnyttjande av resurser

eftersom mindre mängd olja och stål används i tillverkningen

Maskin

Förbättrad maskintillförlitlighet

tack vare maximal luftseparering och undvikande av problemen som luft kan orsaka i oljan så som korrosion, snabbare oljenedbrytning och kavitation

HYDAC erbjuder ett brett utbud av tjänster och kundservice Utöver den innovativa Air-X tekniken erbjuder vi omfattande rådgivning och service:

Simulering

Vi erbjuder olika simuleringar för datorstödd optimering av system. Detta inkluderar simuleringar av:

  • Flöden
  • Avgasning
  • Skvalpning

Laboratorie- och fälttester

Vi utför även testning av tanksystem i vårt laboratorium eller på plats direkt på maskinen. Vi har en unik specialutvecklad luftinnehållssensor som kan användas för detta.

Individuell rådgivning

I vårt utvecklingscenter HYDAC FluidCareCenter®, förenar vi vår filterexpertis och tillämpningskunskap med vår omfattande erfarenhet inom “luft i olja”. Vi erbjuder er gärna individuell expertrådgivning gällande tankoptimering.

Ladda ned

Vill ni boka en individuell rådgivning?

Boka rådgivning