SUSTAINMICRON® – den nya standarden inom filterelementteknik

I takt med att moderna oljor blir mer tekniskt avancerade blir de också mer effektiva. Samtidigt växer dock utmaningarna med oljefiltrering och oljekonditionering. SUSTAINMICRON®, vår nya innovativa generation av filterelement, sätter nya standarder för prestanda inom filterteknik: tack vare kontinuerlig forskning och utveckling har vi ökat potentialen hos befintliga elementstandarder avsevärt.

SECURE, STARKT, STRONG

Det nya filterelementet är utformat för användning överallt där förstklassig filtreringseffektivitet, höga renhetsklasser, betydande energikostnadsbesparingar och hållbar oljefiltrering är viktig. Den nya innovativa designen ger inte bara skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD). Den uppfyller också de högsta kraven för filterelementens stabilitet.

Upptäck HYDACs nya filterelementteknik för hållbar oljefiltrering och boka in ett möte med våra experter här!

Kontakta oss!

Utmaning

Hög energiförbrukning vid oljefiltrering ökar CO₂-avtrycket Hållbar oljefiltrering kräver varsam användning av resurser

Höga differentialtryck i filterelementet ökar energiförbrukningen i maskiner och fordon, något som leder till ökade utsläpp. Frekventa filterbyten, t.ex. beroende på igensättning eller filterskada, leder också till ytterligare resursförbrukning som kan undvikas.

Kontaminerad olja orsakar höga underhålls- och driftkostnader För tidig oljenedbrytning leder till kortare intervall mellan oljebyten och byten av filterelement

Kontaminering av fasta partiklar eller ESD leder till att filtren snabbare sätts igen av smutsrester. Detta innebär att oljan och filterelementet måste bytas oftare för att skydda maskinens eller fordonets livslängd och förhindra oönskade driftstopp.

Vår lösning: SUSTAINMICRON&® filterelementMer effektiv prestanda, längre livslängd och optimerad stabilitet för ökad hållbarhet

SUSTAINMICRON® sätter nya standarder inom oljefiltrering. Tack vare den unika filtermedia- och filterelementdesignen erbjuder den enastående elektrostatiska egenskaper och oslagbar filterprestanda samt längre livslängd. Filterelementen är lämpliga för såväl mobila som industriella tillämpningar och är 100 % kompatibla med den välbeprövade föregångaren Optimicron® element

SUSTAINMICRON®Upptäck våra filterelement
 

Optimicron® blir SUSTAINMICRON® – övergången till den nya elementgenerationen

SUSTAINMICRON® ersätter Optimicron®, Optimicron® Pulse och Stat-Free®.

Vårt nya SUSTAINMICRON® filterelement förhindrar ESD och erbjuder hög böjnings- och förändringsstabilitet. Med en ytterligare minskning av differentialtrycket med upp till 30 % kombineras tre filterelement i ett och ersätter Optimicron®, Optimicron® Pulse and Stat-Free® i framtiden.
 

Filterelementens bakåtkompatibilitet

SUSTAINMICRON® kommer finnas tillgänglig för alla våra filterhus framöver och är bakåtkompatibla och utbytbara med föregående ON; ON /-SFREE; ON/PS-element som reservdelselement.

Mer information om övergången och kompatibilitet finns i vårt FAQ-avsnitt.

Dr. Timo LangUtvecklingschef på HYDAC Fluid Care Center

Med SUSTAINMICRON® filterelementteknik erbjuder vi inte bara våra kunder en hög nivå av kostnadseffektivitet tack vare längre intervall mellan filterbyten och minskad nedbrytning av oljan. Vi säkerställer också en oöverträffad nivå av hållbarhet inom oljefiltrering.

HYDAC är er partner för hållbar oljefiltrering Oavsett om det är en mobil eller industriell tillämpning: upptäck fördelarna med SUSTAINMICRON® när det kommer till oljekonditionering och oljefiltrering

HÅLLBART

HÅLLBART

Den höga effektiviteten i separationen, trots en differentialtrycksminskning med upp till 30 %, säkerställer tillförlitlig överensstämmelse med de renhetsklasser som krävs för vätskor.
 

SÄKERT

SÄKERT

Den elektrostatiska optimering som ingår som standard ökar oljans livslängd, minskar slitage och leder till högre systemsäkerhet.
 

STARKT

STARKT

Den intelligenta designen förhindrar skador på filtermediet samt säkerställer hög dynamisk stabilitet vilket förhindrar skador på filterelementet.
 

FAQ

Har det svarta ytterhöljet någon effekt/fördel?

I kombination med den nya och innovativa mediedesignen har den svarta fleecen en stödjande funktion när det gäller skydd mot ESD. Tack vare användningen av speciella bi-komponentsfibrer, bidrar höljet avsevärt till hela elementets ESD-optimering.

Fungerar det nya yttre fleecehöljet som en diffusor?

Det nya fleecematerialet har samma egenskaper som den tidigare perforerade PET-filmen. Å ena sidan ger den ett flödesskydd uppströms, å andra sidan uppnås en jämn oljefördelning över hela filterelementets yta.

Kan kontaminering och urladdningar som tidigare var tydligt synliga på den vita PET-filmen också synas på den svarta fleecen?

I praktiken har denna aspekt liten betydelse. Brännskador orsakade av ESD syns också mycket tydligt på det nya fleecehöljet. Omfattningen av kontamineringen av filterelementet dvs. kontaminering av filtermediet, kan inte upptäckas genom att titta på det yttre höljet med blotta ögat. I allmänhet krävs det ett laboratorietest för att upptäcka kontaminering i filtermediet.

Vilka filterelement ersätts av SUSTAINMICRON®?

SUSTAINMICRON®kombinerar tre filterelement i ett. Det kommer att ersätta Optimicron®, Optimicron® Pulse och Stat-Free® framöver då det förhindrar ESD och erbjuder hög böj- och förändringsstabilitet. I extremt kritiska system kommer Stat-X® fortsatt att vara vårt premiumval för elementsteknik för att undvika ESD.
 

Skyddar fleecen filterelementet från kontaminering från utsidan?

Precis som PET-filmen ger den yttre fleecehöljet också skydd mot kontaminering vid hantering av filterelementet. Detta skyddar filtermediet från kontaminering när filterelementet installeras.

Är fleecen mer mottaglig för skada?

Fleecen utvecklades för den avsedda applikationen och ger tillräckligt skydd tack vare sin robusta struktur.
 

Är fleecens flödesegenskaper annorlunda än PET-filmens med sina ovala perforeringar?

Fleecens höga porositet säkerställer ett jämnt flöde. Som ett resultat har det varit möjligt att förbättra de homogena flödesegenskaperna som PET-filmen gav.

Är SUSTAINMICRON® bakåtkompatibla med de befintliga filterhusen?

SUSTAINMICRON® kommer finnas tillgänglig för alla filterhus framöver och är bakåtkompatibla och utbytbara med föregående ON; ON /-SFREE; ON/PS-element som reservdelselement.
 

Hur kan den nya elementgenerationen kännas igen vid godsmottagningen under övergångsfasen?

Under övergången från Optimicron® till SUSTAINMICRON® kommer elementförpackningen att märkas med en klisterförsegling. QR-koden som finns på dekalen leder till ytterligare information.
 

Kommer vissa leveranser under övergångsfasen att innehålla en blandning av Optimicron (ON)- och Sustainmicron (SN)-element?

Under övergången kan det finnas en tillfällig blandning av®ON och SN® filterelement när lager uppdateras. En notering om detta kommer att finnas på följesedlar, orderbekräftelser och erbjudanden.
 

Ladda ned

Era experter inom oljefiltrering och oljekonditionering

Kontakta våra HYDAC-experter och boka in en rådgivning!

Kontakta oss