Smarta kompakta hydraulaggregat för verktygsmaskiner
Industri 4.0 med HYDACs CO1S on/off-hydraulaggregat
Industrin för verktygsmaskiner är alltid på jakt efter nya smarta lösningar för att driva implementeringen av digital teknik i samarbete med utvecklingspartners. En trend är digitalisering av hydraulaggregat. On/off-enheter behöver definierade driftfönster vad gäller gångtid, oljeförorening och temperatur. HYDAC CO1S kompakta hydraulaggregat gör att ni kan maximera tillgängligheten för era verktygsmaskiner. Mer information.
Högre produktivitet med digitaliserade hydraulaggregat
Våra hydraulaggregat övervakar sig själva och skickar information till maskinstyrningen vid avvikelser. Hur ni gynnas: Underhållet blir lättare att planera – maskintillgängligheten ökar. Läs mer om fördelarna med CO1S-hydraulaggregat.
Utmaningar inom verktygsmaskinsindustrinSmarta kompakta hydraulaggregat för högre effektivitet
Varje maskinoperatörs mål är att förhindra oplanerade stillestånd. Detta är vad som händer när hydraulaggregat arbetar utanför de giltiga driftsparametrarna under en längre tid. Resultatet: Maskiner står stilla, kostar både tid och pengar.
Lösningen är enkel. Ett smart hydraulaggregat som övervakar sig självt och informerar maskinstyrningen om avvikelser. På detta sätt identifieras kommande servicekrav i ett tidigt skede och underhåll planeras i förväg. Detta ökar produktiviteten hos era verktygsmaskiner. Era livscykelkostnader minskar också genom effektivt utnyttjande av resurser.
Den smarta lösningen för optimerade hydrauliska funktionerHYDAC CO1S kompakta hydraulaggregat med tillståndsövervakning
Vår CO1-serie är väl beprövade under användning över hela världen under lång tid. Som en del av industri 4.0 blir våra lösningar också smartare, mer digitala och effektivare. CO1S är inget undantag – utrustad med tillförlitlig tillståndsdiagnostik och permanent datainsamling, information om potentiella läckor eller defekta komponenter upptäcks snabbt innan stillestånd inträffar. Meddelanden skickas till er på ett proaktivt sätt när driftsparametrar överskrids. Detta säkerställer att er maskindrift löper på smidigt.
Teknisk data
- Automatisk tryckmätning för övervakning av ackumulatorns laddtryck (p0)
- Övervakning av hydrauloljans temperatur samt driftstid
- Övervakning av tryckspikar inklusive loggning
- Differenstrycksmätning över tryckfilter
- Pmax = upp till 250 bar; Qmax = upp till 12 l/min
Fördelarna med HYDAC CO1S kompakta hydraulaggregat
Av vilka komponenter består HYDAC CO1S kompakta hydraulaggregat?
Trycksensorer med ett IO-Link gränssnitt
Pålitlig tryckövervakning är central för era verktygsmaskiners funktion och kvaliteten på er komponent. Av dessa anledningar förlitar vi oss på beprövad, robust och slitagefri mätteknik för vårt kompakta hydraulaggregat.
Fördelar med HYDAC trycksensorer
- Ökad maskintillgänglighet
- Noggrannhetsstabilitet under hela livslängden
- Tidsbesparingar tack vare Plug & Play-teknik
- Optimerad lagerhållning
- Ökad maskinsäkerhet
- Automatisk självparameterisering
- Fjärrdiagnos + fjärrunderhåll
Mer information om HYDAC trycksensorer
Temperatursensorer med IO-Link gränssnitt
En genomgående hög produktkvalitet kan endast uppnås om bearbetningsverktygen har en konstant temperatur. Därför krävs tillförlitlig övervakning av kylmedier och hydraulvätskor.
Fördelar med HYDAC temperatursensorer
- Ökad maskintillgänglighet
- Noggrannhetsstabilitet under hela livslängden
- Konsekvent hög bearbetningskvalitet
- Tidsbesparingar tack vare Plug & Play-teknik
- Optimerad lagerhållning
- Minimering av driftsfel
- Förenklad eller optimerad maskinarkitektur/kablage
Nätverksgränssnitt med IO-Link Master
Våra IO-Link Master nätverksgränssnittsmoduler – utrustade med fyra eller åtta klass A- eller B-portar – ansluter IO-Link-fältenheter till automationssystem/PLC:er
Fördelar med HYDAC-nätverksgränssnittet
- Förenklad service och driftsättning
- Fjärrdiagnostik, fjärrunderhåll, förutseende underhåll
- Mätning och analys
- Förenklad, snabbare och mer kostnadseffektiv kabeldragning för hela systemet via IO-Link Master
Filterelementteknik för att förhindra elektrostatisk upp- och urladdning i systemet
Askfria hydraulvätskor, kompaktare system och finare filtrering leder i allt högre grad till elektrostatisk upp- och urladdning i hydraul- och smörjsystem. Vår Stat-X® filterelementteknik har visat sig reducera elektrostatiska upp- och urladdningar – även i extremt kritiska system med ultrafin filtrering.
Mer information om HYDAC Stat-X® filterelementteknik
- Maximal säkerhet tack vare bevisat minskad gnistbildning
- Längre oljebytesintervall tack vare minskad nedbrytning av oljan
- Färre oplanerade stillestånd
- Minskade underhållskostnader och längre underhållsintervall
Tillval: modulära ventiler för hydraulsystem
Få ett anslutningsklart hydraulsystem genom att på ett smart sätt sammankoppla CO1-seriens hydraulaggregat med vårt moduluppbyggda ventilsystem. Det kompakta, modulära ventilsystemet främst avsett för tryck- och krafthållning och styrning av små volymförbrukare.
Fördelar med HYDAC ML modulära ventilsystem
- Små dimensioner i kombination med hög prestanda
- Läckagefria riktningsventiler ger säker positionering av förbrukaren och långvarig tryckstabilitet utan upprepad oljetillförsel
- Kan flänsas direkt mot CO1-hydraulaggregat
- Modulär utbyggnad möjlig