Teknisk renhet – allt från en enda leverantör

Hög effekttäthet och snäv tolerans, användning av känsliga material och höga produktionshastigheter ökar ständigt de krav som ställs på tillverkningsindustrin Det finns en ökad fokus på teknisk renhet inom sektorer som påverkar oss idag och i framtiden såsom e-mobilitet, batteri / hybrida system och väte. Med bästa möjliga renhetshantering kan du optimera processresultat och tillgängligheten på maskiner och vätskekraftsystem. Detta gör att du minskar dina kostnader på lång sikt.

Vi är en partner för högautomatiserade produktionstekniker och medverkar i VDA avsnitt 19 / ISO 16232. Från filtrering och kvalitetsgaranti i renhetslaboratorier till målinriktade processanalyser. Vi hjälper dig med din renhetshantering genom hela processkedjan.

Kontakta oss

Komponentrenhet

Felande funktionalitet, klagomål eller hela nedstängning av hela system – smutsiga komponenter kan skapa en kostnadsexplosion. När kvalitetsstandarderna blir strängare och strängare ökar förväntningarna på renhet och kvalitet på dina komponenter snabbt. För att garanter dina processers pålitlighet finns vi alltid till hands för att hjälpa dig med vårt utbud med produkter och tjänster.

Komponentrenhet för teknisk renhet

Analys av smutsrester

Vi fastställer renheten på dina komponenter i våra renhetslaboratorier eller med vårt mobila labb på plats: erfaren och utbildad personal ser till att renhetstester på komponenter utförs professionellt och i enlighet med gällande standarder (ISO 16232, VDA 19.1, kundspecifikationer). Vi kan även utföra SEM/EDX-analyser på begäran.

Renhetsspecifikationer

En skriftlig renhetsspecifikation för komponenter eller sammansättningar underlättar dialogen med leverantören. Med vår erfarenhet och framgångsrika projekt kan du lita på vår expertkunskap. Som partner är vi glada att vi kan hjälpa dig att utveckla dina renhetsspecifikationer och/eller hjälpa dig vid förhandlingar med dina leverantörer.

Utbildning i enlighet med tillämpade standarder

Utmanande och känslig teknik kräver välutbildad personal! Under våra modulära utbildningar arbetar vi med de viktigaste hörnstenarna när det gäller teknisk renhet i enlighet med VDA 19.1. Om det är enutbildning i dina lokaler, hos HYDAC eller i ett onlineseminarium, vi anpassar utbildningen utefter dina individuella behov.

Analys av processkedjan

Från inkommande varor och leverans till dina leverantörer - vi hjälper dig att nå upp till de specifierade renhetskraven. Vi utför vår analys i enlighet med VDA 19.2 på alla typer av produktionslinjer. Vi samarbetar nära dig för att utveckla och prioritera mätningar som optimerar din tillverkningsprocess.

Smutshinna

För att dina maskiner ska kunna utnyttja alla möjligheter och system och undvika stilleståndstider måste smutshinnor minskas så mycket som möjligt. Vi kan hjälpa dig tack vare vår långa erfarenhet. Kontakta oss gärna. Vi samarbetar med dig för att hitta sätt att minska smutshinnor på dina komponenter.

Spolningsriggar

Upptäck våra kundanpassade system som hjälper dig att med tillförlitlighet nå upp till höga renhetskrav. Vi konstruerar och utvecklar anpassade spolningsriggar som passar dina krav. Konfigurera din anpassade spolrigg med oss för att minska störande partiklar i komponener där renhet är mycket viktig.

Vätskerenhet

Renheten på rengöringsmedia och testmedia spelar en viktig roll för att systemet ska fungera problemfritt. Det är därför de behöver en koordinerad övervakning och konditionering. Tack vara vår långa erfarenhet är vi experter när det gäller filtrering och teknisk renhet. Vi kan hjälpa dig med våra specialiserade labbtjänster och beprövade och testade produkter.

Hur man tar bort olja från ditt rengöringsbad 10 ggr effektivare – se videon nu

Vätskerenhet optimerar din tekniska renhet

Vätskeanalys

På plats eller i labbet – våra vätskeexperter kan analysera rengöringsmedier och testmedier från dina rena zoner. Vi är även specialiserade på laboratorieanalyser för hydrauloljor, smörjmedel, kylmedel och vatten.

Mer information om HYDAC Fluid Care Portal

HYDAC vätskekonditioneringsenheter

70% av alla fel i hydraulsystem och smörjsystem beror på nedsmutsning av vätskorna och komponenterna som används. Öka vätskekvaliteten i systemet och förbättra lönsamheten med våra användarvänliga vätskekonditioneringsenheter. Upptäck våra produkter för avgasning, avvattning och oljeborttagning.

Mer information om HYDAC fluid care

HYDAC filterhus

Våra filterdesigner är det perfekta valet Både när det gäller att klara av höga nedsmutsningsmängder, bearbeta chipfiltrering eller tillhandahålla de renaste rengöringsvätskorna under de strängaste förhållandena, finns vi till hands och hjälper dig med anpassade lösningar. HYDAC är din partner för filtrering!

Mer information om HYDAC filterhus

HYDAC filterelement

De ständigt ökande kraven på teknisk renhet kräver nya rengöringstekniker och högeffektiva filtersystem med konstant, definierad filtereffekt. Upptäck våra många typer av filterelement.

Mer information om HYDAC filterelement

Support på plats

Som expert inom teknisk renhet finns vi till hands för att hjälpa dig att nå upp till renhetskraven. Vi kan ge snabba och professionella råd om dina optimeringsmöjligheter och ge dig specifika rekommendationer. Vi hjälper dig på plats med vårt mobila labb som kan analysera och utvärdera prover direkt.

Support på plats för teknisk renhet

Mobilt labb

Spara värdefull tid - våra experter kan besöka dig för att ge professionella råd på plats. I vårt mobila labb kan komponenternas renhet testas i prover och analyseras i enlighet med ISO 16232, VDA avsnitt 19.1 eller kundanpassade krav.

Företagsstandarder för teknisk renhet

Fabriksstandarder för teknisk renhet är oumbärliga idag. En företagsstandard definierar den tillämpade standarden för teknisk renhet med tanke på miljön, anställda, logistik och testning. Vi hjälper dig med utvecklingen av nya standarder och ger dig råd om dina existerande renhetsstandarder. Kontakta oss gärna.

Processutveckling & analys av processkedjan

Ett ökat antal klagomål och avvikelser på komponenterna eller systemet indikerar problem i produktionsprocessen. Detta kräver en snabb reaktion. Med vår expertkunskap hjälper vi dig med din process direkt på plats. Med vårt mobila labb blir processanalyser mycket effektivare - boka en tid nu.

Vätskeoptimering

Vill du optimera ditt kylsystem eller industritvätt? Med vår omfattande expertis inom vätsketeknik hjälper vi dig gärna med detta. Från hjälp med test till en komplett design vid införskaffande av nytt system - utnyttja systemets fulla potential!

Laboratoriedesign & utrustning

Från professionell utbildning och högklassiga utvinningsenheter till laboratoriedesign: som specialist på området teknisk renhet hjälper HYDAC dig vid inställning och drift av dina egna laboratorier. Vi är din partner för optimerad laboratoriedesign och utrustning.

Laboratoriedesign & utrustning för optimering av teknisk renhet

HYDAC utvinningsenheter

Behöver du hjälp med att hitta orsaken till oönskade partiklar och minska dem? För snabba och enkla analyser är våra utvinningsenheter det perfekta valet. Vi erbjuder enheter för komponenter av olika storlek och olika modulära system för maximal flexibilitet.

Mer information om HYDAC utvinningsenheter

Utbildning i enlighet med VDA 19.1 för HYDAC enheter

Du kan endast utnyttja labbets fulla potential om du har kvalificerad personal. Vi utbildar dig inom de vanligaste analyseringsmetoderna på utvinningsutrustningen så att värden, utvinningskurvor och analysresultat kan återges på ett sätt som kan valideras. Ta reda på mer om vårt utbildningsprogram anpassat till VDA 19.1 / ISO 16232.

Hjälp med set-up& drift av ett renhetslaboratorie

Drift och set-up av ett renhetslaboratorie innebär många utmaningar. Vi hjälper dig genom hela processen och finns till hands och hjälper genom vår långa erfarenhet. Vi hjälper dig gärna med pågående arbeten eller även gärna med att designa ett nytt laboratorie.

Service & underhåll av HYDAC laboratorieutrustning

För att säkerställa att HYDAC laboratorieutrustning kan vara i drift länge krävs det service och underhåll. För detta syfte har HYDAC kvalificerad personal - vi tar hand om HYDAC laboratorieutrustningen, både vid vanligt underhåll eller vid felfunktioner.

Mät- & övervakningsteknik

Framstegen inom processvisualisering som är en del av industri 4.0 säkerställer en garanterad produktkvalitet. Renheten på de producerade delarna kan även övervakas konstant. För bad- och filterövervakning online tillhandahåller vi ett omfattande utbud med smarta sensortekniker och digitala lösningar. Teknisk renhet 4.0 – med HYDAC får du koll på komponenternas och mediernas renhet.

Mät- & övervakningsteknik för tekniska renhet

HYDAC sensorer

Användningen av sensorer spelar en viktig roll när det gäller framgångsrik implementering av digitaliserade projekt. Till detta har HYDAC ett brett utbud av olika sensorer för mätning av nedsmutsning, oljans tillstånd, tryck, temperatur, linjär position, position och rotationshastighet, samt vätskenivåer och volymflöde. Många av dessa sensorer finns tillgängliga med ett IO-Link gränssnitt och möjliggör många olika typer av analys.

Mer information om HYDAC sensorer

HYDAC industri 4.0

Står du inför många olika utmaningar? – Hitta din industri 4.0 lösning med HYDAC. Industri 4.0 ger dig nya metoder och möjligheter som både ökar din effektivitet och genererar affärer.

Läs mer om HYDAC

Service

Fluid Engineering

När ett system ska optimeras finns det olika utmaningar. För att klara av dem erbjuder HYDAC skräddarsydda vätsketekniklösningar.

Läs mer

Hydraulics & filtration

Teknisk renhet för industriella komponenttvättar

När det gäller renhet finns det inga genvägar

Läs mer om vår lösning

Ladda ner broschyrer om teknisk renhet Lär dig allt du behöver veta om teknisk renhet i våra broschyrer - HYDAC har ett brett utbud av tjänster och produkter.

Boka en rådgivning utan förpliktelser

Gör smuts i ditt system att systemtillgängligheten blir lidande? Vi arbetar tillsammans med dig på plats för att analysera dina eventuella möjligheter till optimering – för renhetshantering som uppfyller alla önskemål.

Maila oss