Separera fukt i hydraulik

Effektiv separering av fukt i hydraul- och smörjolja med vakuumavvattningssystem från HYDAC för pappersindustrin

HYDAC – er partner för anpassade avvattningsenheter och tillståndsövervakningssystem för vätskor.

Effektiv separering av fukt i hydraul- och smörjoljaFukt i olja är en stor riskfaktor i pappersfabriker. Det är därför extra viktigt att ha en effektiv avvattningsstrategi.

I pappersfabriker är fukt i olja en stor riskfaktor som för med sig höga kostnader på kort och lång sikt. Fuktpåverkan kommer delvis från papperstillverkningsprocessen, filttvätt, läckande ånga eller oregelbundenheter i torkhuven (nollpunktsflytt). Eftersom trender som hållbarhet och resursbevaring ofta för med sig en kostnadskrävande separering, mycket kort livslängd på filter, stort slitage på filterelement och många oljebyten innebär de även en stor finansiell börda.

Det är därför extra viktigt att ha en effektiv avvattningsstrategi. Djupgående analyser och bedömningar av oljan i systemet gör det möjligt att bestämma orsaken till systemfelet i fabriker och konsekvent undvika dem i framtiden. Digitalisering har även stor potential när det gäller optimering av processerna i pappersproduktionen. Läs mer om vår expertis gällande tillståndsövervakning vid papperstillverkning nedan.

Öka systemtillgängligheten och spara driftkostnader – med HYDAC Fluid Engineerings lösningPå det här sättet kan ni minska stilleståndstider som orsakas av fukt i pappersfabriker.

Extremt höga nivåer av filterbyten, mycket för tidiga vätskebyten och ökade ingrepp av personalen – detta var de stora problemen som vår kund hade. Utan effektiv och snabb hjälp stod det ledande internationella företaget inför stora ekonomiska problem. Pappersfabriken vände sig till vår försäljningsavdelning när de letade efter en lösning och bad HYDAC-experterna från pappersindustrin om hjälp.

Kundens mål var att minska påverkan av fukt för att säkerställa jämna och godkända nivåer i enlighet med maskintillverkarens specifikation. Samtidigt behövde livslängden på komponenterna och vätskorna ökas för att minska underhållskostnaderna. Med avseende på tillståndsövervakning bad kunden att onlinemätinstrument skulle installeras för att möjliggöra att förebyggande åtgärder kan vidtas.

Citat från Albert Einstein:

“Det är viktigare att identifiera problemet än att hitta lösningen. För den exakta formuleringen leder nästan automatiskt till den rätta lösningen."

HYDAC expertanalys

De första analyserna

För att gå till botten med problemet utförde våra HYDAC specialister en första analys hos kunden. Våra vätskeexperter utvärderade fuktinträngningen med en onlinemätning där de använde HYDAC AquaSensor. Mätningen visade framför allt att den ökade maskinhastigheten i pressektionen delvis var orsaken till för hög och permanent fuktinträngning i hydraulsystemet. Fukten orsakade en kemisk reaktion "hydrolys" vilket resulterade i att viktiga tillsatsämnen så som kalcium och svavel bröts ner och att geléliknande reaktionsprodukter bildades. Produkterna bidrog till snabbare försämring och extremt snabb blockering av filtren i kyloljekretsen, en effekt som sänkte livslängden på vätskorna från ursprungligen fem år till sex månader. Livslängden på de filterelment som användes i kyloljekretsen minskade från tre månader till en dag. Utöver detta bildades det mycket skum i tanken som orsakade kavitation i pumparna. Alla dessa faktorer bidrog till att det blev både extremt ineffektivt och mycket kostsamt.

Funktionsprincipen på FAM-avvattningsenheterna

HYDACs vakuumavvattningsenheter ur FAM-serien FluidAqua Mobil fungerar enligt “massöverföringsprincipen” vilket innebär att vatten och gaser i oljan förs över till ett konstant luftflöde som filtrerar och torkar dem tack vare tryckskillnaden (vakuum) och temperaturökningen. Luft sugs in i en vakuumspalt och expanderar vilket orsakar den önskade effekten. När oljan väl har passerat genom vakuumspalten flera gånger når den en vattenmättnadsgrad som är likvärdig med den relativa fuktigheten på insidan av vakuumspalten.

Resultatet

Genom att använda två FAM-45E avvattningsenheter sjönk fukthalten i systemet mycket snabbt till under 20% fuktighet och stabiliserade sig till en acceptabel nivå i enlighet med maskinspecifikationen, vilket ökade oljans livslängd betydligt. Livslängden på filterelementen ökade samtidigt som antal lagerhaverier och oplanerade stillestånd minskade. Med vårt onlinemätsystem kunde den här standarden övervakas kontinuerligt och fuktbaserade fel förebyggas.

Även ni kan agera i tid om oväntade trendavvikelser förekommer – våra experter på HYDAC hjälper er att hitta en lösning som passar era behov.

Kundcitat:

"Med hjälp av HYDACs experter arbetar vi nu ännu mer effektivt och framförallt med lägre kostnader. Vi blev särskilt imponerade av den omfattande rådgivningen och stödet. Vi vill fortsätta att ha dessa aspekter med oss i åtanke och att de förblir en del av vår framtid."

Era fördelar med vakuumavvattningssystemet från HYDAC:

Vill ni boka en individuell rådgivning?

Boka rådgivning

Läs fler artiklar:

Teman & produkter
| 4 min

Öka din prestanda: vi hjälper dig att hitta lösningar till dina utmaningar när det gäller ventiltekniken som förekommer vid kraftöverföringar. Ladda ner vår broschyr för att hitta din skräddarsydda ventil för styrning av ett brett utbud av transmissionsfunktioner