Produkter & system för effektiv värmehantering HYDACs sätt att kyla

Beständig temperaturövervakning bestämmer samtliga aspekter av vardagen: överallt där rörelse och energi är involverade spelar värmehanteringen en viktig roll. Här kan du lita på HYDACs kunskap inom värmehantering – våra effektiva kylsystem hjälper dig att öka livslängden på komponenterna som du använder. Detta gör att du minskar livscykelkostnaderna på lång sikt. Upptäck vårt innovativa produktsortiment nu. 

HYDAC värmeväxlare och kylsystemEn kylningslösning för varje tillämpning

Från industriella maskiner, förnybar energi och endotermiska generatorer till mobila maskiner för gruvarbete, byggindustrin och järnvägstransport: vi har innovativa lösningar för din värmehantering. Oavsett om det är vätskekylning eller luftkylning. 

Öka även maskinens livslängd och nyttja förmånerna med vårt stora produktutbud - kontakta dina experter angående skräddarsydda kylsystem. 

Kontakta oss

Hitta rätt produkt för dina behov

Dina fördelar

Minskad komplexitet

Standardserier

Skalbara: vi kombinerar de individuella behoven på marknaden med standarder som krävs för ditt företag.

HYDAC utvecklar nyckelfärdiga system för dig.

Nyckelfärdiga

Spara värdefull tid: HYDAC utvecklar dina nyckelfärdiga system.

Utvecklingspartnerskap

Utvecklingspartnerskap

Från konstruktion till driftsättning: vi hjälper dig under alla projektets faser.

Upptäck våra expertkunskaper

I våra internationella expertcenter på platser som Tyskland, Schweiz och Italien tillhandahåller vi omfattande kunskap och ett brett produktutbud för behovsanpassade värmehanteringslösningar. Vi agerar globalt och lokalt - det harmoniserade produktutbudet omfattar kylare, värmeväxlare och kylsystem för nästan alla typer av industrier och tillämpningar. Oavsett om det är hydraulsystem eller vätskekylda drivenheter och anläggningar kan vi säkerställa optimala temperaturer i dina processer och produkter.

Tekniska kunskaper

Kylelementen av aluminium tillverkas i våra egna HYDAC-fabriker. Rackkonstruktionen på kylelementen har hög motståndskraft, bra flexibilitet och en optimal värmeöverföring. För att säkerställa att luftkylarna fungerar så bra som möjligt i alla lägen - även i extremt smutsiga miljöer - kan du välja mellan ett stort antal olika luftfläns och turbolatorer.

Kvalitetslöfte

För att kontrollera funktion, prestanda och driftsäkerheten för statiskt och dynamiskt beteende på komponenter, konstruktioner och system använder vi ett antal testbänkar. På detta sätt utvecklar vi kraftfulla, optimerade och energieffektiva kyllösningar för alla typer av behov.

Utveckling & simulering

HYDAC erbjuder hjälp för till alla stadier på dina certifierade maskinfunktioner. Vi ger dig den hjälp du behöver genom hela produktutvecklingsprocessen - från design och simulering till tillämpningsprogram, driftsättning och serieproduktion. För optimala resultat mäter vi direkt i dina lokaler om det behövs och ger dig omfattande hjälp med alla dina tekniska uppgifter.

Vårt ansvar

Förutom kylsystem som är extra ekonomiska och deras användning av tillgängliga resurser tillhandahåller vi system och lösningar som utnyttjar värmen som ofta går till spillo vid industriella processer, t. ex. genom att leda den tillbaka till processvattnet eller värmekretsen. Detta gör att du kan spara naturliga och finansiella resurser på lång sikt. 

Vi har rätt lösning till dina marknader och industrier

Verktygsmaskiner

Moderna automatiseringslösningar och hög produktivitet i kombination med energieffektivitet

Ta reda på mer

Vattenkraft

HYDAC bevisar sin expertis med hydrauliska lösningar och filtreringslösningar över hela världen

Ta reda på mer

Energiproduktion

HYDAC: Din partner för optimering av hjälpprocesser som har med maskineriet att göra

Ta reda på mer

Framtidens mobilitet är här. Idag.

HYDAC hjälper er med detta som utvecklingspartner för elektrifiering av mobila maskiner. Med praktisk tillämpningskunskap, förgodkända system och behovsbaserade lösningar erbjuder våra experter lösningarna på era utmaningar.

Ta reda på mer

Järnvägsteknik

Produktlösningar som når upp till alla järnvägsrelaterade direktiv

Ta reda på mer

Entreprenad- och gruvmaskiner

Oavsett om det är inom byggindustrin, ovanjordsbrytning eller återvinning: entreprenad- och gruvmaskiner måste arbeta pålitligt under alla driftförhållanden

Ta reda på mer

Nedladdningar

Hitta din skräddarsydda värmehanteringslösning nu!

Kontakta våra experter för att hitta ditt optimala kylsystem.

Kontakta oss