Perfekt kylning för induktiv vidhäftning
HYDAC – din partner för kylsystem. Passiva vätske-luft- och vätske-vattenkylsystem för energieffektiv kylning av induktionssystem.
Perfekt kylning för induktiv vidhäftning
Användning av induktion till maskinkomponenter och arbetsstycken upplever en boom, och inte utan anledning. Denna metod är framför allt snabb, pålitlig och repeterbar, och det finns många potentiella tillämpningar. Delar kan förvärmas och sammanfogas, lödas, härdas eller till och med smältas med hög precision. Energi kan appliceras på arbetsstycket precis där det behövs. Frekvensen avgör hur djupt värmen kommer att tränga in i arbetsstycket.
En process som involverar användning av många elektriska komponenter har också höga förluster. För att säkerställa energieffektivt arbete och ett högpresterande induktionssystem är det viktigt att använda ett lämpligt kylsystem
Förbättrad miljövänlighet och kostnadsbesparingar med HYDAC som teknikpartner
Vår kund i detta exempel är en av de ledande tillverkarna av induktionssystem. Syftet med ett nyutvecklat induktion-vidhäftning-system var framför allt att åtgärda svagheterna i det tidigare systemet med en design som totalt sett var mycket mer energieffektiv. En milstolpe på vägen mot detta mål var att hitta ett lämpligt alternativ för det nuvarande kylsystemet.
Kundens begäran riktades till experterna inom kylsystem hos HYDAC, som besökte lokalerna för att bedöma situationen direkt och göra mätningar för att fastställa den faktiska förlustmängden som uppstod. Baserat på denna data kunde kunden erbjudas en lämplig, energieffektiv kylning för induktorerna och frekvensomvandlaren.
Ett kylsystem för induktionsspolar och kraftelektronik optimerat för applikationen
Analysen av mätningarna visade att det aktiva kylsystemet (kylare) som användes i induktion-vidhäftning-systemet inte var den optimala lösningen. För dessa kylningsändamål behöver kylvätsketemperaturen aldrig vara under omgivningstemperaturen. Detta innebär att kylningen kan uppnås med ett passivt kylsystem.
HYDAC-lösningen inkluderade två alternativ: ett vätske-vattenkylsystem (FWKS), att användas om ägaren av vidhäftningssystemet vill använda sin centrala kylvattenförsörjning, eller ett vätske-luftkylsystem (FLKS).
Kylsystemet kan installeras direkt i induktionsgeneratorns hölje på ett sätt som är kompakt, lättillgängligt och lätt att underhålla. FLKS och FWKS finns i storlekar som passar till de speciella kylkraven och apparattypen.
FLKS- och FWKS-tekniken
- Vätskekylning med vatten-glykol
- Kompakt, energieffektiv med lågt underhåll
- Olika storlekar med kylkapacitet upp till 4,5 kW/K (FLKS) eller 250 kW (FWKS) och flödeshastigheter upp till 300 l/min
HYDAC vätske-luftkylsystem, (FWKS)
HYDAC vätske-vattenkylsystem, (FWKS)
Resultatet
Som en komplett leverantör och expert på både passiva och aktiva kylsystem kunde HYDAC erbjuda induktionssystemtillverkaren den perfekta lösningen för deras behov. Huvudfördelen var att det fanns två system att välja mellan. Användning av ett vätske-luftkylsystem gör induktionssystemen oberoende av det tillgängliga kylvattnet från fabriken. Alternativt är det också möjligt att använda ett vätske-vattenkylsystem. Båda systemen har samma anslutningar och passar i samma hålrum direkt under frekvensomvandlaren.
Citat från en HYDAC-expert:
"Inom industrin tror man fortfarande att kylaggregat är det enda alternativet för att kyla induktionssystem. Vi kunde övertyga vår kund om att det nuvarande kylsystemet var överdimensionerat för kylningen av deras induktion-vidhäftning-system, och att den energieffektiva FLKS eller FWKS från HYDAC skulle vara den perfekta ersättningen.”