Optimering av vattenkraftverk med effektiva filtreringslösningar
HYDAC – er partner för skräddarsydda och robusta filtreringslösningar i vattenkraftverk
Optimering av vattenkraftverk med effektiva filtreringslösningarHYDAC – Er partner för skräddarsydda och robusta filtreringslösningar i vattenkraftverk
Den ökande industrialiseringen, särskilt på tillväxtmarknaderna, leder till ständigt ökande energibehov. Små vattenkraftverk är särskilt lämpliga för att tillgodose detta behov av förnybar energi från vattenkraftverk. De är betydligt lättare att installera, vilket gör att de snabbare kan tas i drift. Det finns för närvarande en ökad efterfrågan på anläggningar som kräver mindre underhåll vilket beror på att denna typ av kompakta vattenkraftverk kan användas över hela världen.
Vattenkraftverk måste också kunna stå emot alla typer av miljöpåverkan, som till exempel skyfall och monsunregn, vilka båda leder till en hög föroreningsgrad i flodvattnet. Robusta och effektiva nyckelkomponenter och tekniker som säkerställer driften är efterfrågade här. Tillförseln av kyl- och processvatten är särskilt viktig för detta.
Med hjälp av våra HYDAC-experter kan ni optimera era vattenkraftverk med avseende på de faktorer som nämns ovan. Med hjälp av exemplet från en kund visar vi hur en robust filtreringslösning med lågt underhåll i ett vattenkraftverk kan se ut.
Användning av energi från vattenkraft på ett tillförlitligt och effektivt sättHYDAC levererar den optimala lösningen för filtrering av processvatten för vattenkraftverk
Att säkerställa en säker och underhållsfri turbinfunktion under monsunsäsongen – det var vår kunds uppgift för HYDACs experter inom vattenkraftsindustrin.
Som tillverkare av kompletta vattenkraftverk, inklusive turbiner, generatorer och styrsystem, har vår kund specialiserat sig på mindre och mer kompakta vattenkraftverk – även kallade "kompakta vattenkraftverk". Dessa måste anpassas till de regionala miljö- och driftförhållandena för att man ska kunna uppnå högsta möjliga energieffektivitet.
Vår kund letade efter rätt lösning för förhållandena i sitt nuvarande vattenkraftverksprojekt – den exakta anläggningskonfigurationen och designen kom från HYDAC. I nära samarbete med kunden definierade våra specialister på vattenkraft ett övergripande mål: att optimera filtreringen för den vattensmorda axeltätningen. Vattnet kommer direkt från ett tilloppsrör eller en flod och måste därför finfiltreras för att säkerställa att inget slitage uppstår.
Generellt sett sökte kunden en systemleverantör med kvalitet och punktlighet och inte bara en tillverkare av enskilda komponenter – detta minskade antalet kontaktpersoner. Mer specifikt sökte kunden en specialist på vattenfiltrering för att lösa sitt nuvarande problem. Lösningen ledde till en utveckling av en standard för alla fortsatta projekt.
HYDAC-lösningen:
optimal processvattenfiltrering för axeltätningar för vattenturbiner med ATF-filterteknik
Varför är optimal processvattenfiltrering särskilt viktigt för axeltätningar för vattenturbiner? Axeltätningen är ett vattensmort lager som utgör kärnan i vattenkraftverket. Den används också för att separera det rena processvattnet från det orenade flodvattnet.
Med konventionella filterlösningar krävs också en vattenpump för att pumpa flodvattnet genom filtret och till axeltätningen. Detta ökar både energibehovet och antalet (elektriska) komponenter som används. Om filtret är förorenat måste systemet stängas av för filterbyte – alternativt att byta till ett duplexfilter. Detta ökar dock kraftverkets komplexitet och driftskostnader. Säkerhetsfrågan spelar också en stor roll: om vattentillförseln till axeltätningen uteblir måste hela vattenkraftverket stängas av eftersom det annars skulle innebära en stor säkerhetsrisk.
Vårt mål var att tillhandahålla den bästa lösningen på problemet så att vattnet från tilloppsledningen uppströms vattenturbinen kunde användas direkt för axeltätningen. Vårt ATF-filter var bäst lämpat för detta – ett cyklonfilter med ett extra filterelement.
Med hjälp av HYDAC ATF-filtret behövs inte längre någon extra vattenpump i systemet. Filterelementet rengörs också kontinuerligt med hjälp av en renspolningsledning. Detta säkerställer en kontinuerlig tillförsel av renat vatten till axeltätningen – vilket möjliggör en enkel och okomplicerad lösning på problemet.
Resultatet
Lösningen med HYDAC ATF-filtrering bidrog i hög grad till att optimera vattenkraftverket. Det nya tekniska tillvägagångssättet (att förse axeltätningen direkt från tilloppsledningen) övertygade kunden direkt.
Efter det framgångsrika testet av prototypen i kraftverket var kunden övertygad om dess funktion och vår expertis. Omedelbart efter denna framgång beslutades vår lösning vara standard för alla ytterligare kraftverksprojekt med ovanstående krav.
Förutom ATF-vattenfiltrering för axeltätningen levererade vi även väggpaneler för drift av axeltätningen, smörjsystem och vatten-glykol-kylsystem för den slutna kylkretsen.
Vårt kundcase visar hur våra produktlösningar och vår tekniska expertis ökar systemeffektiviteten samtidigt som budgeten hålls. Tala med våra branschexperter för att optimera era system – våra HYDAC-specialister föreslår den optimala filtreringslösningen för er samt ytterligare komponenter och lösningar för filtrering av ert processvatten.