Optimera effektiviteten hos era elektrifierade maskiner med HYDACs smarta och kompakta hydraulaggregat.
I diskussioner om framgångsrik elektrifiering av mobila maskiner blir ofta en viktig faktor bortglömd: en optimerad elhydraulisk försörjning för arbetshydrauliken. HYDAC har utvecklat HYDAC EcoPack – ett modulärt system för kompakta hydraulaggregat – särskilt för dessa krav. Det gör att ni kan optimera effektiviteten i er elektriska maskin och använda den nya nivån av frihet som hastighetsvariationen ger för att förse hydrauliken med energi efter behov. Läs vidare för att ta reda på hur ni snabbt och enkelt kan uppleva fördelarna med våra förutvecklade kundlösningar och tillämpningsspecifika hydraulaggregat.
Det heltäckande underhållsfria paketet för er elektrifiering: HYDACs hydraulaggregat med programvara för tillämpning
Den som förlitar sig på en effektiv och optimerad elhydraulisk försörjning för arbetshydrauliken i utsläppsfria maskiner sparar energi, minskar oljud och minskar utvecklingstiderna. Med det kompakta hydraulaggregatet HYDAC EcoPack med variabelt varvtal erbjuder vi er en fristående lösning som effektivt försörjer ert hydraulsystem. Ladda ned all information om HYDAC EcoPack.
Energieffektivitet Maximala maskindriftstider tack vare koordinerade komponenter
EU:s CO2-avtryck ska minskas betydligt till 2030 – detta kommer att öka efterfrågan på utsläppsfria maskiner. Men för att driva de olika hydrauliska huvud- och hjälpfunktionerna med hög effekttäthet också utan bränslemotor så finns det behov av elhydrauliska aggregat. Vid utformningen av dessa hydraulaggregat ligger fokus på energieffektivitet. Från effektiv synkronmotorteknik till optimering av hydraulik t.ex. med smarta pumpstrategier kan strypförluster undvikas och energi sparas.
Hög moduläritet Anpassade systemlösningar med integrerade komponenter
HYDAC EcoPack ser alltid olika ut För det är precis det som er maskins specifika applikation kräver att det ska vara. Allt ifrån olika spänningsnivåer, motortekniker och vatten- eller luftkylning till olika pumpkonstruktioner och kompakta ventilblock. Lita på HYDACs mångåriga erfarenhet: Våra kompakta hydraulaggregat från EcoPack-produktfamiljen erbjuder er en anpassad systemlösning med integrerade komponenter.
Vår lösning i detalj: kompakta elhydrauliska aggregat med variabelt varvtalLåt oss diskutera om arbetshydraulik: hur elektrifierade maskiner effektivt kan använda energi
HYDACs kompakta hydraulaggregat förser flera huvud- och hjälpfunktioner så som sopning eller styrning i elektrifierade kommunalmaskiner som använder hydraulik. Utöver motorn och omriktaren, som omvandlar likströmmen från batteriet till växelström och styr motorn så utgörs en betydande del av pump och funktionsanpassade ventilblock. Dessa kan vara monterade direkt på enheten alternativt placerade någonstans i maskinen som ett separat ventilblock.
Ni kan till stor del undvika strypförluster genom att dela upp olika trycknivåer genom användning av dubbel- eller trippelpumpar. Med denna sparade energi kan ni förlänga er utsläppsfria maskins drifttid eller till att designa in ett mindre batteri.
Upptäck HYDAC EcoPack standardmodulära hydraulaggregat
Våra kompakta hydraulaggregat i EcoPack-serien baseras på HYDACs breda produktsortiment som är skalbart i storlek och modulärt utformat tack vare standardiserade gränssnitt. Våra experter hjälper er från planeringsfas till integration. Detta innebär att även ni kan hitta rätt lösning för ert specifika elektrifieringsprojekt som kommer att bestå av följande:
- Effektiv synkronmotorteknologi med en matchande omriktare för att styra motorn med luftkylning eller valfri vattenkylning.
- Lågspänningsområde från 48–96 V och högspänningsområde på upp till 420 V, andra spänningar på begäran
- Upp till 31 kW nominell effekt och toppeffekt upp till strax över 50 kW
- Bulleroptimerade pumpar i enkel-, dubbel- eller trippelpumpsutförande
- Hydraulstyrning som är flexibelt integrerad i ventilblock anslutet till rätt pump alternativt separat pumpenhet och ett decentraliserat ventilblock
EcoPack+: uppgraderingen för behovsbaserad flödesstyrning med variabelt varvtal och applikationsprogramvaraVår HYDAC VSPC-tillämpningsprogramvara – Variable Speed Pump Control – är det perfekta tillägget till våra kompakta hydraulaggregat i EcoPack-serien
Som användare behöver ni inte längre bekymra er om driftsstrategin. Tidigare, i applikationer med förbränningsmotorer, så stod variabla kolvpumpar för det behovsbaserade hydrauloljeflödet. Nu erbjuder elektrisk varvtalstyrning nya möjligheter. Använd den nya nivån av frihet med behovsbaserad flödesstyrning med variabelt varvtal för att försörja ert hydraulsystem så effektivt som möjligt. En ytterligare fördel är de minskade bullernivåerna eftersom det aktuella driftfallet kopplar varvtalet till förbrukarens flödesbehov.
Bemästra komplexitet och minska utvecklingsarbetetMed förvaliderade plug-and-play-system kan ni komma igång på bara några få steg
EcoPack+ behöver bara er aktiveringssignal! Inga programmeringskunskaper krävs. Använd våra förvaliderade funktionsmoduler för att dra nytta av applikationsprogramvarans omfattande funktioner vilka är avgörande för driften av hydraulaggregatet. Ni behöver inte heller oroa er för effektiv drift eller för open-loop eller closed-loop styrning av HYDAC-hydraulaggregatet. Förutom behovsbaserad flödesreglering med closed-loop erbjuder programvaran ytterligare funktioner, t.ex. mjukstart och mjukstopp samt integrerad effekt- och felkodshantering.
EcoSwitch: alternativet för maskiner utan varvtalsstyrning
Hur man ökar maskineffektiviteten oberoende av drivenheten
I många mobila maskiner är möjligheten att reglera drivenheternas varvtal begränsad eller så är varvtalet kopplat till en annan drivenhet, t.ex. en dragkraftsdrift, i dessa fall är oändlig styrning av pumpvarvtal inte möjligt och att använda en variabel kolvpump är inte ekonomiskt.
HYDAC EcoSwitch erbjuder en innovativ lösning för just dessa tillämpningar. Istället för att kontinuerligt justera pumphastigheten efter behov, optimerar EcoSwitch hydraulpumpens drift genom intelligent switchning. Vår lösning använder en dubbelpump – när behovet av hydrauloljeflöde sjunker så ändrar EcoSwitch ett pumpsteg till trycksänkt rundpumpning. När behovet av hydrauloljeflöde ökar går pumpsteget tillbaks till systemdrift igen. Detta gör att onödiga energiförluster undviks och att hela systemets effektivitet ökar.
Ta reda på mer om vår HYDAC EcoSwitch nu: Ladda ned vår tekniska artikel.
Översikt över fördelarna med HYDACs kompakta hydraulaggregat för elektrifierade maskiner
Vanliga frågor
Vilken IP-skyddsklassning har EcoPack?
Dess IP-klassning är IP65 i enlighet med DIN EN 60529 eller IP6K9K i enlighet med ISO 20653.
Vilka möjligheter till BUS-kommunikation finns det?
Standard CANopen (SAE J1939 på begäran)
Vilka bullernivåer har EcoPack?
Rörande er tillämpning kan vi erbjuda ett brett utbud bulleroptimerade pumpar. Beroende på trycknivå och varvtal kan vi minska ljudtrycksnivåerna med upp till 20 %. Detta motsvarar en uppfattad minskning med upp till 75 %.
När bör jag välja en EcoPack och när bör jag välja EcoPack+?
HYDAC EcoPack ger full flexibilitet vid implementering av er driftsstrategi (t.ex. att ställa in ett fast varvtal beroende på funktion, dela upp trycknivåer med flera olika pumplösningar i kombination med anpassade styrblock). I EcoPack+ fortsätter vi med vår lättanvända princip, med driftsfallet för varvtalsreglering inkluderad, utan att glömma ström- och felkodshantering.
Vad står “+” i EcoPack+ för?
Hårdvaran (omriktare, motor och pumpar) kommer från EcoPack-produktserien och har en extra styrenhet med applikationsprogramvara för varvtalsreglering. "+" står för applikationsprogramvaran, som erbjuder ytterligare funktioner - såsom behovsbaserad flödesreglering med variabelt varvtal.
Vilka effektivitetsförbättringar erbjuder EcoPack+?
Energibesparingarna som uppnås genom den variabla hastighetens behovsbaserade flödeskontroll beror på många faktorer som sträcker sig från maskinen till det specifika lastspektrumet. Som en del av testningen av en modifierad testmaskin – en traktor (med en effekt på ca 55 kW och en vikt på ca 3,75 ton) där det hydrostatiska styrsystemet levererades av EcoPack+ – uppmättes hydrauliska energibesparingar på upp till 80 % jämfört med en variabel pump som drivs av en dieselmotor.
Hur ser verkningsgraden ut hos en EcoPack+ i jämförelse med en enhet med lastkännande pump med variabelt deplacement?
Generellt uppnår EcoPack+ högre verkningsgrad, särskilt i standby-läge och i lägre flödesområde. I tillämpningar med ett högt flödesbehov är systemen jämställda. Effektiviteten beror dock på många faktorer, såsom varvtal.
Hur bedöms ljudnivån hos EcoPack+?
Generellt har EcoPack+ en mycket låg ljudnivå då varvtalet är kopplat till hydraulsystemets flödesbehov, dvs. varvtalet ökar med ökande flödessbehov och så även ljudnivån. Om ljudnivån är en viktig faktor kan en SuperSilent-pump användas.
Vilken försörjningsspänning behöver EcoPack+?
Eftersom hårdvaran kommer från EcoPack-serien, kan den täcka ett ytterligare intervall på 48–96 V och i högspänningsintervall upp till en nominell spänning på 420 V. Styrenheten för applikationsprogramvaran försörjs med 12 V eller 24 V.
Hur kommunicerar EcoPack+?
SAE J1939-protokoll används för CAN-kommunikation mellan fordonets styrenhet och EcoPack+.
Vad behövs CAN-kommunikation till?
EcoPack+ tar i första hand emot en aktiveringssignal via CAN-kommunikation. Dessutom skickar EcoPack+ statusmeddelanden om driftläget samt driftdata (t.ex. hastighet) till fordonets styrenhet. Det är också möjligt att dynamiskt justera hydraulaggregatets strömgränser under drift – t.ex. om batterihanteringssystemet (BMS) begränsar strömuttaget. De dynamiska strömgränserna skickas också till EcoPack+ via CAN.
Är CAN-kommunikation nödvändig?
Nej, CAN-kommunikation är inte nödvändig. Aktiveringssignalen kan också skickas via en analog signal.
Vilka signaler behöver EcoPack+?
EcoPack+ behöver bara en aktiveringssignal, som antingen skickas till EcoPack+ via CAN-kommunikation eller analogt. Kunden kan justera de aktuella gränserna dynamiskt om så önskas.
Vad gör applikationsprogramvaran EcoPack+?
Applikationsprogrammets huvuduppgift är att styra hydraulaggregatets varvtal i en closed-loop krets. Den behovsbaserade regleringen av flödet med variabelt varvtal baseras på en hydraulisk lastkännande signal. Precis som en pump med variabelt deplacement justerar EcoPack+ hydrauloljeflödet för att passa hydraulsystemets behov men då genom att ändra varvtalet istället för att ändra deplacementvolymen (som med en pump med variabelt deplacement). Dessutom hjälper applikationsprogramvaran till med maskinens effekthantering genom att tillåta justering av strömgränserna utifrån respektive situation. Applikationsprogramvaran används också för att kontrollera aktiverings- och felkodshantering.
Hur styrs hastigheten för EcoPack+?
EcoPack+ varvtal styrs inte genom inmatning av ett specifikt varvtal. I själva verket styrs varvtalet i en sluten styrkrets beroende av det aktuella flödeskravet. Behovet bekräftas via en hydraulisk lastkänningssignal. Fördelen med detta är att det inte krävs några ytterligare givare i hydraulsystemet.