Filtersystem
Fluid Monitoring Software FluMoS light
Fluid Monitoring Software FluMoS Light är en mjukvara för inläsning, visning och redigering av data från HYDAC vätskesensorer. Det möjliggör anslutning av 3 sensorer samtidigt.
FluMoS Light kan användas som komplettering till den senaste generationens HSI gränssnittsensorerna (CS 1000, FCU 1000, MCS 1000, AS 1000, FMM, HYDACLab®) sensorerna utan HSI gränssnitt (CS 2000, FCU 2000, FCU 8000).
FluMoS Light mjukvaran används till:
- Onlinevisning av mätta värden på datorn i form av tabeller och diagram
- Sparar loggfiler på hårddisken
- Bilder på loggfiler från hårddisk och säkerhetskopia som grafisk fil
- Bearbetning av sparade loggfiler t.ex. med Microsoft Excel
Tillämpningsområden:
- Fjärrövervakning av sensormätvärden
- Tillståndsbaserat underhåll
Vätskeövervakning mjukvara FluMoS mobile
HYDAC FluMoS Mobile för Android – din åtkomst till HYDAC’s FluidControl enheter
Få dina mätvärden för vätsketillståndsövervakning på din Android enhet!
FluMoS Mobile är ett verktyg för visning och nedladdning av mätdata från FluidControl enheten FCU 1000 och SensorMonitoring enheten SMU 1200 till din Android enhet.
FluMoS Mobile funktioner
- Visar aktuella mätvärden (smutspartikelkontaminering, vattenmättnad och temperatur) på din FluidControl Unit (FCU) 1000 i tabellform
- Visar mätvärdesutvecklingen (smutspartikelkontaminering, vattenmättnad och temperatur) på din FluidControl Unit (FCU) 1000 i diagramform (ett diagram per mätkanal)
- Nedladdning av loggfiler i från det interna minnet till FCU 1000 eller SMU 1200 till din Android enhet
- Onlinelagring av mätdata på din Android enhet (möjligt med efterföljarversion)
Du kan enkelt skicka filer vidare till andra enheter via e-post.
Filerna kan sedan bearbetas i FluMoS.
Funktionsmoduler & programmeringshjälp ContaminationSensor CS 1000
Vi erbjuder programmeringshjälp som visas nedan för att möjliggöra integrering av ContaminationSensor CS 1000 till Siemens styrningarna S7-300 / S7-400. Det finns tillgängligt gratis för hemladdning.
Det består av funktionsmodulerna och programmeringsinstruktioner.
Funktionsbausteine CS1000 Siemens S7-300-400 DE
Funktionsmoduler CS1000 Siemens S7-300-400 SV
Systemteknik
EHCD parametreringsmjukvara för styrmoduler
Vår mjukvara kan användas för enkel och snabb parametrering av våra digitala styrmoduler.
Huvudfunktionerna i kort:
- Tabellinriktad parameterinmatning
- Spara och ladda parameteruppsättning
- Övervakning för visning av processdata
- 4-kanals oscilloskopfunktion med lagring av data
- Fjärrstyrningsfunktion
- Universell för alla våra digitala EHCD styrmoduler
De tillgängliga parametrarna läses in när den anslutna modulen är identifierad och visualiseras i parametertabellen.
Exportfunktionen kan användas för att exportera parameteruppsättningar från datorn till modulen.
Offlineläge gör det möjligt för användaren att ändra parameteruppsättningar på datorn och spara dem även om ingen modul är ansluten.
Övervakningsfunktionen möjliggör visning av processvariablerna och digitala in- och utgångar beroende på den anslutna modulen.
Den integrerade fjärrstyrningsfunktionen kan styras direkt och kraftöverföringen kan drivas utan kontroll på högre nivå.
Parametreringsmjukvaran kan i grunden användas på alla Windows datorer med Windows 2000/XP/7/10.
KineSys
HYDAC frekvensomriktare - skåpsmonterad HFI-CM
Den kraftfulla PC-mjukvaran HFI-CM-startup (HYDAC frekvensomriktare – skåpsmonterad) erbjuder många sätt att snabbt starta upp och optimera KineSys drivsystem.
Den dialogledda första starten med grafisk hjälp förenklar konfigurationen av de elmekaniska eller hydrauliska systemen. Motorn är parametrerad med hjälp av den elektroniska namnskylten.
En driftsättningsfil kan användas för att utföra en seriell start. Detta innebär en betydlig tidsbesparing i serieprojekt. Mjukvaran avrundas med praktiska och intuitiva instrument för diagnos.
HYDAC frekvensomriktare – motormonterad HFI-MM
PC-mjukvaran HMM Start-Up (c) är mycket användarvänlig tack vare sitt intuitiva UI, som gör det till det perfekta gränssnittet för ditt drivsystem från HYDAC KineSys.
Mjukvaran gör det möjligt att parametrera det elmekaniska eller hydrauliska systemet snabbt och enkelt. Den inbyggda oscilloskopfunktionen kan användas för att visualisera driv- och mätdata samt kontrollerar inställningar.
Automatisk motoridentifiering, förinställda parameterinställningar och anpassade aktuella värden visar automatiserat och påskyndar uppstarten av applikationen.
Ladda hem HMM-Start-Up
HFIMM CANopen.eds
HFIMM EtherCAT.xml
HFIMM Profibus.gsd
HFIMM Profinet.xml
Elektronik
HMG 2500 / 30x0 datormjukvara
Den här mjukvaran är ett bekvämt och enkelt paket för analysering och arkivering kurvor och loggar som har spelats in vid användning av HMG 2500 / 30x0 , eller för exportering av data för integrering i andra datorprogram om det behövs.
Dessutom är det även möjligt att använda HMG 2500 / 30x0 direkt från datorn. Standardinställningar kan göras och mätningarna kan startas online och visas direkt på datorskärmen i realtid som mätkurvor.
HMG 2500 fast programvara, bruksanvisning
HMG 3010 fast programvara, bruksanvisning
HMG 3000 fast programvara, bruksanvisning
CMWIN datormjukvara
Den här mjukvara är speciellt utvecklad för tillståndsövervakningstillämpningar.
Utöver HMGWIN 3000 funktionerna möjliggör den
- tillståndsövervakningssensorer (HLB 1300, AS 1000, AS 3000, CS 1000) och
- tillståndsövervakningsenheter (CMU 1000, CSI-F-10)
att avläsas, konfigureras och parametreras.
Dessutom kan användarspecifika tillämpningsprogram för CMU 1000 och CSI-F-10 enkelt och bekvämt skapas, inkorporeras och testas (i enlighet med IEC 61131).
Den fasta programvaran CMU 1000 finns tillgänglig i olika versioner. A V01.xx CMU kan endast uppdateras med en V01.xx version, och en V02.xx CMU endast med en V02.xx version.
CMU 1000 fast programvara, bruksanvisning
HMG / CMU USB-drivrutin
Om ett HYDAC mätinstrument ansluts till datorn för första gången måste USB-drivrutinen först installeras.
Drivrutinen ingår även på CD-skivan som ingår i leveransen.
HMG 3000
HMG 2500, HMG 510, HMG 3010, CMU 1000
Windows 2000
CP210x VCP Win XP-S2K3/Vista/7/10
HMG 2500, HMG 510, HMG 30x0, CMU 1000
Windows XP(SP2) / Vista / 7 / 10
Uppdatering av ett mätinstrument för användning med USB 3.0
Om problem förekommer vid anslutning av en HYDAC mätenhet (HMG 510, HMG 3000, CMU 1000) till USB 3.0, måste du utföra en uppdatering av drivrutinen.
Ladda hem USB3 uppdatering
USB 3.0 uppdatering instruktioner DE
USB 3.0 uppdatering instruktioner ENG
ZBE P1-WIN dator mjukvara
För programmering och parametrering av programmerbara HYDAC tryckbrytare och HYDAC IO-link sensorer.
ZBE P1-WIN dator mjukvaran kan endast användas med HYDAC ZBE P1 programmerbar adapter.