Accu-FIND Verktyg för val av ackumulator
Vilken ackumulator är bäst lämpad för er applikation? Denna fråga kan endast besvaras genom att ta hänsyn till de särskilda krav som ställs på en ackumulator. Oavsett om det är kolvackumulatorer, membranackumulatorer eller blåsackumulatorer: vårt verktyg för val av ackumulator leder er till den mest lämpliga ackumulatortypen för er applikation med bara några få steg. Hitta den bästa ackumulatorn för er!
Så hittar ni den rätta ackumulatorn för er applikation
- Vilken uppgift har ackumulatorer i er applikation? Välj mellan energilagring, stötdämpning, medieavskiljning, pulsationsdämpning och volymkompensation. Vänligen välj er applikation.
- Vilka är era krav rörande installationsposition, flöde, nominell volym, diameter och tryckintervall? Välj de nödvändiga parametrarna för den hydrauliska ackumulatorn ni letar efter.
- När ni valt den rekommenderade typen av ackumulator tas ni direkt till den mest lämpade produkten i HYDACs produktsortiment. Här hittar ni våra blåsackumulatorer, kolvackumulatorer och membranackumulatorer för er applikation samt andra relevanta hydraulikprodukter.
Vill ni ha skräddarsydda råd i ämnet ackumulatorer? Tveka inte att kontakta våra specialister med vårt enkla online-formulär!
En översikt över ackumulatortyperna
Blåsackumulatorer
Blåsackumulatorer består av en flexibel elastomerblåsa som arbetar i ett trycktätt kärl. Ackumulatorblåsan separerar den komprimerbara gasen från mediet i hydraulsystemet. Denna typ av ackumulator är robust och idealisk för tillämpningar med höga flödeshastigheter och stora temperaturområden.
Kolvackumulatorer
Kolvackumulatorer använder en rörlig kolv som är försedd med ett tätningssystem. Båda dessa utgör tillsammans separationselementet mellan hydraulvätska och gas. Dessa ackumulatorer kännetecknas av sitt oändliga tryckförhållande samt upp till mycket stora volymer. I kritiska installationssituationer kan de anpassas i längd och diameter till det tillgängliga installationsutrymmet samtidigt som samma gasvolym bibehålls.
Membranackumulatorer
Membranackumulatorer har ett membran som separerar hydraulvätskan och gasen från varandra. Denna typ av ackumulator är mycket kompakt och passar särskilt till hydrauliska tillämpningar med medelhögt till högt tryck. De används främst inom maskinteknik, mobilteknik och inom fordonsindustrin där utrymme och vikt spelar en viktig roll.