Ökad precision och säkerhet: Med den intelligenta styrenheten - Intelligent Control Unit (ICU)

Använd CAN-buskommunikation som en nyckelteknik för mobil maskinautomation

Maskiner och terrängfordon blir mer och mer komplexa. Elektrifiering, ökad automation, fler assistanssystem och striktare säkerhetsstandarder kräver innovativa lösningar. Med de beprövade lastkännande mobila riktningsventilerna (LX-3, LX-6 och LCX-6) och ICU-styrenheten som utvecklats speciellt för dem, erbjuder HYDAC ett innovativt system som ett framtidssäkert svar på dessa utmaningar. Ta reda på hur vår lösning säkrar effektiv dataöverföring, maximal precision, TÜV-certifierad säkerhet och pålitlighet också i de mest ogynnsamma miljöförhållandena.

2 min

News

Är er mobila maskin redo för morgondagens utmaningar?

Nivån av automation och antal assistanssystem ökar hela tiden och energieffektivitet och funktionell säkerhet blir viktigare och viktigare. Samtidigt växer kraven rörande standardisering, tillgänglighet och CAN bus-gränssnitt. Med vår innovativa systemlösning banar vi vägen för er och för de moderna maskinernas framtid.

Intelligent Control Unit (ICU): en framtidssäker elektromekanisk lösningICU fungerar utan pilotolja, är extremt robust och minimerar stilleståndstider. Perfekt för krävande miljöer.

Upptäck framtidens styrteknik med vår innovativa ICU – en avancerad, rent elektromekanisk lösning som fungerar helt utan pilotolja och är därför helt oberoende av hydrauloljans stabilitet, temperatur och viskositet I jämförelse med elektrohydrauliska system erbjuder ICU avgörande fördelar: längre livslängd, större resistans mot kontaminering, temperaturoberoende och betydligt lägre energikonsumtion.

Detta innebär att HYDAC erbjuder den perfekta grunden för automation och assistanssystem

Tack vare det stora slidutslaget på våra LX mobila riktningsventiler och den extremt höga noggrannheten med ICU-styrningen, erbjuder systemet mycket hög precision och förmågan att snabbt och tillförlitligt kompensera för varierande lasttryck. För att minimera arbetet med driftsättning och kompensering för toleranser är start- och maxpunkter för oljeflöden fabrikskalibrerade. Sådan precision och kontroll ses vanligtvis endast i servoventiler. I kontrast till elektrohydrauliska system fungerar systemen också utan hysteres, d.v.s. att systemet reagerar omedelbart på förändringar och är upprepbart. Detta utgör den perfekta grunden för dynamiska uppgifter såsom assistans- och automationssystem. I vissa applikationer kan ytterligare sensorer till och med undvaras, vilket avsevärt förenklar implementeringen av assistanssystem.

TÜV-certifierad och intelligent styrd för maximal säkerhet och produktivitet

Vårt system är TÜV-certifierat och tack vare den intelligenta CAN-busstyrningen säkerställs maximal säkerhet i säkerhetsrelevanta applikationer som t.ex. lastbilskranar. ICU upptäcker självständigt feltillstånd och reagerar omedelbart – för maximal arbetssäkerhet.

Öka er produktivitet och säkerhet med ICU i kombination med våra LX mobila riktningsventiler - lösningen som tar er maskin till en ny nivå.

Läs mer

Kontakta våra experter

Framtidssäkra era maskiner! Vi supportar er med intelligenta lösningar för er automation.

Ta reda på mer nu & kontakta oss

Upptäck fler system och komponenter för mobila tillämpningar

Control Technology

Mobila applikationer

Vi arbetar tillsammans med dig för att utveckla nästa generationen av mobila arbetsmaskiner

Ta reda på mer