Vår HY-ROS H<sub>2</sub> Mount-kit för säkert montage av vätgastank
1/5 HYDAC halsfäste
• Platsoptimerad installationslösning för tankar med en hals
• För montage av behållare i alla storlekar och diametrar (200 – 750 mm)
• Montagelösning oberoende av tankens rörelse
• Patenterad lösning med serievalidering
• Modulsystem
• Alternativ lösning i kombination med bandklammer
• Retrofit
2/5 HY-ROS H2 Mount Smart
Vårt ”smarta bandklammer” ger er konstant feedback om tankens montage (förebyggande underhåll). Eventuella avvikelser kan upptäckas tidigt
Detta betyder att eventuella avvikelser tidigt kan upptäckas. Data som tillhandahålls av sensorn kan utvärderas i analog eller digital form. Detta gör det möjligt att övervaka tankmontagets tillstånd i realtid under hela dess livslängd.
3/5 HY-ROS H2 Mount Spring
• För montage av behållare i alla storlekar och diametrar (200 – 750 mm)
• Varierande bandform rörande längd/bredd/tjocklek
• Expansionskompensation tack vare innovativa lösningar
• För alla typer av installation. Vertikalt eller horisontellt i förhållande till färdriktningen eller hängande, liggande eller stående. Placering t.ex. bakom förarhytten, på taket, på sidan av fordonet, etc.)
• Retrofit
4/5 HY-ROS bandklammer med TPRD (thermal pressure relief device) och rörmontage
Som ett komplement till det befintliga montaget (hals- eller SB-fäste) erbjuder HYDAC H2 Modulsystem möjligheten till ett optimalt montage av en extra TPRD-sensor och tillhörande rör. Även tillgängligt som retrofit.
5/5 HY-ROS bandklammer med elastomerinlägg
• För montage av behållare i alla storlekar och diametrar (200 – 750 mm)
• Varierande bandform rörande längd/bredd/tjocklek
• Expansionskompensation tack vare innovativa lösningar
• För alla typer av installation. Vertikalt eller horisontellt i förhållande till färdriktningen eller hängande, liggande eller stående. Placering t.ex. bakom förarhytten, på taket, på sidan av fordonet, etc.)
• Retrofit