Montera vätgastankar säkert med världens första smarta bandklammer

För att uppnå European Green Deal's utsläppsminskningsmål fokuserar industri och företag hela tiden mer på väte som en klimatneutral energikälla. Vid transport av flyktigt bränsle i t.ex. bussar, lastbilar eller arbetsmaskiner måste särskilda krav rörande säkerhet och tillförlitlighet uppfyllas. HYDAC har tagit hänsyn till dessa särskilda krav i beräkningen av den innovativa "HY-ROS H2 Mount Smart"-lösningen - Världens första sensorbaserade bandklammer för vätgastankar.

Upptäck HYDACs montagelösningar för säker vätgastransport

Vill ni veta mer om våra innovativa montagelösningar för säker vätgastransport? Boka en rådgivning med våra experter utan några förpliktelser!

Kontakta oss!

Säkert montage av andningsvätgastankar (typ IV) Storleksförändringen på vätgastankar utgör utmaningar för fordonstillverkare

Vätgastankar (typ IV) ändrar sin omkrets med upp till 2,5 procent under både tanknings- och tömningsprocessen. Med konventionella lösningar som inte kompenserar för denna förändring kan systemets hållkraft äventyras.

Pålitlig övervakning av tankmontage vid varje fyllnadsnivå Avvikelser i spännbandens tillstånd måste detekteras i ett tidigt stadie

ifall betydande avvikelser i vätgastankens omkrets detekteras måste åtgärder vidtas i god tid för att säkerställa att systemets säkerhet inte äventyras. Ju tidigare avvikelser upptäcks desto större är säkerheten för systemet och därmed för föraren. Det är därför tillförlitligheten hos våra bandklammer noggrant utvärderas i laboratoriemiljö.

Vår lösning: HY-ROS H2 Mount SmartVärldens första sensorbaserade bandklammer för vätgastankar möjliggör förebyggande underhåll

Med HY-ROS H2 Mount Smart, bidrar HYDAC innovativt till vätgasfordonens säkerhet. Detta tack vare den sensorbaserade bandklammern som gör att tankmontaget kan övervakas i realtid. Den förebyggande metoden, jämförbar med ett övervakningssystem för däcktryck, ger er kontinuerligt information om montagets tillstånd vilket möjliggör detektering av avvikelser i ett tidigt skede så att lämpliga åtgärder kan vidtas.

Mer information om HY-ROS H2 Smart bandklammer

Jochen Caspari, Utvecklingsansvarig på HYDAC Accessories

Vi validerar vår HY-ROS bandklammer med mer än 20 000 tankcykler utan funktionsförlust. Vår montagelösning för vätgastankar överträffar därför både en maskins nominella livscykel och de lagstadgade kraven för godkännande av tankar med 15 000 cykler.

HYDAC är er partner för säkert montage av vätgastankar Upptäck de många fördelarna med HY-ROS H2 Mount Smart nu, världens första sensorbaserade bandklammer som hjälper er att montera vätgastankar på ett säkert sätt.

Vårt beprövade fäste för vätgastankar

Beprövat montage av vätgastankar

Våra montagelösningars opålitlighet för vätgastransport har redan bekräftats med över 10 triljoner kilometer på vägarna.

Våra bandklammer för vätgastankar överträffar de lagstadgade kraven

Överträffar de lagstadgade kraven

Våra HY-ROS H2 Mount bandklammer har testats utöver de lagstadgade kraven för mer än 20 000 tankcykler utan funktionsförlust.

Våra bandklammer för vätgastank ger effektivare underhåll med förebyggande underhåll

Effektivare underhåll med förebyggande underhåll

Vår montagelösnings förebyggande metod möjliggör tidig detektion och korrigering av avvikelser som kan uppstå.

Ladda ned

Er expert på montage av vätgasteknik

Kontakta våra HYDAC-experter och boka in en rådgivning!

Kontakta oss

Fler artiklar om ämnet montageteknik

Topics & Products
| 3 min

Är all monteringsteknik skapad jämbördigt? Inte alltid: HYDAC erbjuder mer än bara förstklassig kvalitet. Vi förlitar oss på helautomatiserad, intern produktion. För oss innebär detta ett ”Made in Germany”-löfte. Dina fördelar är tydliga. Vi levererar snabbt och driver anpassade utvecklingar framåt på kortast möjliga tid. Med vårt innovativa FoU-team utvecklar vi skräddarsydda lösningar som även kan anpassas till din individuella utmaning. Eller föredrar du vår standardlösning optimerad för installation? Lär känna våra system nu och sätt oss på prov!