Krav på materialhanteringsmaskiner Dessa faktorer fokuserar vi på när vi utvecklar våra system
Optimering av installationsutrymme
Drift i begränsade miljöer och trånga utrymmen är en svår utmaning för lyft- och materialhanteringsmaskiner. Optimering av installationsutrymmet som krävs är därför nyckeln till ökad effektivitet och säkerhet. Detta är det enda sättet att förbättra manövrerbarheten och öka arbetsområdet. Utöver mer effektiv drift och ökad säkerhet bidrar också en optimerad och kompakt design till minskat slitage, förbättrad ergonomi och högre lastkapacitet.
Precision och finstyrning
Oavsett om den placerar tunga laster med millimeterprecision eller försiktigt hanterar känsliga föremål är precis styrning en avgörande faktor för säkerhet, effektivitet och kvalitet. Exakta rörelser möjliggör exakt placering av lasten, minimerar risken för skada och leder till högkvalitativa arbetsresultat. Funktioner som kan finstyras säkrar intuitiv drift och utökar tillämpningsområdet för att inkludera känsliga arbetsuppgifter som kräver maximal precision.
Funktionssäkerhet
Över hela världen tillämpas stränga säkerhetsföreskrifter för lyftplattformar och materialhanteringsmaskiner. Efterlevnad av dessa bestämmelser är inte enbart lagkrav. Det är också viktigt för skydd av människa och maskin. För att garantera säkerheten för alla inblandades måste materialhanteringsmaskiner uppfylla de högsta säkerhetsstandarderna. Samtidigt garanterar system med funktionssäkerhet att laster flyttas säkert och effektivt.
Ett brett utbud lösningar för lyft- och materialhanteringsteknologi, skräddarsydda för era behov.Som utvecklingspartner förstår vi era utmaningar och erbjuder rätt lösningar.
Framtidssäkra systemlösningar för optimal prestanda: Som experter inom lyft- och materialhantering hjälper vi er att utveckla toppmoderna materialhanteringsmaskiner, anpassade efter era behov. Läs mer om HYDACs huvudområden och upptäck andra innovativa lösningar i följande områden, till exempel:
Kompakta hydraulaggregat
Optimera er lyftplattform med HYDAC: Våra kompakta hydraulaggregat erbjuder er mycket mer än att bara lyfta och sänka. Detta tack vare integrerade säkerhetsfunktioner såsom temperaturövervakning som hjälper till att öka er materialhanteringsmaskins pålitlighet. Enkelt underhåll och intuitiv drift tack vare lättåtkomliga komponenter som också säkrar maximal produktivitet. Den innovativa ventilteknologin med redundanta ventiler möjliggör exakta rörelser, maximal säkerhet och bekväm drift.
Huvudventil
Huvudventilen är hjärnan i materialhanteringsmaskinen. Detta beror på att den koordinerar alla rörelser och funktioner – oavsett om det är förflyttning, lyft- och sänkning eller andra komplexa arbetsfunktioner. Våra innovativa huvudstyrventiler erbjuder den flexibilitet ni behöver för era specifika tillämpningar inom lyft- och materialhanteringsteknologi. Tack vare den modulära designen kan vi anpassa systemet exakt till era behov och säkra optimal prestanda och effektivitet. Lösningen har också integrerade diagnostikfunktioner och avstängningsfunktioner för att möta alla relevanta säkerhetskrav. Våra experter ger er omfattande råd om funktionsspecifika optimeringar.
Lasthållningsventiler
Säkerheten först: I lyft- och materialhanteringsteknikens värld är oförutsedda händelser inte ovanliga. Lita på våra pålitliga säkerhetsventiler för att skydda både era anställda och era maskiner. Oavsett om det är en lasthållningsventil, sänkbromsventil eller slangbrottsventil så garanterar våra kompakta komponenter maximal säkerhet och stabilitet när tunga laster hanteras. Skydda er investering och minimera risken för olyckor.
Lastsänkning med hjälp av gravitation
Lita på tyngdkraften vid elektrifiering och spara värdefull energi vid lastsänkning med hjälp av gravitation: med HYDACs proportionalstrypventiler behöver ni inte längre hydraulkraft vid sänkning av last. Medan konventionella sänkbromsventiler kräver en hög effekt vid pumpen så använder vi istället egenvikten vid lastsänkning med hjälp av gravitationen. Våra proportionalstrypventiler från PWS-serien erbjuder maximal flexibilitet. Tack vare integrerad soft-shift-funktion kan ni använda ventilerna för både exakt flödeskontroll och smidiga rörelser. Ingen komplex proportionalstyrning krävs.
Tankoptimering
För hög prestanda och effektivitet i materialhanteringsmaskiner är det nödvändigt med en kompakt systemarkitektur, optimerad för installationsutrymmet. Det är där vi kommer in: med en omfattande simuleringsexpertis och med fler än 800 framgångsrikt implementerade projekt använder vi ett virtuellt verktyg vid tankdesign för att ge förslag på er hydraultanks potential för besparing. Ofta kan en minskning av tankstorleken på upp till 80% uppnås. Detta ger er betydligt större frihet vid design av er maskin samt erbjuder minskad materialförbrukning, minskad oljemängd och ger enkel och bekväm åtkomst vid service.
Ingenjörssupport: er vision, vår expertis – att förena krafterna för att lyckas
Vi hjälper er att hantera era specifika utmaningar inom lyft- och materialhanteringsteknik. Upptäck vårt omfattande utbud av simulerings- och tekniktjänster.