Kraftfulla kommunala fordon: ett centralt fokus för HYDAC Upptäck vår lösning för sopmaskiner, redskapsbärare, snöslungor och alla andra ‌kommunalmaskiner idag

Elektrifiering av mobila maskiner.

Kommunala och lokala myndigheter har en del mycket ambitiösa mål: rent, tyst och framför allt, utsläppsfritt. Detta är deras vision för framtidens städer. Deras initiativ fokuserar särskilt på en sak: byta från förbränningsmotorer till elektriska motorer. Med innovativa lösningar för e-mobilitet kan HYDAC stöda er på er resa mot kommunalfordon med nollutsläpp.

Optimering av installationsutrymme

Agilt och exakt – det enda sättet att arbeta snabbt och effektivt i stadsmiljö. Av denna anledning tenderar systemlösningar för kommunalmaskiner att bli mer och mer kompakta. Trots allt, maskinerna tenderar att bli mer multifunktionella samtidigt som de blir mindre till storleken. HYDAC tillhandahåller utrymmesoptimerade lösningar och system för detta – kompakta men kraftfulla.

Komfort och minskning av buller

Ökad komfort och mindre buller är inte bara juridiska krav utan något som efterfrågas mer och mer – under långa arbetsdagar möjliggör operatörsstöd och hjälpsystem hög effektivitet. Lita på funktionella maskiner med smarta system utan att kompromissa med effekttätheten. Lär dig mer om våra innovativa systemlösningar.

System som övertygar, både idag och i framtidenVår strategi för er optimala maskin

Som expert på ‌kommunalmaskiner utvecklar vi framtidssäkra system, olika problemlösningsmetoder och effektiv samverkan. Och vi gör det baserat på våra sju nyckelprinciper. Detta innebär att ni också kan hitta den optimala lösningen – skräddarsydd för att möta era behov.

Ikon – HYDAC är er expertpartner inom hållbar maskintillämpning.

Hållbar maskinanvändning

Ikon – HYDAC tillhandahåller ett allsidigt bekymmerslöst paket för er elektriska maskin.

E-mobilitet

Ikon – HYDAC utvecklar innovativa automatiseringslösningar och hjälpsystem.

Elektrohydraulik & hjälpsystem

Huvudventiler

I multifunktionella kommunalfordon arbetar flera ställdon parallellt. För att förebygga att detta leder till effektivitetsförlust kan ni använda våra perfekt koordinerade komponenter för era elektrohydrauliska huvudventiler. Vårt innovativa och modulära ventilsystem kan justeras perfekt för att möta era behov – för hög produktivitet, precisionsarbete och ökad energieffektivitet. Samarbeta med oss för att optimera er maskinstyrning.

Energieffektivt arbetshydraulik

Optimera er maskins effektivitet: Hur kan ni utnyttja kraften från robust och kompakt hydraulik samtidigt som ni ökar effektiviteten i drivlinan? Lita på våra beprövade lösningar för er elektrifierade kommunalmaskin – från leverans, till det anpassningsbara ventilsystemet och ställdonen, till en slutlig övergripande systemlösning. Upptäck våra kompakta hydraulaggregat, till exempel med varvtalreglerade elmotorer för ökad energieffektivitet, så att ni kan förse era maskiner med hydraulkraft efter behov.

För hållbar maskindrift:
Mer information om HYDACs kompakta hydraulaggregat

Hjälpstyrning

Flexibilitet och manövrerbarhet: med vår elektrohydrauliska hjälpstyrning kan vi förse er med ett system för en eller två axlar med hjälpstyrning. Alternativt kan ni kombinera våra lösningar för valfritt antal axlar. Använd vårt modulära styrningssystem, som inkluderar hydraulik, sensorer och programvara, för att uppnå den perfekta systemkonfigurationen – så er maskin kan möta alla era krav och framförallt vara säker. Minimera hjulslitage och jordkomprimering – ta reda på mer om vår HYDAC AUXSteer hjälpstyrning idag.

Axelfjädring

Att kunna köra bekvämt är avgörande när ‌kommunalmaskiner, så som sopmaskiner och redskapsbärare, används. Trots allt, arbete utan att bli trött och på anpassad körhöjd är inte bara mer effektivt. Det är också säkrare. Detta innebär: intelligenta system förbättrar produktiviteten och ökar körstabiliteten. HYDAC tillhandahåller perfekt koordinerade systemmoduler för detta så att ni kan utveckla just den hydropneumatiska axelfjädringen som möter era behov. Från framaxel- till bakaxelfjädring samt full fjädring – upptäck fördelarna med vår expertkunskap.

Ökad produktivitet och körstabilitet: Mer information om axelfjädringssystem.

Varvtalsstyrning

Lita på vår beprövade hydraulik i kombination med innovativ återkopplad styrteknik. HYDAC styrning av roterande funktioner är rätt system för er. När det finns behov av varvtalsstyrning med en hög energidensitet så har vi den optimala lösningen. Vår elektroniska varvtalsstyrning är extremt dynamisk och kan öka er maskins prestanda. Oberoende av eventuella tryckvariationer.

Upptäck vårt innovativa system för varvtalsstyrning idag

Tankoptimering

Kompakta maskiner med topprestanda: i stadsområden är det något som saknas mer än allt annat – tillräckligt med utrymme. Ju kompaktare ett kommunalfordon är, desto större möjlighet har det att arbeta med större precision, ökad hastighet och högre effektivitet. Med HYDAC kan ni spara in på vikt likväl som på installationsutrymme samt sänka era kostnader. Undrar ni hur? Det är ganska enkelt – med våra innovativa filtreringsstrategier som kan skräddarsys för er maskin, kan vi minska er hydrauloljetanks volym med upp till 40 %. Och det utan att kompromissa med effektiviteten: våra experter utvecklar lösningar för de minsta tankarna med maximal avgasningsprestanda och optimal luftavskiljning.

Det perfekta filtreringskonceptet för er kommunalmaskin. Läs mer nu

Fläktstyrning

Bullerminskning och bränslebesparing tack vare hastighetskontroll: återkopplad fläktstyrning skapar betydligt mindre buller än konventionella fläktar med on/off-drift. Ett måste för kommunala fordon av alla slag. Och det är inte den enda fördelen – med vår förbrukningsinriktade lösning kan ni minska er bränsleåtgång. En minskning av fläkthastigheten med endast 10% kan sänka er energiförbrukning med minst 27 %. Lita på våra olika storlekar för behovsbaserad konfigurering av er fläktstyrning. Kontakta våra experter för råd om ert optimala system.

Er skräddarsydda lösning tack vare smart systemteknik

Börja använda våra innovativa HYDAC-verktyg: med toppmoderna simulerings- och utvecklingsmetoder utökar vi konstant vår systemexpertis. Lär känna våra HYDAC-experter och få hjälp med att designa ert konkurrenskraftiga system.

Läs mer

Nedladdningar