Innovativa filtreringskoncept för dina mobila maskinerSäker och modern filtrering med HYDACs filtersystem av hög kvalitet

Inom byggindustrin, jordbruksindustrin och skogsindustrin ökar kravet på hållbar teknik som bevarar resurser och skyddar miljön. Detta är ett behov som kommer att öka allt mer i framtiden. Mobila maskiner som kombinerar ett minimalt koldioxidavtryck med maximal kapacitet är särskilt relevanta. När det gäller den kombinationen kan känna dig trygg med HYDACS innovativa vätskehantering. Som en etablerad partner för modern och säker filtrering erbjuder vi filtermedier av hög kvalitet för ett rent system. Med oss kan du bevara värdefulla resurser, öka livslängden på dina maskiner och optimera användandet av filterelementet. Dra nytta av vår långa erfarenhet inom utvecklingen av skräddarsydda lösningar - alltid i kombination med omfattande global service.

Platsoptimering & viktreduktion

Komplexiteten i mobila maskiner ökar i takt med platsbegränsningar och viktbegränsningar. När det gäller allt högre krav på utrymme i dina maskiner har HYDAC en perfekt lösning: filtreringskoncept som är perfekt anpassade efter dina behov gör att du kan minska storleken på tanken med 30 - 40 %. Och du behöver inte kompromissa när det gäller effektivitet – HYDAC utvecklar filtreringslösningar för små tankar med ökad avgasningseffekt och perfekt luftrening, allt skräddarsytt utefter dina behov. Detta ger dig betydligt mer frihet när du designar maskinen och minskar materialförbrukningen, sänker oljemängden och innebär tillgång till behändig service. Vill du spara plats, vikt och bränsle? Kontakta våra experter inom filtrering, oljekonditionering och tankoptimering.

Energieffektivitet & resursbevaring

Strängare lagstiftning och global konkurrens ökar trycket på maskintillverkare. Ökad energieffektivitet i kombination med minskade kostnader är nyckeln till ökad konkurrenskraft. Dra nytta av en optimal filtrering och effektiv vätskehantering: HYDAC garanterar en längre livslängd på dina oljor och maskiner med smarta filtreringskoncept. Våra experter ser även potential för optimeringen av alla befintliga tanksystem - detta minskar kostnaderna för dig tack vare minimerad materialförbrukning och oljemängd. På det här sättet kan du skydda dina resurser och miljön på lång sikt. Kontakta oss om du vill optimera ditt filter-tanksystem.

Möjliggör reservdelshandeln & eftermarknaden

Piratkopior och filterelement av låg kvalitet från andra tillverkare leder till minskad försäljning av reservdelar. Detta kostar pengar – men är också: tidskrävande utredningar gällande garantiärenden ökar och sämre renhetsklasser och otillräckligt komponentskydd skadar såväl säkerheten på ditt system och riskerar att skada din image. Med vår sofistikerade filterteknik hjälper vi dig att utveckla nya reservdelsstrategier. HYDACs varumärke och kvalitetsskydd hjälper dig att aktivt motverka användandet av piratkopior. Vår garanterade och beprövade kvalitet garanterar din driftsäkerhet, längre livslängd på ditt system och vätskor och i slutändan nöjda och trogna kunder. Arbeta med HYDAC för att optimera din reservdelsstrategi - kontakta vårt team.

Maskintillgänglighet

Kraven på mobila maskiner bara växer. Med den här ökande komplexiteten är den bästa möjliga tillgängligheten mycket viktig. Vätskan kan ses som ett fingeravtryck av maskinen och spelar en viktig roll i det hela: moderna filtreringskoncept med partikelavskiljning av hög kvalitet är grundläggande för maskinens tillgänglighet. Undvik tidiga maskinfel med vår innovativa tillståndsövervakning och förebyggande underhållslösningar samt en aktiv oljekonditionering, avvattning och luftseparering. Optimera dina kostnader samtidigt som din planering blir säkrare. Som expert när det gäller vätskehantering och filtrering erbjuder HYDAC smarta lösningar för tillförlitlig maskintillgänglighet samt längre livslängd på olja och komponenter.

Standardisering

För hela din maskinpark: mobila maskiner är lika olika som deras tillämpningsmöjligheter. Kraven på komponenterna som och subsystemen är ännu mer olika. HYDAC kombinerar skräddarsydda lösningar på marknaden med standarder för ditt företag. Tack vare skalbara och modulära filtreringskoncept kan vi hjälpa dig med hela din fordonsflotta. Vi håller alltid koll på kostnaderna: vår standardiserade utveckling och testprocesser hjälper dig i din maskinutveckling och sparar viktig utvecklingstid samtidigt som du minimerar din utvecklingsrisk. Optimerade filtreringslösningar skräddarsydda för dina behov tack vare många års erfarenhet.

Innovativa lösningar för mer hållbarhet, mindre monteringsutrymme och optimerade kostnader Ta en titt på vårt produktutbud

HYDAC Air-X teknik

Vår innovativa HYDAC Air-X teknik gör det möjligt för dig att uppnå en perfekt luftseparering i ditt system. Förutom lägre strömningshastighet kommer din tank att få lägre ytaktivitet, minskad luftinblandning i oljan och andra fördelaktiga egenskaper. Detta minskar påverkan av luft i oljan och tillåter att man använder förhållandevis små tankar. På det här sättet kan du spara resurser vilket är bra för både dig och miljön.

HYDAC Stat-X® filterelementteknik

För hydrauliska system med kritisk laddning på grund av oljor med låg ledningsförmåga: tack vare tillverkningsprocesser med den nya HYDAC Stat-X® tekniken kan den laddningshämmande effekten på filtermediet förbättras betydligt. Stat-X® filterelement minskar bevisligen elektrostatisk laddning och dämpar gnistbildning. Detta garanterar maximal säkerhet, minskar oljenedbrytningsprodukter och möjliggör längre oljebytesintervall. Du kan också skydda dina hydrauliska komponenter och sänka dina underhållskostnader - kontakta våra experter.

HYDAC kvalitetsskydd

Satsa på originalprodukter och skydda ditt system: för att hålla låga priser tillverkas imitationer från andra tillverkare av låg kvalitet billiga material. Detta innebär stora risker: ultrafin filtrering är ofta inte längre möjlig och man får en betydligt sämre oljekvalitet som orsakar fel. Med HYDAC kvalitetsskydd kan du skydda ditt företag mot piratkopior och ersättning av originaldelar av hög kvalitet mot sämre kopior. För användning av äkta filterelement och en garanterad reservdelskvalitet även under kommande år! Läs mer om vårt produktsortiment.

Intelligent övervakning med HYDAC Virtual Fluid Lab

Spara värdefulla resurser med HYDAC Virtual Fluid Lab: vårt smarta koncept bestämmer den återstående livslängden på individuella filterelement och bidrar till ett förebyggande underhåll. Beroende på tillämpningen kommunicerar HYDAC VFL med maskinstyrningen via CAN-bus eller IO-link för att visa den återstående livslängden på individuella filterelement. Dra nytta av minskade livscykelkostnader och förbättrad tillgänglighet tack vare tillståndsbaserad användning. Minska livscykelkostnaderna nu med HYDAC VFL.