Innovativa givare och systemelektronikFör den optimala systemarkitekturen på dina mobila maskiner

Digitaliseringen har en stor påverkan på hur mobila maskiner kommunicerar med världen utanför och lägger grunden till nya affärsmodeller. Detta öppnar upp nya möjligheter för maskinhantering, utökad funktionalitet, bättre tillgänglighet och ökad produktivitet.

Från givare, controllers och bildskärmar till omfattande anslutna applikationer och molntillämpningar - vårt omfattande produktutbud hjälper våra kunder att bygga optimala lösningar för deras marknader. HYDAC utför en stor del av utvecklingen och tillverkningen för många av produkter i sina egna fabriker. HYDAC är ett av få företag som utvecklar och tillverkar sensorceller med tunnfilmsteknik för tryckgivare vilket gör att man kan implementera applikationsrelaterade behov och speciella krav vid utvecklingen av sensorcellerna. Detta möjliggör tillverkning av produkter som är anpassade för applikationer med en hög mätkvalitet och mekanisk robusthet.

Systemarkitektur

Ditt svar på nya affärsmodeller och växande datavolymer: HYDAC tillhandahåller ett omfattande produktutbud bestående av givare, controllers, bildskärmar och gateways. Med kompletterande programvara, simuleringar, testning och molnapplikationer har du allt som du behöver för en god systemarkitektur. För att nå de stränga kraven som ställs på mobila maskiner hjälper vi dig med lösningarna på utmaningarna såsom service, enkel användning  och maskintillgänglighet. Tack vare många års erfarenhet kan vi hjälpa dig redan från planeringsfasen och produktionsstart till eftermarknaden med såväl produkter som med rådgivning och teknisk service.

Funktional safety

Funktionell säkerhet på mobila maskiner är en viktig del i varje utvecklingsprocess. Den ökande komplexiteten på maskiner och kraven på maskinens praktiska användning gör att det tillkommit ett stort antal nationella och internationella standarder som måste följas av varje maskintillverkare. HYDAC tillhandahåller ett omfattande utbud med sensorer, styrningar, subsystem och utvecklingsverktyg som hjälper dig att uppfylla viktiga standardkrav. De flesta av våra komponenter är tredjepartcertifierade av TÜV i enlighet med ISO 13849, ISO 25119, ISO 26262 och ISO 19014 som verifierar deras säkerhetsrelaterade kvalitet.

Tillståndsövervakning & förebyggande underhåll

Minimerar nedtid – maximerar tillgängligheten: nya affärsmodeller och uthyrning gör tillståndsövervakningen i mobila maskiner relevant på ett nya sätt. Tillståndsövervakning och förebyggande underhåll möjliggör snabbare felsökning och bättre service. Fjärråtkomst till maskinen ger dig värdefull data som du kan använda för att tidigt upptäcka fel eller planera för kostnadseffektiva serviceintervall. Du kan analysera beteendet hos enskilda maskintyper globalt och under många olika miljöförhållanden. Våra lösningar möjliggör effektiv tillståndsövervakning så att du kan öka tillgängligheten och minska resursförbrukningen.

Smarta givare

Få koll; given automatisering, nya affärsmodeller och digital nätverksamhet är det meningsfullt att använda innovativa givare och i vissa fall även extra sådana. Utöver basfunktionalitet - mätvariabler - kan smarta givare ge ytterligare viktig information såsom rekommenderade åtgärder. HYDAC tillhandahåller smarta givare med ett stort antal olika funktioner. Ett utförande med en extra black box-funktion som gör att man har åtkomst till den datahistorik som man behöver. Eller en givare som rekommenderar åtgärder baserande på algoritmer  Mervärde med riktiga fördelar: upptäck maskinfel snabbare och minska kostnaderna för maskinservice och underhåll.

Positionsdetektering

Positionsgivare spelar en viktig roll när det gäller automatisering. För mer komplexa uppgifter med sluten krets, så som omvänd kinematik, till pålitlig arbetsbegränsning – innehåller HYDACs produktsortiment innovativa och robusta sensorer för linjär position, vinkel och lutning för alla typer av assistansfunktioner, styrfunktioner i sluten krets och övervakningsfunktioner. Vilken givare som passar bäst bestäms främst av tillämpningen, dina miljöförhållanden och möjligheterna till mekanisk integration. Våra specialister som har många års erfarenhet hjälper dig att hitta den optimala lösningen.

Implementera effektiva sensorkoncept och hjälpfunktioner med HYDAC. Läs mer

System för digital förbättring av synfältet

Backspeglar, sidospeglar och arbetsspeglar på mobila maskiner och fordon täcker ofta inte alla områden runt maskinen - särskilt döda vinklar är en risk. Detta gör det ännu viktigare att ha skräddarsydda lösningar för bättre synvinkel i mobila maskiner. Stränga standarder anpassade till motståndskraften och bildkvaliteten samt enkel integrering och hantering. Välj HYDAC som din utvecklingspartner. Baserande på dina behov utvecklar vi skräddarsydda systemlösningar som gör sig betalda både nu och i framtiden. Få råd från våra elektronikexperter när det gäller synfältlösningar. Läs mer nu.

Framtidssäkra systemuppbyggnader: mer information om föbättrade digitala synfält från HYDAC 

E-mobility

Fördelarna med e-mobilitet är tydliga: inga lokala avgasutsläpp, ett högt direkt drivmoment, väldigt tystgående och med låg vibration. HYDAC har ett kompletterande utbud med elektroniska produkter för vätgasdrivna och batteridrivna fordon och mobila maskiner. Med hjälp av omfattande kunskap har HYDAC lanserat en ny serie vätgastryckgivare på marknaden som används framgångsrikt globalt i fordon med bränsleceller. Kompabiliteten med vätgas är säkerställd genom användningen av speciella material och enheterna är certifierad enligt E79/2009. Frân mer komplexa uppgifter med control loop. såsom omvänd kinematik. till begränsning av arbetsområde, innehåller HYDACs produktsortiment innovativa och robusta sensorer för linjär position. vinkel och inclination för alla typer av operatörsassistans, styrfunktioner i control loop och övervakningsfunktioner.

HYDAC sortiment av givarer & systemelektronik Upptäck vårt omfattande produktutbud

HYDAC givare

Givare: maskinens ögon. Precision, robusthet, funktionssäkerhet och kapacitet för mekanisk och elektrisk integrering är grundläggande för att skapa pålitliga applikationer. HYDAC erbjuder ett omfattande utbud som omfattar sensorer för tryckmätning, temperatur, linjär positionering, vinkel, lutning, vätskenivå, flödesmängd och rotationshastighet samt partikelnedsmutsning och oljestatus. Produktsortimentet omfattar förutom produkter för standardtillämpningar även specialtillämpningar så som eventuellt explosiva omgivningar, vätgas, fartyg och tillämpningar med ökad funktionssäkerhet.

Mer information om HYDAC sensorteknik

HYDAC mätteknik

HYDAC har ett stort antal mätinstrument för såväl enkla mätuppgifter till storskaliga och komplexa mätuppgifter. Dessa instrument skiljer sig huvudsakligen i deras funktionella egenskaper t. ex. antalet mätingångar, kapaciteten för inspelning av mätdata och grafisk visualisering. Den bärbara inspelaren har även intuitiv drift och ett plug and play läge som tillåter att givare känns igen och installeras automatiskt när de ansluts.

Mer information om HYDAC mätteknik

HYDAC styrteknik

Genom utvecklingen av varje ny generation ökar komplexiteten på mobila maskiner och elektroniken som används i dem. HYDACs programerbara controllers har den perfekta plattformen för alla krav och applikationer – kraftfulla, säkra, pålitliga och flexibla.

Mer information om styrteknik

HYDAC visualisering

Enkel användning och insamling av fordonsinformation har spelat en viktig roll i mobila maskiner under en tid. Bildskärmar måste vara enkla att läsa även under dåliga ljusförhållanden och intuitiva att använda. För att styra allt mer komplexa driftfunktioner behöver större datamängder samlas in från maskinen och omgivningen och bearbetas. Den nya generationen bildskärmar Vision 3 utvecklades för att effektivare uppfylla de behov som tillverkare av mobila maskiner har.

Mer information om visualisering

HYDACs anslutning

Det är viktigt att upprätta en uppkoppling med omvärlden för att kunna tillhandahålla moderna, serviceinriktade tjänster. Att kommunicera mellan fordonen är lika viktigt som att kunna utbyta med ett kontrollcenter. Vi tillhandahåller ett urval med gateways som har motsvarande gränssnitt för intern maskinkommunikation och extern datakommunikation.

Mer information om anslutningsmöjligheter

HYDACs mjukvara

Från maskincontrollers och bildskärmsapplikationer till fjärrkontroll: vi arbetar med dina experter för att konstruera applikationsspecifika lösningar som har testats och godkänts för serieproduktion. Läs mer om HYDAC drivsystem, styrsystem och assistanssystem, inbäddade system, programverktyg och våra telematik- och molntillämpningar.

Mer information om MATCH-programmet

HYDAC subsystem

Vårt produktsortiment täcker mjukvarulösningar för elhydrauliska maskincontrollersr samt omfattande lösningar för elhydrauliska styrsystem, fjädringssystem och elhydrauliska eller elektriska fläktcontrollers. Alla subsystemlösningar är anpassade för att passa HYDACs produktsortiment för controllers, givare och ventilteknik och innebär ett brett urval med funktioner.