Er utvecklingspartner för styrning av maskinfunktionerna med open loop och closed loopArbeta med HYDAC för att utveckla er framtida maskinkonstruktion
Det är vårt uppdrag att förse dig med värdefulla differentieringsalternativ på en mycket konkurrensutsatt marknad. Som erfaren utvecklingspartner hjälper vi er med vårt stora utbud av funktionslösningar och beprövade komponenter för styrning av maskinfunktioner med open loop och closed loop. Från projektdefiniering fram till serielösningar. Tack vare vår djupa förståelse av maskinarkitektur på mobila maskiner kan vi hjälpa er att utveckla er effektiva, resurssparande, komfortabla och precisa maskin som garanterar hög produktivitet samtidigt som den når upp till de högsta säkerhetsnormerna. Både komponenter och hela lösningar, hårdvaror och mjukvaror, tillverkas i våra fabriker. Med vår kombination av smarta simuleringsmodeller och koncentrerad testning får ni perfekt koordinerade komponenter för utvecklingen av högteknologiska fordon.
Hydraulisk hybrid
Starta för en energieffektiv framtid med HYDAC. Vår innovativa hybridteknik kombinerar resursbesparing med prestanda. Detta gör det mögligt att spara bränsle- och energikostnader samtidigt som den installerade batterikapaciteten optimeras. Som värlsdledare när det gäller huvudkomponenter till ackumulatorer, garanterar vi robust, beprövade och testade och standardiserade komponenter som är kostnadseffektiva med hög effekttäthet.
Elhydraulisk pilotstyrning
Som en del av den kommande automatiseringen av mobila maskiner riktas mer uppmärksamhet mot elhydrauliska alternativ. HYDAC imponerar med sin dynamiska och exakta omvandling av elektroniska signaler till hydrauliska signaler. Vår extremt exakta styrning möjliggör en exakt maskinrespons - även med de mest hårfina ändringarna av signalerna i kombination med ett lågt ventilläckage. Även de mest extrema miljöförhållandena är inget problem för våra beprövade och testade ventiler.
Elhydraulisk huvudventil
Våra perfekt koorererade komponenter med en hög effekttäthet gör att vi kan tillhandahålla skräddarsydda elhydrauliska huvudventiler till dig. Det innovativa modulära ventilsystemet kan enkelt integreras med era maskinkrav och ger exakt och korrekt arbetsfunktion. Ni behöver inte göra några kompromisser när det gäller energieffektiviteten - den kompakta designen säkerställer extremt låga tryckförluster.
Elhydrauliska styrsystem
Optimal styrning är grundläggande för den bästa komforten och en maximal produktivitet och hållbarhet på mobila maskiner. Med våra innovativa styrsystem garanterar vi god stabilitet och effektivitet - allt med den högsta säkerhetsnivån. Med vår modulära arkitektur kan vi integrera våra lösningar för extra och ytterligare styrning i era maskiner.
Fjädringar & vibrationsdämpning
Körkomfort, enkel användning och säkerhet är huvudfaktorerna för effektivt arbete. Detta är anledningen till varför det är extra viktigt att avlasta föraren vid hög arbetsbelastning. Våra HYDAC fjädringssystem och vibrationsdämpningar gör arbetet betydligt enklare och säkerställer körsäkerhet och stabilitet. Tack vare vår många års erfarenhet med expertkunskap på områdena axelfjädring, hyttfjädring, och bomfjädring kan vi skapa hela allroundpaket till dig - individuellt anpassade till ditt fordon med hjälp av vår beprövade och testade komponenter.
Med mer komfort för bästa möjliga prestanda. Mer information.
HYDAC markkontroll aktiv bomstyrning
Strängare riktlinjer för miljö- och konsumentskydd kräver att gödsel och bekämpningsmedel används sparsamt. En viktig faktor för detta är att styra sprayerns bom på optimal höjd över grödan för att fördela produkten på ett målinriktat sätt. Därför har våra experter utvecklat en innovativ lösning för mobila maskiner: HYDAC markkontroll kopplar bort sprayerns bom från dragfordonet. Det innebär att bommen styrs till optimal höjd och lutning över grödan. Systemlösningen är mycket dynamisk, även när terrängen förändras.
Varvtalsstyrning
Beprövad och testad hydraulik kombinerad med intelligent styrteknik med cloosed loop - rotationsdrivning är en smart typ av hastighetskontroll för mobila maskiner. Detta beror på att elhydrauliska system kräver hög precision, särskilt vid ökat miljöskydd eller om det kommer nya föreskrifter. Om det finns behov för hastighetsreglerade funktioner arbetar rotationsdrivningen med extrem precision och dynamisk prestanda tack vare styrningen med sluten elkrets. För bästa prestanda på er mobila maskin - även om trycket varierar.
I hög grad dynamisk och precis – lär dig mer om HYDAC Rotary Drive Control.
Hydraulisk generator
Innovativ teknik och intelligenta eldrivna produkter kräver en pålitlig strömförsörjning. Just detta är anledningen till att många gärna vill skapa ett självförsörjande elnät till sina maskiner som tillåter dem att agera oberoende av dragfordonet och dess spänning. Tack vare vår hydrauliska generator kan vi använda er hydraulik effektivt.
Transmissionsstyrningar
Trots standard styrlogik måste ventilteknik klara av mycket olika krav beroende på kraftöverföringstypen eller funktionen. Oavsett om det gäller prestanda under de tuffaste förhållandena, kontrollerad powershifting eller ökad motståndskraft mot föroreningar: HYDAC erbjuder dig smarta lösningar för er transmissions krävande funktioner som är perfekt anpassade till era krav.
Elektronisk lastkänning
Intelligent sammankoppling: om ni vill använda mobila maskiner och tillbehör flexibelt med full hydraulkraft bör ni inte vara utan
HYDAC´s innovativa lastkännande modul. Där olika funktioner kräver varierande tryck och oljemängd möjliggör vår elektriska lastkännande lösning en optimal anpassning till era behov. Det elektroniska systemet som är oberoende av laststrycket ökar effektiviteten och säkerställer en komfortabel maskindrift.