Din skräddarsydda arkitektur för funktionell säkerhetFrån riskanalys till ett skräddarsytt system – HYDAC är din partner för expertis inom funktionell säkerhet
Maskintillverkarna står inför stora utmaningar: marknadens dynamik kräver allt snabbare utvecklingstider – och detta utöver ökade krav på inspektion och dokumentation. Mobila maskiner måste också uppfylla omfattande säkerhetsstandarder i dag. Detta gäller inte bara enskilda komponenter. Det gäller över hela linjen för alla säkerhetsrelevanta funktioner.
HYDAC erbjuder ett brett utbud av produkter för detta ändamål och tillhandahåller en hel del hjälp när det gäller att utveckla en funktionssäker mobil maskin: lita på vår omfattande konsult- och utbildningstjänst på aktuella internationella och nationella direktiv. Vi förser dig med vår expertis så att du kan implementera din applikation snabbt, prisvärt och framför allt säkert. Du kan lita på vårt know-how.
Direktiv och standarder
Din säkerhet i åtanke: alla tillverkare av mobila maskiner är bekanta med det – Maskindirektivet 2006/42/EC definierar alla funktionella säkerhetsstandarder i hela Europa. Men har du svårt att övervinna det stora antalet direktiv? HYDAC är din guide: från AgPL för jordbruksmaskiner (ISO 25119), MPL för schaktningsutrustning (ISO 19014) och ASIL för personbilar, lastbilar och bussar (ISO 26262) till SIL och PL (IEC 61508 / EN ISO 13849), vi hjälper dig att följa alla A-, B- och C-standarder, även om en riskanalys kan vara nödvändig. Få råd från våra experter nu om maskindirektivet 2006/42/EC och alla andra direktiv.
Visste du? Maskindirektivet håller på att bli maskinförordningen.
HYDAC kan hjälpa dig att förbereda dig. Kontakta oss nu
Säkra komponenter
Rätt komponenter för säker maskinuppbyggnad: letar du efter en pålitlig komplementering till ditt system? Då har du hittat rätt. Oavsett om det är säkra ställdon, sensorer, styrenheter eller mjukvara, ̶HYDAC erbjuder dig ett omfattande produktsortiment av komponenter med en ökad funktionell säkerhet. Och våra experter förser dig med omfattande support när det gäller att hitta en passande lösning - från riskanalyser och förbättring av säkerhetsfunktioner för integrering och fastställande av prestandan som krävs. Så här hjälper vi dig att öka maskinens pålitlighet och säkerhet. Kontakta oss nu för att hitta perfekta komponenter till ditt system.
Säker programvara och programvaruutveckling
Förutom rätt komponentval och maskindesign kräver ett säkert system även motsvarande programvaruåtgärder. Eftersom varje bibliotek som används måste varje plugin och varje implementering uppfylla respektive krav. Det är här du kan dra nytta av vår expertis: vi hjälper dig under hela din resa för att skapa din funktionellt säkra maskin – från idé och design till validering och säker parametrering. Oavsett om det är ett omfattande projektpaket för din säkra programvara, implementeringen av specifika maskinfunktioner eller tillhandahållande av en utvecklingsmiljö.
Konsultation, träning och utbildning
Med vår mångåriga erfarenhet navigerar vi dig på ett tillförlitligt sätt genom djungeln av standarder och direktiv för att säkerställa den funktionella säkerheten för dina mobila maskiner och delsystem. Få stöd av våra HYDAC-specialister när du planerar dina projekt, från riskanalysen till programmering av din applikationsprogramvara. Eller bli en expert själv: kunniga utbildare kan utbilda dina anställda i allt som finns att veta om ämnet funktionell säkerhet under många seminarier och utbildningar. Från en förståelse för alla nuvarande standarder till praktiska tillämpningsfärdigheter. Kontakta oss nu för råd om ditt skräddarsydda seminarium.
HYDACs produktsortiment för funktionell säkerhet Upptäck våra säkra komponenter och system nu
HYDAC sensorer
Trycksensorer, linjära positionssensorer, vinkelsensorer eller lutningssensorer: med vår mångåriga expertis kan vi erbjuda dig ett stort urval av olika sensorer med ökad funktionell säkerhet. Majoriteten av våra komponenter är TÜV-certifierade som en del av en oberoende validering. Vi tillhandahåller även MTTFd- och DC-värden för alla sensorer. Få råd nu om din anpassade sensorlösning.
HYDAC styrteknik
HYDAC och TTControl tillhandahåller ett brett utbud av säkerhetscertifierade styrenheter och I/O-moduler för dina mobila maskiner. Vår senaste generation av styrningar är designade så att säkerhetsrelevant och icke-säkerhetsrelevant kod inte stör varandra när de körs på samma AurixTM CPU. Detta minskar avsevärt utvecklings- och testarbetet, vilket gör att du kan förkorta din tid-till-marknaden – ta reda på mer.
HYDACs MATCH programvarusvit
Vårt TÜV-certifierade programvarupaket för utveckling och underhåll av styrningsprogramvara i mobila maskiner: HYDAC MATCH erbjuder perfekt koordinerade lösningar över hela maskinens livscykel och möjliggör snabb implementering av säkerhetsfunktioner. Huvudpoängen: med MATCH kan du införliva aspekter av funktionell säkerhet i utvecklingen av dina styrsystem redan från början.
HYDAC funktionsmoduler
Vill du utveckla din egen programvara samtidigt som du sparar utvecklingstid? Lita då på HYDACs expertis. Våra beprövade certifierade och dokumenterade bibliotek förenklar utvecklingen av programvaran. Detta gör att du sparar enhetstester, dokumentering och tidskrävande certifiering av individuella moduler - välj bland våra verktygslådor för maskinfunktioner: generiska verktygslådor, funktionella verktygslådor för dina delsystem eller protokoll verktygslådor för att enkelt lägga till protokollfunktioner.
HYDAC delsystem
Din plug-and-work-lösning för typiska maskinfunktioner: vi förser dig med prefabricerade delsystem som är skräddarsydda för vår produktportfölj. För att göra detta kombinerar vi HYDAC maskinvara med vår HYDAC MATCH programvara – utvecklad enligt V-modellen och utförligt testad i alla tillgängliga konfigurationer och funktionsområden. Vårt tillval: med HYDAC konfigurationsverktyg till SCT-delsystemet kan du snabbt och enkelt konfigurera ditt nya delsystem – skräddarsytt för din maskinarkitektur.
HYDAC Academy
Bli en säkerhetsexpert också: från att få en introduktion till funktionell säkerhet för programvaruutvecklare till att bli en certifierad säkerhetsingenjör. Registrera dig nu för våra grundläggande och avancerade certifierade träningssessioner för att lära dig allt om direktiv, riskanalys och bestämning och förverkligande av prestationsnivåer samt andra säkerhetsrelaterade kompetenser. All information om datum och priser finns tillgänglig på begäran – kontakta oss nu.