HYDACs modulsystem för assistanssystem i mobila maskinerMer än bara verktyg: era maskiner får en smart assistent
Med våra lösningar för elektrohydraulik och assistanssystem förser vi er med den optimala maskinplattformen. Spara värdefull utvecklingstid – det modulära HYDAC-systemet ger er möjlighet att parametrera förutvecklade system individuellt för att passa era specifika maskinkrav. Fördelen: att integrera modulära lösningar är enkelt och kostnadseffektivt. Kontakta oss angående era automationssprojekt nu!
Smart varvtalsregulator: HYDAC Rotary Drive Control
Intelligent varvtalsstyrning för er mobila applikation.
HYDAC Rotary Drive Control HYDACs assistanssystem kombinerar beprövad hydraulik med smart styrteknik.
Detta ger er maximal precision och dynamisk prestanda – även vid tryckvariationer. Vår Rotary Drive-lösning är designad för att sömlöst passa in i befintliga drivkoncept. Detta innebär att ni har ögonblicklig tillgång till all systemrelevant data. Vårt HYDAC Machine Service Tool har ett matchande användargränssnitt för att ändra parametrar och läsa ut mätvärden.
Mycket dynamiskt och exakt – läs mer om Rotary Drive Control
Elektrohydraulisk styrning: HYDAC ADSteer
Komfort, produktivitet och hållbarhet är särskilt viktiga parametrar för det dagliga användandet och långa arbetsdagar. Med våra innovativa styrsystem ökar ni prestandan och får maximal körstabilitet och manövreringskapacitet, utan att tumma på säkerheten. Tack vare vårt modulsystem har vi möjlighet att utveckla specialutformade lösningar – lösningar som är perfekt anpassade till er mobila applikation. Våra smarta assistansfunktioner gör att du kan styra säkert mot högre produktivitet.
Maskinstyrning med tillämpningsprogram: HYDAC EHC
Vår HYDAC EHC maskinstyrning erbjuder er det perfekta delsystemet med maskinapplikationsmjukvara för reglering av proportional- eller on-/off-styrda hydrauliska mobilventiler. Det är enkelt att bygga ett system för maskinstyrning med EHC: Anslut analoga joysticks, funktionsknappar eller sätesbrytare till styrenheten och koppla därefter till pilotventilerna på de mobila ventilsektionerna. Ställ in parametrarna i tillämpningsprogrammet och konfigurera funktionerna enligt de systemegenskaper som ni önskar. Läs mer om programmet och de olika versionerna som finns tillgängliga.
Så här ställer ni snabbt in den elektrohydrauliska styrning på er maskin: Läs mer
Aktiv bomstyrning: HYDAC Ground Control
Följ de allt mer stränga miljöskyddslagarna och spara in resurser: med delsystemet HYDAC Ground Control för aktiv bomstyrning kan ni sparsamt använda gödnings- och skyddsprodukter för era grödor. Även vid de mest besvärliga markförhållandena styr vårt innovativa system bommen till optimal höjd och vinkel över grödorna. Detta gör att arbetshastigheten kan ökas och att appliceringen blir mer exakt.
Implementera assistansfunktioner: HYDAC positionsgivare
Vid automation av mobila maskiner är positionsgivare avgörande då dessa ger exakt återkoppling beträffande orienteringen i en arbetsmiljö. HYDACs utbud av givare med etablerade teknologier för linjär position, vinkel och lutning möjliggör specialutformade lösningar för varje maskintyp. Att få till den rätta kombinationen av positionsgivare är komplext och därför är det viktigt att ha en expertpartner till hjälp. HYDAC erbjuder mångårig erfarenhet och omfattande support för att analysera, välja ut och integrera rätt givare.
Implementera er specialutformade givarlösning. Läs mer
Få en överblick med HYDAC: digitala visuella lösningar
Framtida mobila arbetsmaskiner kräver flexibel systemarkitektur: Med skräddarsydda lösningar utökar HYDAC sina visuella lösningar för mobila arbetsmaskiner och ökar därmed säkerheten och effektiviteten. Våra robusta kameraövervakningssystem håller högsta kvalitet och är enkla att integrera och använda. Oavsett om det gäller att täppa till luckor i synlighet, visualisera arbetsflöden eller AI-stöd – vi erbjuder rätt komponenter för dina individuella behov.
Optimera era arbetsflöden Vi visar er hur
HYDACs modulära komponenter för assistanssystem och assistansfunktioner Upptäck vårt omfattande produktutbud för en smart maskinplattform nu
Exakt hydraulisk driv- och styrteknik
Med vår specialkompetens inom ventiler kan vi optimera era funktioner på ett hållbart sätt. Dra nytta av våra utrymmesoptimerade komponenter av högsta kvalitet: med flexibel och snabb implementering sparar ni värdefull utvecklingstid. Vår extremt kompakta och individuellt anpassningsbara design minskar samtidigt era tryckförluster och sparar in på era resurser.
Givare för positionsdetektering
Nyckeln till automation: givare. Endast den optimala kombinationen av olika information resulterar i en skräddarsydd systemarkitektur HYDAC erbjuder ett omfattande utbud av innovativa produkter för just detta ändamål – från positionsgivare; som linjära positionsgivare, vinkelgivare och lutningsgivare till vätskegivare; som tryckgivare, temperaturgivare och flödesgivare. Vårt fokus ligger på precision, dynamisk prestanda, funktionell säkerhet och ett kompakt utförande som tillsammans gör maskinintegreringen enklare.
Digitalkameror
HYDACs digitalkameror har tagits fram specifikt för att utöka synfältet och för användning inom anpassade syn- och detektionslösningar för krävande miljöförhållanden. Kamerornas kompakta och robusta utformning gör dem till ett idealiskt val för användning inom flera olika slags tillämpningar.
Systemelektronik för kommunikation mellan maskin och användare
För höghastighetskommunikation på maskinen och med omvärlden: Som svar på den ökande mängden dataöverföring erbjuder vi dig de rätta lösningarna, alltid med framtidens systemarkitektur i åtanke. Vår innovativa teknik omfattar controllers, I/O-moduler och displayer som vi använder för styrning av komplexa maskin- och säkerhetsfunktioner.
Specialutformade applikationsprogram för en mängd olika tillämpningar
Digitalisering öppnar upp för nya möjligheter. Nivån av automation ökar och kraven på funktionssäkerhet växer. Kort sagt: mobila maskiner håller på att bli alltmer komplexa. Vi vill supporta er som maskintillverkare på ett effektivt sätt och erbjuder därför rätt lösningar för era applikationer. Oavsett om det gäller integrerade program, programverktyg eller lösningar för telematik och molnbaserade tjänster så har vi integrerat säkerhetsstandarder i alla delar av programmen som körs med en enda knapptryckning upp till säkerhetsnivån SIL2/PLd/AgPLd.
Lita på vår tekniska expertis Vi erbjuder er omfattande support för att sätta upp er skräddarsydda systemarkitektur.
Digitala simuleringsmetoder för optimering av system och funktioner
Assistanssystemen bygger på samverkan mellan olika individuella komponenter. Kraven på dynamik, precision och säkerhet är särskilt höga. Det är därför viktigt att i ett tidigt skede kunna dra detaljerade slutsatser beträffande maskinens förväntade egenskaper och beteende. Hydraulisk simulering, flerkroppsdynamik, styrkretsoptimering och virtuella prototyper är bara några av verktygen som vi dagligen använder vid vårt utvecklingsarbete. Vi hjälper er gärna med att ta fram och optimera komplexa drivsystem, maskinfunktioner eller processekvenser med hjälp av våra simuleringsmetoder.
Riskanalyser och urvalsprocesser för optimala komponenter
Rätt komponenter för säker maskinarkitektur: letar ni efter ett pålitligt tillägg till ert system? Då har ni kommit rätt. Våra experter förser er med omfattande support när det gäller att hitta en kundanpassad lösning – från att definiera alla säkerhetsfunktioner, riskanalyser och fastställa den Performance Level som krävs för integrering. På detta sätt kan vi hjälpa er att öka maskinernas tillförlitlighet och säkerhet. Kontakta oss för att hitta de optimala komponenterna för ert system.