Krav på moderna entreprenad- och gruvmaskiner HYDAC erbjuder system som är perfekt skräddarsydda för era behov

Energieffektivitet

Ökande bränslepriser samt strängare regler och strävan efter hållbara lösningar ökar kraven på entreprenad- och gruvmaskiner. Fokus ligger helt klart på energieffektivitet: detta kan endast uppnås med innovativa system och en integrerad teknisk strategi. HYDAC erbjuder omfattande lösningar som minskar era driftskostnader på lång sikt.

Hållbarhet

Vår miljö är särskilt förorenad i städer och tätorter. För att skydda människor och miljö utvecklar HYDAC system som är konstruerade för att uppfylla de strängare kraven för utsläpp. Vi satsar till exempel på e-mobilitet och vätgaslösningar. Och allt detta utan att kompromissa med produktiviteten – våra styr- och drivningslösningar möjliggör både hög prestanda och energieffektivitet.

Maskintillgänglighet

Med ökande komplexitet och allt högre krav på produktivitet på mobila maskiner är en sak särskilt viktig: maximalt utnyttjande. Detta på grund av att fel och oplanerade stilleståndstider är dyra. Förbättra er planeringssäkerhet med HYDAC. Effektiv bränslefiltrering och intelligent tillståndsövervakning leder till ökad maskintillgänglighet. Som expert när det gäller tillståndsövervakning och förebyggande underhåll förlänger vi livslängden på vätskor och komponenter.

Era utmaningar – vår lösningVi är er utvecklingspartner för omfattande lösningar

Vi arbetar tillsammans med er för att utveckla nästa generationens entreprenad- och gruvmaskiner: Vi är en utvecklingspartner som hjälper till att minska komplexiteten och särskilja er från resten av marknaden. Vårt mål: Att förvandla utmaningar och trender till kundanpassade lösningar. 

Letar ni efter lösningar till följande trender och utmaningar? Ta en titt på HYDACs huvudkategorier!

Energiförsörjning

E-mobilitet

Assistans

Assistanssystem och automatisering

Anslutning

Systemelektronik

Joystickstyrning

Exakt joystickstyrning tack vare HYDAC och hydrauliska proportionalventiler. Systemet kan användas parallellt med ett mekaniskt/hydrauliskt styrsystem och kan även aktiveras via brytare. Tack vare den modulära designen kan joystickstyrningen från HYDAC enkelt integreras i ny eller befintlig fordonsuppbyggnad. Förlita er på vårt komfortabla och lättanvända styrsystem – för användning på byggarbetsplatser, företagsområden eller andra verksamhetsområden.

Fjädring

Komfort och säkerhet – faktorer som är särskilt viktiga för maskinförare under långa arbetsdagar. HYDAC erbjuder er skräddarsydda lösningar för detta: våra fjädringssystem hjälper till att kompensera för ojämn mark, dämpar vibrationsbelastningen på föraren och ökar körstabiliteten. Våra HYDAC-experter hittar den rätta lösningen för era behov. Dra fördel av våra system och tekniska kunskaper: lita på HYDAC när det gäller perfekt anpassade fjädringssystem.

Optimalt fjädringssystem för alla behov – upptäck vårt produktutbud

HYDACs axelfjädring

Optimal fjädring för varje fordonstyp: tack vare de integrerade HYDAC-komponenterna kan installationsklara lösningar konfigureras exakt till er maskin – vi erbjuder intelligent styrning med smarta sensorer samt mjukvara och parametrisering via display. Förarkomfort oberoende av belastningen.

HYDACs hyttfjädring

Minimala rullningsrörelser, stötar och slag för maskinföraren: den kompakta hydropneumatiska hyttfjädringen från HYDAC frikopplar hytten från fordonschassit. Den intelligenta fjädringsenheten reglerar den dämpande kraften till körförhållandena. Detta ökar komforten och garanterar en säker drift av maskinen.

HYDACs bomfjädring

Minskar pitchrörelser: för säker hantering erbjuder HYDAC lösningar för bomfjädring i olika storlekar och utföranden. Våra beprövade och testade system möjliggör ett mer stabilt körbeteende, förbättrad hantering och mindre mekanisk belastning. Kort sagt: ni minskar slitage och stilleståndstider vilket håller kostnaderna nere.

Maskinstyrning

Oavsett om det är i begränsade arbetsområden eller föränderliga miljöförhållanden, behöver entreprenad- och gruvmaskiner inte bara fungera säkert och tillförlitligt. Eftersom enkel drift i kombination med hög precision ger en avgörande konkurrensfördel. Med HYDAC får ni en platsbesparande och energieffektiv maskinstyrning – för ökad produktivitet. Vår modulära design möjliggör standardiserade byggbara system som kan skräddarsys efter er maskins behov. Vi tillhandahåller alla komponenter i kedjan, från passande elektronik så som HMI och controllers till elektrisk och hydraulisk drivning, styrteknik samt sensorer och mjukvara.

HYDAC maskinstyrning – innovativa system till era entreprenad- och gruvmaskiner

HYDACs huvudventiler

Särskilt när det gäller mobila applikationer arbetar olika hydraulcylindrar parallellt. Med vårt breda sortiment av huvudstyrventiler möjliggör vi enklare maskindrift samtidigt som produktiviteten ökar. Tack vare det stora finstyrningsområdet kan ni styra upp till tio funktioner samtidigt – med maximal precision. För effektiv maskinstyrning och maximalt resultat kan vår ventilteknik optimeras för särskilda funktioner.

HYDACs pilotstyrning

Innovativ ventilteknik: HYDACs pilotventiler imponerar med låg hysteres, lågt läckage och hög repeterbarhet. Den exakta pilotstyrningen från HYDAC ger exakt respons och därför ett korrekt maskinsvar – även vid minsta lilla förändring i signalen. Ni kan också dra nytta av vårt stora produktsortiment. Kombinerat med filter, ackumulatorer, sensorer m.m. för att forma ett pilotstyrsystem.

HYDACs fläktstyrning

Fläktdrivning står för en stor del av motorns nominella installerade effekt – vilket gör det ännu viktigare att välja rätt kylare och rätt fläktstyrning. Våra experter kan hjälpa er att hitta bränsleeffektiva fläktstyrningar som är anpassade till era behov likväl som omfattande termiska hanteringslösningar för ökad effektivitet och minskade utsläpp.

Hydrauliska styrningar för tilläggsfunktioner

Tillbehör ökar maskinens funktionalitet och effektivitet. Jordförflyttningsmaskiner används allt oftare som multifunktionella transportfordon. Därför behöver entreprenadmaskiner vara utrustade med extra hydrauliska funktioner och snabbkopplingssystem. Med HYDAC lägger ni grunden för er redskapshantering – från styrventiler för flexibla konfigurerbara extra funktioner, individuellt tryckstyrning, separat tankretur och hantering av snabbkopplingssystem. Få råd om er optimala lösning från våra experter. 

Definiera grunden för er redskapshantering. Läs mer

Hydraultanksoptimering

Filtreringskoncept som är perfekt anpassade till era behov gör att ni kan minska storleken på tanken med 30–40%. Och ni behöver inte kompromissa när det gäller effektivitet – HYDAC utvecklar filtreringslösningar för små tankar med ökad avgasningseffekt och perfekt luftavskiljning, allt skräddarsytt utefter era behov. Detta ger er betydligt mer frihet när ni designar maskinen och ger minskad materialförbrukning, sänkt oljevolym och enkel och bekväm serviceåtkomst.

Spara värdefulla resurser med HYDAC. Läs mer 

Dieselskydd

I produktionsinriktade industrier såsom gruvor eller byggarbetsplatser är faktorer som prestanda, tillförlitlighet och låga driftskostnader avgörande. Effektiv bränslefiltrering erbjuder lösningen för dessa utmaningar. Från tillverkning till användning – av den här anledningen har HYDAC speciella produkter för en optimal vätskeövervakning och konditionering av varje steg i processen. Detta garanterar bästa möjliga dieselkvalitet under hela transportsträckan.

Heltäckande skydd från raffinanderiet till motorn. Mer information

Dra fördel av HYDACs tekniska expertis

HYDAC teknisk support

Lita på oss.

Ta reda på mer!

Ladda ned Hitta mer information om entreprenad- och gruvmaskiner från HYDAC i våra broschyrer och datablad!