Minskar vattenhalten i hydraulolja – ökar kvaliteten HYDAC - din partner för effektiva hydraullösningar i slipmaskiner
Läs den här framgångssagan för att ta reda på hur du kan minska vattenhalten i hydraulolja för slipmaskiner och förbättra kvaliteten.
Effektiva hydraullösningar för slipmaskiner
Under slipprocessen är precision högsta prioritet. Först och främst kräver detta kraftfulla och rena bearbetningsvätskor och smörjvätskor. I praktiken används ibland vattenbaserade kylmedel. Detta kan leda till problem under slipprocessen om den vattenbaserade kylvätskan kan kringgå tätningarna och blandas med hydraulvätskan som används som spårsmörjning. Detta kan resultera i korrosion och rost på maskinstyrningarna, vilket leder till kvalitetsförsämring i de bearbetade arbetsstyckena. Den höga vattenhalten ger också upphov till mycket korta oljelivslängder, vilket innebär att oljan måste bytas ut ofta med höga servicekostnader som följd. Av dessa skäl pressar maskinoperatörer i allt högre grad slipmaskinstillverkare att komma med en effektiv och kostnadseffektiv lösning för att hålla vattenhalten i hydraulvätskan konstant låg.
Ökad effektivitet och optimerade kostnader för slipmaskiner med den innovativa och fristående avvattningslösningen från HYDAC
Vår kund i detta exempel är en internationellt verksam tillverkare av slipmaskiner. En av deras kunder driver sina maskiner med ett vattenbaserat kylmedel för kylning och för borttagning av bearbetningsspån. Kunden klagade på att spårolja blandades med vatten från kylvätskan i deras slipmaskin. Detta ledde till korrosion på maskinstyrningarna med hög precision – och en avsevärt minskad bearbetningskvalitet. Slipmaskinerna, med en tankvolym på 400 liter och 0,1 liter vatten som kommer in varje dag, krävde också mycket kostsamma servicebesök. Maskinoperatören ville att systemtillverkaren skulle tillhandahålla en effektiv lösning på detta problem. Syftet var att uppnå en längre oljelivslängd genom automatisk, integrerad och filterhjälpsfri avvattning. Tanken var att lösningen som skulle implementeras inte skulle medföra några extra underhållskostnader. Dessutom skulle en temperaturhöjning i systemet undvikas för att säkerställa arbetsstyckets kvalitet. Maskintillverkaren kunde inte hitta en design som skulle hindra vatten från att komma in och alla andra konventionella tillvägagångssätt skulle inte ha varit ekonomiskt lönsamma för slutkunden. I ett säljmöte beskrev maskintillverkaren problemet och bad HYDAC om hjälp. För att analysera problemet korrekt utförde HYDAC olika mätningar och laboratorietester på plats hos systemoperatören. I ett gemensamt utvecklingsprojekt skapades en avvattningsenhet som arbetar autonomt i bypassflödet, FAM-1 OEM.
FAM-1 OEM-avvattningslösning
FAM-1 OEM-lösningen är en avvattningsenhet från FluidAqua Mobil FAM-serien, designad för kontinuerlig användning i små hydraulsystem. Enhetens nyckelelement är MiniOX MOX, en hydrauliskt driven avgasnings- och avvattningsenhet. Baserat på beprövad vakuumteknik kan den användas för att hålla vattenhalten under mättnadspunkten. För oljetemperaturer under 35 °C rekommenderar vi att du använder en extra värmare för att öka avvattningshastigheten. En HYDAC plattvärmeväxlare används också för att kyla om vätskeflödet. Denna kombination resulterar i en automatisk, filterhjälpsfri avvattning som kör parallellt med processen.
Resultatet
För att validera tekniken testades inledningsvis en prototyp på kundens teknologicenter och presenterades för slutkunden som ett förslag till lösning på vattenproblemet. Prototypen testades sedan framgångsrikt på en maskin som tillhörde systemoperatören. Vattnet separerades till långt under den erforderliga nivån. Sedan dess har slutkunden använt FAM-1 OEM kontinuerligt. Ytterligare tester har också genomförts framgångsrikt med en tysk biltillverkare. I detta fall stabiliserades mättnadsnivån snabbt vid ungefär 50 %. Resultaten var därför mer än tillfredsställande i båda projekten och prototypen för avvattningslösningen mottogs väl av operatörerna. Användningen av FAM-1 OEM gjorde det möjligt att uppfylla alla krav.
Baserat på denna framgång är vi nu serieleverantör åt vår kund med vår FAM-1 OEM för maskiner med vattenbaserade kylmedel. Utöver detta eftermonterades andra befintliga system med avvattningsenheten.